응용

조립용 로봇

OMRON Robotics로 조립을 자동화하여 라인의 속도, 정밀도 및 일관성을 높이십시오.

Cobot_Assembly

라인의 모든 공정에서의 정밀함 

로봇 자동화로 조립 작업을 개선하십시오. 당사의 Viper, SCARA 및 협동 로봇은 민감한 전자 부품부터 무거운 자동차 부품에 이르는 작업에 대해 정밀하고 일관된 성능을 제공합니다. 통합 비전, 유연한 도달 범위 및 신속한 교체 작업은 다운타임을 줄이고 처리량을 늘려 운영 효율성과 ROI를 높이는 데 도움이 됩니다.

background graphic
01

협동 조립 

OMRON의 협동 로봇은 고급 안전 기능, 직관적인 프로그래밍 및 정밀한 부품 취급을 위한 내장형 비전을 통해 조립 라인을 간소화합니다. TM 및 TM S 시리즈 협동 로봇은 빠른 교체 작업과 AMR과의 원활한 통합을 가능하게 하여 부품 전달, 나사 체결 및 검사와 같은 작업을 자동화합니다. 작업자와 함께 안전하게 작업하거나 독립적으로 작업하도록 설계된 협동 로봇은 다품종 조립 환경에서 일관된 품질, 높은 처리량 및 유연한 생산을 보장합니다.

Personal_Care_Provider_Thumbnail
02

고속 다축 조립 

Viper 6축 로봇은 복잡한 조립을 위해 빠르고 정밀한 배치 및 체결 기능을 제공합니다. 경량 암과 효율적인 드라이브는 최대 속도와 정확도를 제공하여 자동차, 의료 및 전자 제품 제조에 적합합니다. 다재다능한 도달 범위와 고급 제어 기능을 갖춘 Viper 로봇은 회로 기판 및 의료 기기와 같은 정밀한 작업에서 일관된 품질과 높은 처리량을 보장합니다.

추천 제품
Viper_Processing_Application
03

고급 부품 공급 장치를 통한 SCARA 체결 

i4L, i4H 및 eCobra SCARA 로봇은 전자, 가전 및 자동차 하위 조립품에 대해 정밀한 토크와 정렬로 고속 체결 및 나사 체결을 자동화합니다. 유연한 부품 공급 장치 및 통합 비전 시스템과 결합하여 5mm에서 150mm 사이의 부품을 원활하게 처리하여 효율적이고 부드러운 조립을 보장합니다.

Macco Werfen-Operators Cell with OMRON SCARA i4L Robot
04

자동 재고 보충 

실시간 바코드 스캐닝과 센서는 모든 조립 스테이션의 재고 수준에 대한 지속적인 가시성을 제공합니다. 소모품이 부족해지기 시작하면 OMRON AMR이 자동으로 창고에서 품목을 회수하여 생산 라인으로 직접 전달합니다. 플릿 관리 소프트웨어는 로봇을 조정하여 가장 효율적인 경로를 따르고 최적의 생산성을 유지하도록 합니다. ERP 시스템과 완전히 통합된 이 자동화 솔루션은 보충 주문을 간소화하고 수동 개입을 줄이며 중단 없는 생산을 위한 안정적인 자재 흐름을 보장합니다.

Teklas-Automation-OMRON-LD-crates-front
05

엔드 투 엔드 조립 자동화 

로봇 공학을 통해 조립 라인 전반에서 원활한 자동화를 경험하십시오. AMR은 자재 운송, 라인 측 보충 및 완제품 배송을 처리하고, Viper 및 TM S 시리즈 로봇은 조립, 검사, 포장 및 팔레타이징을 관리합니다. 이러한 원활한 자동화는 수작업을 줄이고 적기 재고 공급(JIT)을 지원하며 운영을 효율적이고 지속적으로 유지합니다.

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
06

유연한 모바일 자동화 

모바일 매니퓰레이터(MoMa)는 조립 라인에 고급 자동화를 제공합니다. 협동 로봇 암과 모바일 베이스를 결합한 MoMa는 부품 피킹, 배치, 나사 체결 및 검사를 필요한 지점에서 직접 수행합니다. 이동성 덕분에 고정된 인프라 없이도 여러 스테이션을 자동화할 수 있으며, 통합 비전은 섬세한 부품에서도 정확성을 보장합니다.

추천 제품
MoMa Picking

사례 연구
퍼스널 케어 제조업체가 OMRON TM5-700 협동 로봇으로 비용을 30% 절감한 방법을 확인해 보십시오. 

Personal_Care_Provider_Thumbnail

오늘부터 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 도와드리겠습니다.

OMRON-TM-Cobot-Hanover-Inspection

귀하의 라인을 위한 턴키 자동화 

Omron의 자동화 솔루션으로 조립 워크플로우를 간소화하십시오. 통합 플랫폼에서 로봇, 안전 장치 및 비전 시스템을 쉽게 프로그래밍하고 동기화할 수 있습니다. 통합 시뮬레이션은 배포 및 문제 해결을 단순화하여 시작부터 끝까지 원활하고 효율적인 운영을 보장합니다.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 다운타임과 유지보수를 최소화하며, 산업용 PC는 자동화를 위한 정밀하고 신뢰할 수 있는 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics
02
로보틱스

로봇 통합 컨트롤러로 로봇을 프로그래밍하고 통합하여 자동화와 모션 제어를 통합하고 최고의 성능을 구현하십시오.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

유연한 확장과 정밀한 제어를 위해 로봇 통합 컨트롤러로 로봇 공학과 자동화를 통합하십시오.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON의 IPC 응용 컨트롤러는 고속, 정밀 이미지 처리를 위해 최대 8대의 카메라를 지원합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간과 기계의 협업을 보장하며, 원격 I/O는 신뢰할 수 있는 실시간 성능으로 다운타임과 비용을 절감합니다.