TM12S_0000_Omron-360-Transparent(1)
点击加载
协作型

欧姆龙 TM12S 

借助专为更大型工作站、更广工作半径和更重任务覆盖范围设计的协作机器人,扩展产线的自动化能力。TM12S 结合了内置视觉、直观编程和先进的安全功能,可为多步组装、检测、机床上下料、包装和物料搬运应用提供灵活的自动化方案。

关键规格

欧姆龙 TM12S

最大有效载荷

12 kg

最大工作半径

1300 mm

重复精度

±0.03 mm

平均速度

1.3 m/s

IP 和洁净室等级

机器人手臂 IP65rn控制箱和机器人操纵杆 IP54rnISO Class 3

编程环境

TMflow, TMScript, TMCraft

特性
欧姆龙 TM12S——更长的工作半径,更智能的协作 

Certified Compliance
01
覆盖更广的工作空间

凭借 1300 mm 的工作半径和 12 kg 的负载能力,TM12S 有助于实现更大型工作站、多步工艺以及需要扩展覆盖范围和可靠零件搬运的应用的自动化。

moving orb
Smart Monitoring
02
视觉引导性能

内置视觉支持模式识别、物体定位、特征识别和检测任务,有助于提高组装、取放、机床上下料和质量检测应用中的准确性。

moving orb
Easy Installation
03
协作安全

TM S 系列具备 36 项安全功能,支持协作运行,并获得了 ISO 13849-1、Cat. 3、PL d、ISO 10218-1、TÜV Nord、UL 和 CSA 等认证。

moving orb
Flexible Automation
04
精确、可重复的搬运

±0.03 mm 的重复精度支持精确的零件放置、检测、组装和机床上下料任务,在这些任务中,一致的运动和可靠的定位至关重要。

moving orb
Advanced Vision Tools
05
编程更加简便

TMflow 可视化编程通过简单的拖放操作帮助团队创建工作流程,而 TMScript 和 TMCraft 则在需要时支持更高级的逻辑和基于开发者的自定义。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
安装无需复杂操作

手拉示教和直观的界面简化了教学和换线过程,而 Robot Stick 可将 TM 屏幕转变为示教器,无需额外布线。

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
胜任严苛环境

IP65 防护等级的机器人手臂和 ISO Class 3 洁净室兼容性,支持在洁净、受控和工业生产环境中使用,并提供桌台、墙壁或天花板安装的灵活安装方式。

moving orb
background graphic

案例研究
通过自动化扩展植物基冰淇淋包装,产能提升 80% 

食品包装末端自动化
background graphic

软件
释放协作机器人的全部潜力 

在进入生产车间之前设计、编程并验证自动化工作流程。TMflow 软件有助于简化设置、优化运动、降低部署风险并更快地启动协作机器人应用。

了解更多

机械臂解决方案
将协作自动化移动到需要的地方 

将协作机器人的能力与自主移动机器人的移动性相结合,实现运输、拣选、装载和线边配送的自动化。复合机器人 (Mobile Manipulator) 应用有助于将自动化扩展到固定工作站之外,为制造商提供一种灵活的方式,使搬运任务更贴近生产需求。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

连接工作流程的每个环节 

将机器人、视觉、PLC、安全、运动和控制整合在一个自动化平台上。欧姆龙自动化解决方案可帮助团队同步系统、简化编程并使用仿真工具,以支持更顺畅的部署、更好的协调和更高效的运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动

伺服系统和运动控制协调快速、精确的机器运动,以实现更平稳的运行和更高的产量。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业机器人、协作机器人和移动机器人以灵活性和精度实现搬运、组装、运输、检测及其他任务的自动化。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

机器控制器和 PLC 连接整条生产线上的设备、数据和流程,以改善协调、简化控制并支持可扩展的自动化。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

视觉系统和智能相机在自动化工作流中引导机器人、验证零件、检测质量并保持准确性。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全控制器、扫描仪、光幕和安全联锁支持安全、高效的机器访问和协作工作空间。

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

资源
机器人专业知识触手可及 

获取手册、软件、文档、指南和支持材料,以帮助规划、部署和维护您的协作机器人应用。从 TMflow 更新到产品文档,欧姆龙资源可确保您的自动化项目持续推进。

获取最新资源

服务
助力您的机器人机群持续运行 

欧姆龙机器人提供培训、现场支持、服务计划和技术专家,以帮助确保您的机器人可靠运行。从安装支持到长期维护,我们的服务网络有助于保障正常运行时间、性能和生产力。

了解更多

50-50