TM14S-_0000_Omron-360-Transparent(1)
클릭하여 로드
협동

OMRON TM14S 

더 무거운 가반 하중, 더 긴 이동 거리, 정밀한 비전 가이드 작업을 처리하도록 설계된 협동 로봇인 TM14S를 통해 생산 라인의 자동화 범위를 확장하십시오. 14kg의 가반 하중, 1100mm의 작업 반경, 내장형 비전 및 인증된 협동 안전 기능을 통해 생산 팀은 더욱 까다로운 자동화 애플리케이션을 처리할 수 있는 역량과 제어력을 갖출 수 있습니다.

주요 사양

OMRON TM14S

최대 가용 하중

14 kg

최대 도달 거리

1100 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

평균 속도

1.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

로봇 암 IP65 등급rn컨트롤 박스 및 로봇 스틱 IP54 등급rnISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow, TMScript, TMCraft

기능
OMRON TM14S — 자동화의 한계를 넓히기 위한 설계 

Certified Compliance
01
인증된 협동 안전

ISO 13849-1, Cat.3, PL d, ISO 10218-1 및 UL/CSA 표준 인증을 획득하고, 새롭게 추가된 17가지 기능을 포함하여 총 36가지의 내장 안전 기능을 통해 안심하고 배치하십시오.

moving orb
Smart Monitoring
02
비전 가이드 자동화

산업용 패턴 인식 및 물체 위치 파악을 위해 설계된 내장형 고해상도 비전을 사용하여 부품 위치 찾기, 라벨 검사, 제품 분류 및 픽 앤 플레이스(pick-and-place) 작업을 가이드하십시오.

moving orb
Easy Installation
03
오프라인 시뮬레이션 및 검증

3D 작업 공간 모델링, CAD 임포트, 가상 포인트 티칭 및 충돌 검토 기능이 포함된 TMflow Simulator 및 TMscene을 사용하여 오프라인에서 애플리케이션을 구축, 테스트 및 검증하십시오.

moving orb
Flexible Automation
04
간편한 수동 가이드 설정

로봇을 수동으로 가이드하여 위치를 티칭한 다음, 추가 배선이나 칩 설치 없이 Robot Stick 제어를 사용하는 TM Screen을 통해 로봇을 프로그래밍하고 작동하십시오.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
생산 현장에 적합한 보호 등급

IP65 등급의 로봇 암, IP54 등급의 AC 컨트롤 박스, Robot Stick 및 TM Screen, 그리고 ISO Class 3 클린룸 호환성을 통해 까다로운 환경에서도 운용이 가능합니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
유연한 프로그래밍 옵션

TMflow 드래그 앤 드롭 프로그래밍, TMScript 스크립트 기반 제어 및 TMCraft 개발자 도구를 사용하여 단순한 작업부터 고급 자동화까지 지원하는 워크플로를 생성하십시오.

moving orb
Careers_Icon – Global impact
07
산업용 통합 지원

Ethernet, Serial, Modbus TCP/RTU 및 옵션 사양인 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT은 물론 Plug & Play 주변 장치 지원을 통해 기존 시스템에 연결하십시오.

moving orb
background graphic

사례 연구
FlexLink와 OMRON 협동 로봇은 분당 8박스 처리와 빠른 ROI로 안전성과 효율성을 높입니다. 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

소프트웨어
손쉬운 프로그래밍, 검증 및 조정 

TMflow는 드래그 앤 드롭 프로그래밍, 비전 캘리브레이션, 스크립팅 및 오프라인 시뮬레이션을 통해 TM14S 애플리케이션을 구축하고 개선할 수 있도록 도와줍니다. 하나의 직관적인 소프트웨어 환경에서 모션 제어, 가반 하중 조정, 안전 설정 및 전환 작업을 간소화하십시오.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
워크스테이션을 넘어선 유연한 자동화 

모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator) 애플리케이션은 자율 주행 기능과 협동 로봇의 핸들링을 결합하여 생산 구역 전체에서 자재를 이동, 피킹 및 배치합니다. 수동 전달 과정을 줄이고 흐름을 개선하며 고정된 워크셀을 넘어 자동화를 확장하십시오.

MoMa에 대해 자세히 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

OMRON의 완전한 자동화 포트폴리오를 통해 로봇, 제어, 모션, 비전, 안전 및 센싱을 연결하십시오. 로봇 셀부터 전체 생산 라인에 이르기까지 통합을 간소화하고 가시성을 높이며 자신 있게 자동화를 구축하십시오.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보 시스템 및 모션 제어는 빠르고 정밀한 기계 움직임을 조율하여 더 원활한 작동과 더 높은 처리량을 제공합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 협동 및 모바일 로봇은 유연성과 정밀성으로 핸들링, 조립, 운송, 검사 및 기타 작업을 자동화합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

기계 컨트롤러 및 PLC는 라인 전체의 장치, 데이터 및 프로세스를 연결하여 조정을 개선하고 제어를 간소화하며 확장 가능한 자동화를 지원합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

비전 시스템 및 스마트 카메라는 로봇을 안내하고, 부품을 검증하며, 품질을 검사하고, 자동화된 워크플로우에서 정확성을 유지합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 컨트롤러, 스캐너, 라이트 커튼 및 인터록은 안전하고 효율적인 기계 접근 및 협업 작업 공간을 지원합니다.

지금 바로 워크플로우 최적화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 상담해 보십시오.

카톤을 효율적으로 처리하는 자동화 포장 라인
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로봇 공학 리소스 

TM14S 설정, 작동, 유지보수 및 성능을 지원하는 문서, 매뉴얼, 소프트웨어 및 가이드를 확인하십시오. 애플리케이션을 효율적으로 실행하고 생산 요구 사항의 변화에 따라 적응하십시오.

최신 업데이트 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 서비스 계약, 교육, 공장 서비스 및 현장 지원을 통해 귀하의 로봇 플릿을 지원합니다. 글로벌 지원을 통해 가동 시간을 유지하고 성능을 향상시키며 생산 흐름을 지속하십시오.

더 알아보기

50-50