COLABORATIVO

OMRON TM20 

Maximize o rendimento na paletização, montagem e embalagem em massa com o OMRON TM20. Oferecendo um alcance de 1300 mm e uma carga útil de 20 kg, o TM20 foi projetado para aplicações automotivas, logísticas e industriais. A visão integrada e o suporte de programação gráfica permitem uma implantação rápida, e a montagem flexível se adapta a ambientes de produção exigentes.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM20

Carga útil máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Velocidade média

1,3 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

OMRON TM20X

Carga útil máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Velocidade média

1,3 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

RECURSOS
OMRON TM20 – pequeno tamanho com grande impacto para todas as aplicações 

Food Safe Compliance
01
Graxa de grau alimentício

Evita o vazamento de óleo e a contaminação, garantindo operações seguras em ambientes de manuseio de alimentos, paletização e embalagem.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuração e orientação manual

Simplifique a implantação com o modo guiado manual e botões integrados no braço do cobot, permitindo a configuração rápida de tarefas e ajustes de posição.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programação gráfica

Automatize tarefas sem esforço com a interface de arrastar e soltar do TMFlow, que não exige conhecimento de codificação.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visão e ponto de referência integrados

A visão integrada permite o reconhecimento e o posicionamento de objetos, com pontos de referência que aprimoram a navegação para uma rápida reimplantação sem recalibração.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam o OMRON TM20 ideal para logística, montagem e tarefas médias a pesadas.

moving orb
Safety Settings
06
Segurança aprimorada

Os recursos avançados de segurança garantem a colaboração segura com trabalhadores humanos e atendem aos padrões do setor, incluindo ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja automação de testes de PCBA da Hanover Displays com cobots OMRON obtenha um rápido retorno sobre investimento de dois anos. 

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
background graphic

SOFTWARE
Desbloqueie todo potencial de seus cobots 

O software TMflow oferece suporte à programação avançada para paletização, montagem e inspeção. A calibração de visão e os recursos de segurança garantem uma implantação rápida e confiabilidade operacional.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
produção colaborativa começa com MoMa 

Transforme suas operações com os aplicativos Mobile Manipulator que integram robôs colaborativos e móveis para automatizar as tarefas de transporte e separação de pedidos, aumentando a eficiência e a produtividade para uma automação de nível superior.

Saiba mais sobre o MoMas

Assistir
vídeo

Automatize suas aplicações 

Otimize os seus fluxos de trabalho com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão numa única plataforma, com simulação integrada para fácil implementação e operações eficientes.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

background graphic

RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos 

Mantenha seus fluxos de trabalho eficientes com as últimas atualizações do TMflow e documentação técnica para garantir que seus robôs colaborativos operem no seu melhor.

Receba as últimas atualizações

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte, serviço e treinamento globais para manter sua frota de robôs operando com eficiência máxima, garantindo o máximo de tempo de atividade e desempenho.

Saiba mais

50-50