Flottenmanagement
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Abläufe mit dem FLOW Core Flottenmanager – einem zentralisierten AMR-Management, das unübertroffene Effizienz liefert.
ansehen

Die FLOW Core Software erschließt das volle Potenzial der autonomen mobilen Roboter (AMRs) von OMRON mit intelligenter Auftragszuweisung, fortschrittlicher Kartenerstellung und dynamischer Verkehrssteuerung. Profitieren Sie von Echtzeit-Hindernisvermeidung, präziser Zellenpositionierung, nahtloser Systemintegration und kontinuierlichen Updates – für sichere, effiziente und unterbrechungsfreie Abläufe, die Ihre Produktion agil, vernetzt und zukunftssicher halten.




Sparen Sie Zeit und optimieren Sie Abläufe mit FLOW Core
Intelligentes Flottenmanagement
Überwachen Sie Roboterstandorte in Echtzeit, optimieren Sie den Verkehrsfluss und weisen Sie Aufgaben dynamisch zu für reibungslosere, schnellere Abläufe.

Intelligentes Lademanagement
Überwachen und optimieren Sie Ladepläne der Roboter für maximale Batterieeffizienz und kontinuierliche Betriebszeit.

Benutzerfreundliche Oberfläche
Steuern, kartieren und überwachen Sie Ihre AMRs einfach mit einem intuitiven Dashboard – so wird das Flottenmanagement für jeden Bediener einfach.

Echtzeit-Einblicke
Greifen Sie auf Live-Analysen zu Leistung, Aufgabenstatus und Workflow-Effizienz zu, um Ihre Fabrik optimal am Laufen zu halten.





Leistungsstarke Funktionen für maximale Produktivität
Zentralisierte Flottensteuerung
Überwachen, zuweisen und passen Sie Roboteraufgaben in Echtzeit von einer einzigen Oberfläche aus an, um kohärente Abläufe und schnelle Reaktion auf Änderungen zu gewährleisten.

Nahtlose Workflow-Integration
Automatisieren Sie die Logistik mit intelligenter Planung und Echtzeit-Tracking, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Effizienz zu maximieren.

Dynamische Hindernisverfolgung
Roboter navigieren mühelos in sich ändernden Umgebungen und gewährleisten so einen kontinuierlichen Betrieb und minimale Unterbrechungen.

Wählbare Autonomie
Passen Sie die Autonomielevel der Roboter an Ihre einzigartigen Workflows und Fabrikanforderungen an, um optimale Leistung zu erzielen.

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihres Materialtransports
Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns chatten.

VERWANDTE PRODUKTE
Finden Sie den richtigen AMR für Ihre Produktionsanforderungen
OMRON bietet eine komplette Palette von AMRs – von leichten Robotern, die enge Gänge für die Linienversorgung navigieren, bis hin zu Schwerlastmodellen für den Transport großer Nutzlasten – und unterstützt so die End-to-End-Automatisierung in Ihrem gesamten Betrieb.


Leichte AMRs
Agil und schnell optimieren unsere LD-60/90 und LD-250 Roboter den Materialtransport auf engstem Raum – sie bewältigen Nutzlasten von 60 kg bis 250 kg.


Mittelschwere AMRs
Effizient und vielseitig bewältigen unsere MD-650/900 Roboter bis zu 900 kg mit Schnellladung und 360º Sicherheits-Dual-Footprint-Umschaltung.


Schwere AMRs
Leistungsstark und zuverlässig bieten unsere HD-1500 Roboter eine Nutzlast von 1500 kg, bewährte LD-Technologie und 360° LiDAR-Sicherheit.


Omnilift AMRs
Dynamisch und effizient bietet der OL-450S eine Nutzlast von 450 kg, einen integrierten Heber und ein 108 mm niedriges Profil für nahtloses Wagenhandling.


Mobile I/O-Box
Rufen Sie jeden OMRON AMR zu festgelegten Standorten oder steuern Sie Geräte über digitale I/O. Verwenden Sie ihn eigenständig oder mit dem Flottenmanager für nahtlose Integration.
RESSOURCEN
FLOW Core Ressourcen-Hub
Greifen Sie auf die neuesten FLOW Core Software-Updates, Dokumentationen und Tools zu, um Ihre Workflows effizient und Ihre AMR-Flotte optimal leistungsfähig zu halten.
Alle Dokumentationen ansehen

Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen

Polar Semiconductor reduziert 40 Meilen manuellen Materialtransports mit AMRs der LD-Serie

Automatisierter Transport spart Brd. Klee täglich 6 km manuelle Arbeit

OL-450S AMR steigert die Anlagenleistung um 30 % durch automatisiertes Rollcontainer-Handling