Back to case studies

T Operations ersetzte Gabelstapler und manuelle Kontrollen durch autonome RFID-Roboter 

Fallstudie
Warehouse automation with OMRON’s LD-250 AMR
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Logistik

update
Anwendung

Transport

traffic
Roboterlösung

LD-90, LD-250, HD-1500

Von manuellen Gabelstaplern zu vollständig autonomer Bestandsverwaltung

TW Operations, ein in Huntsville ansässiger Anbieter intelligenter RFID-Bestandslösungen, sah sich mit anhaltenden Ineffizienzen und Fehlern konfrontiert, die durch manuelle Bestandskontrollen und gabelstaplerabhängige Arbeitsabläufe in ihren Versand-, Empfangs- und Lagersystemen verursacht wurden. Das Ziel: jeden manuellen Prozess eliminieren und zu einem vollständig berührungslosen, automatisierten RFID-Betrieb unter Verwendung der autonomen mobilen Roboter (AMRs) von OMRON übergehen.

Die Lösung verwendet die LD-250 und HD-1500 AMRs von OMRON, um das erweiterbare Roboter-Turm-Inventarsystem (TIS-ER) von TW zu betreiben. Dieser autonome Turm navigiert durch Lagergänge, scannt und verifiziert RFID-getaggte Bestände in Höhen von bis zu 9 Metern – ohne menschliches Eingreifen. Der LD-250 bewältigt Nutzlasten von bis zu 120 kg und arbeitet in Bereichen mit Regalen unter 3 Metern, während der HD-1500 bis zu 1500 kg für Einrichtungen mit hohen Lagerbeständen unterstützt.

Während des gesamten Fertigungsablaufs handhaben OMRON AMRs Behälter von Anfang bis Ende. Sie holen Behälter autonom ab, überprüfen deren Inhalt digital und bewegen sie durch RFID-Portale für eine präzise, berührungslose Verifizierung. Diese Automatisierung erstreckt sich auf das Lager, wo AMRs Echtzeit-Kartierung und sicherheitsrelevante Sensoren verwenden, um ohne Änderungen an der Einrichtung zu navigieren. Die Roboter passen sich Hindernissen an, koordinieren sich als Flotte und können bei Layoutänderungen neu eingesetzt werden. Der TIS-ER-Turm passt seine Höhe im laufenden Betrieb für flexible Bestandskontrollen an.

Seit der Implementierung dieser Lösungen hat T Operations ein 100 % personalloses RFID-Lagersystem erreicht, mit über 30 % höherer Bestandsgenauigkeit, verbesserter Sauberkeit und reduziertem Arbeitsaufwand. Obwohl jede Einrichtung einzigartig ist, zeigt unsere Automatisierungserfahrung, dass ein vollständig autonomes Bestandsmanagement skalierbar und flexibel ist – selbst für Organisationen, die mit Arbeitskräftemangel und steigenden Genauigkeitsanforderungen konfrontiert sind.

Sehen Sie sich die Geschichte von T Operations an:

Ergebnisse auf einen Blick:

Maßgeschneiderte Automatisierung für Ihre Produktion

Das berührungslose Bestandsmanagement von OMRON hat T Operations geholfen, ihr Team für höherwertige Aufgaben freizusetzen und manuelle Fehler praktisch zu eliminieren. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre eigenen Abläufe zu optimieren, teilen wir Ihnen gerne unsere Erkenntnisse mit – nehmen Sie einfach Kontakt auf, um das Gespräch zu beginnen.

Back to case studies

rss

Beratung buchen

form robot background