Mobile IO Box OMRON_web-optimized Omron Mobile IO Box – 4482
Hover
AUTONOMER MOBILER ROBOTER

Mobile I/O-Box 

Rufen Sie jeden autonomen mobilen Roboter von OMRON an festgelegte Orte oder steuern Sie angeschlossene Geräte – etwa Türen und Beleuchtung – per digitaler E/A. Funktioniert eigenständig oder mit dem Fleet Manager für schnelle Integration und Status in Echtzeit.

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

MOBILE I/O BOX

Integration

MobilePlanner

Eingänge/Ausgänge

6 digitale Eingänge & Relaisausgänge

Stromversorgung

12–24 VDC (10,8–28,8)

Anzeige

128×64 LCD-Bildschirm

Stromverbrauch

Max. 9 W

Schutz

Verpolung/Überstrom

MERKMALE
Mobile I/O Box – Kontrolle auf Knopfdruck 

360º safety coverage
01
Intuitive Robotersteuerung

Rufen Sie Ihre AMRs per Knopfdruck an definierte Orte – für schlankere Abläufe und kürzere Wartezeiten.

moving orb
Certified Compliance
02
Live-Status-Updates

Das LCD zeigt den Status von AMR und I/O‑Box – inklusive Entfernung zum Ziel – damit Teams genau wissen, wann die Roboter eintreffen.

moving orb
Fast Cycle Times
03
Vielseitige E/A-Steuerung

Steuern Sie automatische Türen, Signalleuchten und mehr aus einer Box – für flexible, ereignisgesteuerte Automatisierung.

moving orb
High Payload & Precision
04
Robust & geschützt

Verpolungs- und Überstromschutz sichern einen stabilen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen.

moving orb
Obstacle Avoidance
05
Einfache Systemeinrichtung

Konfiguration und Bedienung direkt über OMRON MobilePlanner – für schnelle, nahtlose Integration.

moving orb
Intuitive Indicators
06
Flexible Stromversorgungsoptionen

Unterstützung für 12–24 VDC, sicherer Betrieb von 10,8–28,8 VDC – kompatibel mit gängigen Industriestromversorgungen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie TePe die Logistik mit OMRON LD-Serien-AMRs um 30% verbessert hat 

TePe-production_mobile_robot_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Entfalten Sie das volle Potenzial Ihrer Flotte 

Steigern Sie den Durchsatz mit FLOW Core – der leistungsstarken Softwareplattform für Navigation, Auftragsmanagement und Verkehrssteuerung. Verwalten Sie bis zu 100 OMRON AMRs mit Leichtigkeit und treffen Sie schnellere Entscheidungen dank Echtzeit‑Insights.

Mehr erfahren

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaboration beginnt mit MoMa 

Mobile Manipulatoren automatisieren Transport und Pick‑&‑Place in einem Schritt. Mit autonomer Navigation und Roboterarm verschlanken sie Abläufe, reduzieren Fehler und erhöhen die Linieneffizienz.

Mehr erfahren

Video
ansehen

Komplettlösungen für die Automatisierung 

Entdecken Sie OMRONs komplettes Automatisierungsportfolio – PLC, Motion, Vision, Safety und Robotik – konsequent aufeinander abgestimmt für schnellere Inbetriebnahme, höheren Durchsatz und reproduzierbare Ergebnisse.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servoantriebe halten Linien dynamisch und präzise, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung und steigern so OEE und Taktstabilität.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrie-, mobile und kollaborative Roboter erhöhen die Produktivität, skalieren flexibel vom Handling bis zur Montage und verkürzen die Umrüstzeiten.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Vision‑Systeme sichern präzise Erkennung, Rückverfolgbarkeit und Inline‑Qualität, was Ausschuss und Nacharbeit reduziert.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitstechnologie ermöglicht nahtlose Mensch‑Maschine‑Kollaboration, minimiert Risiken ohne Produktivitätseinbußen und erhöht die Uptime in regelkonformen Abläufen.

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Produktion 

Mehr erfahren? Wir helfen gern!

OMRONxVOLA_Success_Story
background graphic

RESSOURCEN
Alles, was Ihre Flotte benötigt 

Laden Sie aktuelle Software, Handbücher und Best Practices herunter – damit Ihre mobile Flotte dauerhaft auf Spitzenleistung läuft.

Updates erhalten

SERVICE
Globales Service- und Support-Netzwerk 

Das globale Support- und Servicenetzwerk von OMRON Robotics sorgt dafür, dass Ihre AMR-Flotte mit maximaler Betriebszeit und zuverlässigem Service ihre beste Leistung erbringt.

Mehr erfahren

50-50