Back to case studies
Coboloader erreicht 40 Kartons pro Minute bei der automatischen Verpackung für FMCG-Kartonaufrichter.
Behebung von Arbeitskräftemangel und Sicherheitsrisiken beim Kartonbeladen mit kollaborativen Robotern
FMCG-Hersteller stehen oft vor Herausforderungen bei der Rekrutierung und Bindung von Bedienern für das Beladen von Kartons in Tray-Formmaschinen, was zu inkonsistentem Durchsatz und erhöhten Sicherheitsrisiken führt. Manuelles Beladen verlangsamt Verpackungsprozesse und begrenzt die Effizienz und Ergonomie am Ende der Linie.
To address these issues, Inser Robótica S.A. developed the COBOLOADER, a collaborative robot cell for packaging lines. The system reliably places stacks of cartons onto belt conveyors feeding case erectors, adapting to a wide range of machine types. With a compact footprint of just 2,500mm by 1,800mm, COBOLOADER fits into tight spaces without disrupting existing layouts.
Powered by OMRON collaborative robots, the COBOLOADER delivers high productivity—processing up to 40 boxes per minute with minimal maintenance for up to 35,000 hours. Integrated safety scanners automatically slow operation when operators approach, ensuring safe collaboration. With energy consumption as low as 400W and less than 6 liters per hour of compressed air, the system supports sustainable operations.
Die Automatisierung des Kartonbeladens hilft FMCG-Herstellern, die Produktivität zu steigern, die Bedienersicherheit zu verbessern und einen schnelleren ROI zu erzielen – und liefert Verpackungen, die sicherer, effizienter und skalierbar sind.
Sehen Sie die Geschichte von Inser Robótica:
Übersicht der Ergebnisse:
- Bis zu 40 Kartons pro Minute auf Kartonaufrichter-Förderbänder geladen
- 35.000 Stunden wartungsfreier Betrieb
- Kleine Stellfläche: 2.500 mm x 1.800 mm
- Energieeffizient: 400 W Leistung, < 6 L/h Druckluft
- Verbesserte Sicherheit und ergonomische Verbesserungen für Bediener
Maßgeschneiderte automatische Verpackung für FMCG-Hersteller
Coboloader-Roboter machen das Beladen von Kartonaufrichtern schneller, sicherer und energieeffizienter. Mit schneller Integration und anpassungsfähigem Design für jede Produktionslinie liefern Inser Robótica und OMRON Automatisierung, die echten FMCG-Herausforderungen begegnet. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihren Verpackungsprozess zu automatisieren, kann unser Team Ihnen helfen, zuverlässige, hochleistungsfähige Ergebnisse für Ihr Projekt zu erzielen – lassen Sie uns gemeinsam erkunden, was möglich ist.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen
Kollaborativer Palettierer verarbeitet bis zu 8 Kartons pro Minute und beschleunigt den ROI für Industriehersteller
Datengesteuerte automatisierte Verpackung steigert den Ausstoß der Brühe-Produktionslinie von Cleca um 8 %
Der RB1200 Cobot-Palettierer reduziert den Platzbedarf um 60 % und senkt die Kosten um 50 % durch automatisierte Palettierung