返回案例研究
Coboloader 在快速消费品纸箱成型机的自动化包装中实现每分钟 40 箱。
案例研究
使用协作机器人解决纸箱装载中的劳动力短缺和安全风险。
快速消费品生产商在招聘和留住操作员将纸箱装载到托盘成型机时常面临挑战,这导致吞吐量不稳定并增加安全风险。手动装载会减慢包装流程,并限制生产线末端的效率和人体工程学。
为解决这些问题,Inser Robótica S.A. 开发了 COBOLOADER,这是一种用于包装线的协作机器人单元。该系统能可靠地将成叠的纸箱放置到输送纸箱成型机的皮带输送机上,并能适应各种机器类型。COBOLOADER 占地面积仅为 2,500 毫米 x 1,800 毫米,结构紧凑,可安装在狭小空间内,而不会干扰现有布局。
COBOLOADER 由 欧姆龙协作机器人提供动力,可实现高生产率——每分钟处理多达 40 个箱子,维护量极少,运行时间长达 35,000 小时。集成安全扫描仪在操作员靠近时自动减慢运行速度,确保安全协作。该系统能耗低至 400W,每小时压缩空气消耗量低于 6 升,支持可持续运营。
自动化纸箱装载有助于快速消费品制造商提高生产力、增强操作员安全并实现更快的投资回报——提供更安全、更高效且可扩展的包装。
观看 Inser Robótica 的故事:
结果概览:
- 每分钟最多可将 40 个箱子装载到纸箱成型机输送带上。
- 35,000 小时免维护运行。
- 占地面积小:2,500 毫米 x 1,800 毫米。
- 节能:400W 功率,<6 升/小时压缩空气。
- 增强操作员安全性和人体工程学改进。
为快速消费品制造商量身定制的自动化包装。
Coboloader 机器人使纸箱成型机装载更快、更安全、更节能。凭借快速集成和适用于任何生产线的适应性设计,Inser Robótica 和欧姆龙提供的自动化解决方案可应对快速消费品行业的实际挑战。如果您对包装过程自动化感兴趣,我们的团队可以帮助您的项目实现可靠、高性能的结果——让我们一起探索可能性。
相关洞察
查看所有洞察