Zurück zu Fallstudien

Coboloader erreicht 40 Kartons pro Minute bei der automatischen Verpackung für FMCG-Kartonaufrichter. 

Fallstudie
5/8/2024
Coboloader streamlining automatic packaging in Manufacturing
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Lebensmittel & Konsumgüter

update
Anwendung

Palettierung & Depalettierung

traffic
Roboterlösung

OMRON Cobots

Behebung von Arbeitskräftemangel und Sicherheitsrisiken beim Kartonbeladen mit kollaborativen Robotern

FMCG-Hersteller stehen oft vor Herausforderungen bei der Rekrutierung und Bindung von Bedienern für das Beladen von Kartons in Tray-Formmaschinen, was zu inkonsistentem Durchsatz und erhöhten Sicherheitsrisiken führt. Manuelles Beladen verlangsamt Verpackungsprozesse und begrenzt die Effizienz und Ergonomie am Ende der Linie.

Um diese Probleme anzugehen, entwickelte Inser Robótica S.A. den COBOLOADER, eine kollaborative Roboterzelle für Verpackungslinien. Das System platziert zuverlässig Kartonstapel auf Bandförderer, die Kartonaufrichter speisen, und passt sich an eine Vielzahl von Maschinentypen an. Mit einer kompakten Stellfläche von nur 2.500 mm mal 1.800 mm passt der COBOLOADER in enge Räume, ohne bestehende Layouts zu stören.

Angetrieben von kollaborativen OMRON-Robotern, liefert der COBOLOADER eine hohe Produktivität – er verarbeitet bis zu 40 Kartons pro Minute mit minimalem Wartungsaufwand für bis zu 35.000 Stunden. Integrierte Sicherheitsscanner verlangsamen den Betrieb automatisch, wenn sich Bediener nähern, was eine sichere Zusammenarbeit gewährleistet. Mit einem Energieverbrauch von nur 400 W und weniger als 6 Litern Druckluft pro Stunde unterstützt das System nachhaltige Abläufe.

Die Automatisierung des Kartonbeladens hilft FMCG-Herstellern, die Produktivität zu steigern, die Bedienersicherheit zu verbessern und einen schnelleren ROI zu erzielen – und liefert Verpackungen, die sicherer, effizienter und skalierbar sind.

Sehen Sie die Geschichte von Inser Robótica:

Ergebnisse auf einen Blick:

  • Coboloader-Roboter für automatische Verpackung
  • Verpackungsautomatisierung von OMRON
  • Automatisches Verpackungssystem für die FMCG-Produktion
  • Kartonaufrichter-Beladung mit COBOLOADER für die FMCG-Automatisierung
  • Coboloader optimiert automatische Verpackung
  • Automatische Verpackungslösung für die Kartonaufrichter-Beladung

Maßgeschneiderte automatische Verpackung für FMCG-Hersteller

Coboloader-Roboter machen das Beladen von Kartonaufrichtern schneller, sicherer und energieeffizienter. Mit schneller Integration und anpassungsfähigem Design für jede Produktionslinie liefern Inser Robótica und OMRON Automatisierung, die echten FMCG-Herausforderungen begegnet. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihren Verpackungsprozess zu automatisieren, kann unser Team Ihnen helfen, zuverlässige, hochleistungsfähige Ergebnisse für Ihr Projekt zu erzielen – lassen Sie uns gemeinsam erkunden, was möglich ist.

Zurück zu Fallstudien

rss

Beratung buchen

form robot background