OMRON TM14
Automatice la logística, el paletizado y la alimentación de máquinas con el robot colaborativo TM14. Con un alcance de 1100 mm y una carga útil de 14 kg, el TM14 destaca en la manipulación de productos de peso moderado para las industrias de alimentos, bebidas y electrónica. La visión integrada y la configuración rápida simplifican la integración, y las opciones compatibles con salas limpias respaldan los entornos regulados.
OMRON TM14
|
Carga útil máxima |
14 kg |
|
Alcance máximo |
1100 mm |
|
Repetibilidad |
±0,1 mm |
|
Velocidad media |
1,1 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP54, ISO Clase 3 |
|
Entorno de programación |
TMflow |
OMRON TM14X
|
Carga útil máxima |
14 kg |
|
Alcance máximo |
1100 mm |
|
Repetibilidad |
±0,1 mm |
|
Velocidad media |
1,1 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP54, ISO Clase 3 |
|
Entorno de programación |
TMflow |
Galería
APLICACIONES
Construido para manejar tus aplicaciones más exigentes
Descubra cómo el cobot TM14 de OMRON automatiza el paletizado, la alimentación de máquinas CNC y la inspección de productos para la fabricación de alimentos, bebidas y electrónica, mejorando la consistencia y el rendimiento.
Ver todas las aplicaciones
SOFTWARE
Acelere el cambio con TMflow
El software TMflow proporciona una programación rápida para la logística, el embalaje y la inspección. Las herramientas basadas en la visión y las características de seguridad facilitan la adaptación rápida a nuevas líneas de productos y garantizan la seguridad operativa.
Más información
ACCESORIOS
Accesorios especializados para la automatización y la manipulación de materiales
Seleccione pinzas de calidad alimentaria, lectores de códigos de barras y módulos de visión para una integración a medida. Los accesorios están optimizados para una instalación rápida y un funcionamiento robusto en aplicaciones de logística y embalaje.
Descargar folleto
Referencia
Herramienta de posicionamiento para la referencia del cobot al entorno, incluida con la mayoría de los modelos para una configuración precisa.
Consola de programación
Colgante didáctico con pantalla táctil para un manejo intuitivo, compatible con los cobots de la serie TM, con una pantalla de 10,1 pulgadas.
Soporte para robot
Soporte portátil para mover cobots entre estaciones, lo que garantiza la estabilidad y la adaptabilidad en configuraciones dinámicas.
Estación de trabajo móvil (MWS)
Monta el cobot de forma segura, almacena la caja de control y permite un fácil movimiento entre las celdas de trabajo, lo que aumenta la flexibilidad.
Kit de calibración
Kit de herramientas para la enseñanza precisa del punto central de la herramienta (TCP) y la calibración manual del espacio de trabajo, fundamental para tareas de visión precisas.
Soporte para el mando del robot
Accesorio de montaje versátil para los cobots de la serie TM, compatible con escritorios, paredes y MWS para una instalación segura y flexible.
Módulo de luz polarizadora
Reduce los reflejos de la fuente de luz del robot en superficies muy reflectantes. Compatible con HW 3.2 o superior.
SSD con cable
Unidad de estado sólido de 128 GB con cable SATA, recomendada para el registro de imágenes de cámaras externas, lo que garantiza un manejo fluido de los datos.
Filtro de aire
Rellene o reemplace el filtro de aire en la caja de control eléctrico de su cobot para mantener el máximo rendimiento y prolongar su vida útil.
SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Una producción más inteligente comienza con MoMa
Transforma tus operaciones con aplicaciones de Manipulador Móvil que combinan robots colaborativos y móviles para automatizar tareas complejas de transporte y picking, mejorando la eficacia y la productividad a la vez que se adaptan a las cambiantes demandas operativas.
Más información sobre MoMa
vídeo
Automatización de extremo a extremo
Maximice la productividad con la completa cartera de automatización industrial de OMRON. Programe y sincronice fácilmente robots, sistemas de seguridad y tecnologías de visión en una sola plataforma, con simulación integrada para un despliegue rápido y flujos de trabajo eficientes.
Movimiento
Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.
Control
Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.
Visión
Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.
RECURSOS
Experiencia robótica a tu alcance
Mantenga sus flujos de trabajo eficientes con las últimas actualizaciones de TMflow y la documentación de OMRON TM14 para garantizar que sus robots colaborativos funcionen de la mejor manera.
Obtenga los recursos más recientes
SERVICIO
Red global de servicio y soporte
OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.rn
Más información
Información relacionada
Ver toda la información
Hanover muestra el doble de rendimiento con pruebas automatizadas de placas de circuitos
El paletizador cobot RC-1 compacto ahorra energía y espacio para un rápido retorno de la inversión
El embalaje automatizado basado en datos ayuda a Cleca a aumentar la producción de su línea de caldos en un 8%