ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

Caja de E/S móvil 

Solicite cualquier robot móvil autónomo de OMRON para establecer ubicaciones o controlar dispositivos conectados —como puertas y luces— a través de E/S digitales. Funciona de forma independiente o con Fleet Manager para una integración rápida y un estado en tiempo real.

Ver folleto del producto

Reserva una demostración

ESPECIFICACIONES CLAVE

Caja E/S MÓVIL

Integración

MobilePlanner

Entradas/salidas

6 entrada digital y salida relé

Fuente de alimentación

12-24 VCC (10,8-28,8)

Mostrar

Pantalla LCD de 128×64

Consumo de energía

Máx. 9 W

Protección

Inversión/sobrecorriente

CARACTERÍSTICAS
Caja de E/S móvil: control de nivel superior para tus AMR 

360º safety coverage
01
Llamada robotizada intuitiva

Convoca fácilmente a los AMR a lugares específicos con sólo pulsar un botón, agilizando el flujo de trabajo y reduciendo los tiempos de espera.

moving orb
Certified Compliance
02
Actualizaciones de estado en directo

La pantalla LCD muestra el estado del AMR y de la Caja de E/S, incluida la distancia a la meta, para que los usuarios sepan siempre cuándo llegarán los robots.

moving orb
Fast Cycle Times
03
Control versátil de E/S

Acciona puertas automáticas, luces de señalización u otros dispositivos -todo desde una sola caja- para disponer de opciones de automatización flexibles.

moving orb
High Payload & Precision
04
Duradero y protegido

La protección contra potencia inversa y sobrecorriente garantiza un funcionamiento estable en entornos exigentes.

moving orb
Obstacle Avoidance
05
Fácil configuración del sistema

Configura y opera directamente a través de OMRON Mobile Planner para una integración rápida y sin complicaciones.

moving orb
Intuitive Indicators
06
Opciones de alimentación flexibles

Acepta 12-24 VCC y funciona con seguridad desde 10,8-28,8 VCC, compatible con fuentes de alimentación industriales estándar.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Mira cómo TePe mejoró la logística en un 30% utilizando los AMR de la serie LD de OMRON 

TePe-production_mobile_robot_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Desbloquee todo el potencial de su flota de AMR 

Agilice la creación de tareas, la planificación de rutas y la coordinación de flotas con FLOW Core. Supervise el estado de los robots, gestione el flujo de tráfico, asigne trabajos y redirija rutas para evitar trayectos bloqueados en flotas de hasta 100 AMR de OMRON.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Las aplicaciones de Manipulador Móvil automatizan el transporte y la recogida, ahorrando tiempo y mano de obra. Con navegación autónoma y un brazo robótico, agiliza los flujos de trabajo, reduce los errores y aumenta la eficacia de la producción.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización de extremo extremo 

Explore la cartera completa de automatización de OMRON —PLC, movimiento, visión, seguridad, robótica— diseñada para trabajar de forma conjunta para un despliegue más rápido, un mayor rendimiento y resultados repetibles.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran tu línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Optimice sus flujos de trabajo para obtener la máxima productividad 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

OMRONxVOLA_Success_Story
background graphic

RECURSOS
Todo lo que su flota necesita 

Descargue las últimas actualizaciones de software y documentación de AMR para que su flota móvil autónoma siga funcionando al máximo rendimiento.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

La red mundial de asistencia y servicio de OMRON Robotics mantiene tu flota AMR funcionando a pleno rendimiento con el máximo tiempo de actividad y un servicio fiable.

Más información

50-50