LD-250-Omron-360-0000_Transparent(1)
Pulsa para cargar
ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

LD-250 

El LD-250 traslada de forma autónoma cargas de hasta 250 kg entre estaciones de trabajo, líneas de producción y áreas de almacenamiento, lo que ayuda a mantener el flujo de materiales en las operaciones de producción y almacén. Su navegación basada en características naturales elimina la necesidad de imanes en el suelo, cintas o balizas, lo que simplifica el despliegue a medida que evolucionan las disposiciones y los flujos de trabajo. La detección con calificación de seguridad y la evitación inteligente de obstáculos permiten un transporte fiable en entornos dinámicos rodeados de personas y equipos.

ESPECIFICACIONES CLAVE

LD-250

Carga útil máxima

250 kg

Velocidad máxima

1200 mm/s

Tiempo de ejecución

13 h (sin carga útil), 10 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

2 h 10 m (para 20-80% de carga)

Pendiente máxima

1,7° / 3% de inclinación

Interfaz de control

CARACTERÍSTICAS
LD-250: una forma más inteligente de mover material 

High Payload Capacity (1)
01
Alta capacidad de carga útil

Transporte hasta 250 kg durante largos periodos de funcionamiento, lo que ayuda a reducir el movimiento manual de materiales pesados en los flujos de trabajo de producción y almacén.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
02
Navegación autónoma

Utiliza navegación basada en SLAM para mapear y desplazarse por las instalaciones sin imanes en el suelo, cintas ni marcadores externos, lo que facilita los cambios de ruta a medida que evolucionan las operaciones.

moving orb
Safety Settings
03
Funciones de seguridad avanzada

Combina láseres con calificación de seguridad, sensores ToF y botones de parada de emergencia para detectar obstáculos y permitir un funcionamiento seguro en espacios compartidos.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
04
Gestión de flotas e integración de software

Funciona con MobilePlanner para el control de rutas, la gestión del tráfico y la visibilidad de la flota en tiempo real, con opciones de integración para sistemas MES, ERP y WMS.

moving orb
Packaging
05
Recogida y entrega precisas

Ofrece un posicionamiento repetible en carros, transportadores, estanterías y estaciones de trabajo, lo que permite una transferencia de material constante entre procesos.

moving orb
Certified Compliance
06
Cumplimiento y salas blancas

Cumple con las principales normas de seguridad industrial, incluidas EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 y ANSI B56.5, y es compatible con entornos de sala blanca ISO 5 / Clase 100.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
Protección ESD opcional

Las carcasas ESD opcionales ayudan a proteger productos y componentes sensibles en aplicaciones de fabricación de electrónica y otras sensibles a la estática.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Cómo el Grupo Antolin automatizó el 100 de los traslados con AMRs LD-250 cobots 

Operators collaborating with robots in automotive manufacturing automation
background graphic

SOFTWARE
Escale su flota, simplifique su flujo 

Agilice la creación de tareas, la planificación de rutas y la coordinación de flotas con FLOW Core. Supervise el estado de los robots, gestione el flujo de tráfico, asigne trabajos y redirija rutas para evitar trayectos bloqueados en flotas de hasta 100 AMR de OMRON.

Más información

ACTIVACIÓN DE SOFTWARE
Active su software de AMR 

Active las licencias de AMR y Fleet Manager en solo unos pasos para que su flota esté lista para trabajar.

Empieza

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Transforme sus operaciones con manipuladores móviles, combinando la movilidad autónoma y la manipulación con brazos robóticos en una única solución flexible para el transporte y la recogida automatizados.

Más información sobre MoMa

Ver
vídeo

Automatización integral 

Explore la cartera completa de automatización de OMRON (controladores, seguridad, visión e E/S) que trabaja conjuntamente con robots móviles autónomos para automatizar el transporte de materiales en toda su instalación. Utilice una única plataforma para coordinar los AMRs con líneas, elevadores, puertas y equipos, activar misiones desde sensores o lógica de PLC, y mantener las operaciones funcionando sin problemas.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran tu línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Encuentre actualizaciones de software de AMR, documentación y guías en un solo lugar para mantener las aplicaciones al día y el transporte de carros funcionando de forma fiable.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Red global de soporte servicio 

OMRON Robotics ofrece servicio, soporte y formación en todo el mundo para garantizar que sus flotas móviles operen de manera eficiente y alcancen su máximo potencial.

Más información

50-50