INDUSTRIEL

SCARA

Augmentez votre productivité avec les robots SCARA, conçus pour la vitesse, la précision et la fiabilité.

SCARA_Robots_Lab_OMRON

Modèles 

3
01
i4L

Gérez les tâches d’assemblage, de tri ou d’inspection avec des charges utiles allant jusqu’à 5 kg, des cycles rapides et un mouvement précis. Gagnez de la place grâce au contrôleur intégré et réduisez les temps d’arrêt grâce aux alarmes intégrées et à un voyant d’état RVB. Augmentez votre productivité en unifiant les robots, les commandes, la vision et les systèmes d’alimentation dans ACE ou Sysmac.

Options de portée

350 mm, 450 mm, 550 mm

Charge utile maximale

5 kg

Temps de cycle

0,38–0,57 s

Voir les détails du produit

1
02
i4H

Automatisez l’assemblage, l’emballage ou la manutention avec des charges utiles allant jusqu’à 15 kg et des modèles IP20/IP65 de qualité alimentaire pour une utilisation sûre dans les environnements agroalimentaires. Gagnez de la place grâce à un contrôleur intégré ou connectez-vous aux automates programmables Sysmac. Intégrez les robots, la vision et le contrôle de mouvement dans ACE ou Sysmac pour une automatisation flexible.

Options de portée

650 mm, 750 mm, 850 mm

Charge utile maximale

15 kg

Temps de cycle

0,31–0,50 s

Voir les détails du produit

eCobra_OMRON_Robotics
03
eCobra

Gérez les tâches d’assemblage, de pick-and-place ou d’inspection avec des charges utiles allant jusqu’à 5,5 kg et une haute précision. Les commandes intégrées et peu encombrantes et la programmation via OMRON ACE ou Sysmac Studio permettent un déploiement rapide. Intégrez-vous de manière transparente à OMRON ACE ou Sysmac pour unifier les robots, les commandes, la vision et les systèmes d’alimentation dans une solution rationalisée.

Options de portée

600 mm, 800 mm

Charge utile maximale

5,5 kg

Temps de cycle (à 2 kg)

0,39-0,73 s

Voir les détails du produit

Comparer les SCARA 

350 mm
450 mm
550 mm

5 kg

0,38–0,57 s

4

IP20 / NEMA Type 1

Contrôleur intégré NJ501-R
Contrôle standard

Table
sol

Sysmac studio et ACE

EtherCAT®
Ethernet
PROFINET

650 mm
750 mm
850 mm

15 kg

0,31–0,50 s

4

IP65
IP20 / NEMA Type 1
Salle blanche C10
ESD
Qualité alimentaire

Contrôleur intégré NJ501-R
Contrôle standard

Table
Inversé
Montage mural

Sysmac studio et ACE

EtherCAT®
Ethernet
PROFINET

eCobra_ROI_Calc

eCobra

Explore

600 mm
800 mm

5,5 kg

0,39–0,73 s

4

IP20
Salle blanche Classe 10

OMRON NJ501-R
Autonome

Table
sol

Sysmac studio et ACE

EtherCAT® via OMRON NJ501-R
Ethernet

Options de portée

Charge utile max.

Temps de cycle (à 2 kg)

Nombre d’axes

Options de classe de protection

Options de contrôleur de robot

Options de montage

Environnement de programmation

Connectivité

eCobra_ROI_Calc

eCobra

Explore

Options de portée

350 mm
450 mm
550 mm

650 mm
750 mm
850 mm

600 mm
800 mm

Charge utile max.

5 kg

15 kg

5,5 kg

Temps de cycle (à 2 kg)

0,38–0,57 s

0,31–0,50 s

0,39–0,73 s

Nombre d’axes

4

4

4

Options de classe de protection

IP20 / NEMA Type 1

IP65
IP20 / NEMA Type 1
Salle blanche C10
ESD
Qualité alimentaire

IP20
Salle blanche Classe 10

Options de contrôleur de robot

Contrôleur intégré NJ501-R
Contrôle standard

Contrôleur intégré NJ501-R
Contrôle standard

OMRON NJ501-R
Autonome

Options de montage

Table
sol

Table
Inversé
Montage mural

Table
sol

Environnement de programmation

Sysmac studio et ACE

Sysmac studio et ACE

Sysmac studio et ACE

Connectivité

EtherCAT®
Ethernet
PROFINET

EtherCAT®
Ethernet
PROFINET

EtherCAT® via OMRON NJ501-R
Ethernet

Automatisez votre ligne de production 

Maximisez l’efficacité de la production grâce aux solutions d’automatisation d’Omron : programmez et synchronisez facilement les robots, les systèmes de vision et les dispositifs de sécurité sur une seule plateforme. La simulation intégrée accélère le déploiement et le dépannage pour des opérations fluides.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Mouvement

Les servos optimisent votre ligne automatisée, réduisant ainsi les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis des processus.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotique

Une large gamme de robots industriels, facilement programmables avec Sysmac Studio pour une intégration, un contrôle et des performances améliorés.

Automation_Diagram_Control
03
Contrôle

Les unités de contrôle maximisent la productivité et permettent de gagner de la place, tandis que les automates programmables offrent un contrôle total sur vos processus.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

OMRON fabrique des caméras et des capteurs de vision qui permettent à nos systèmes automatisés d’interagir de manière transparente avec leur environnement physique.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité favorisent l’harmonie entre les humains et les machines, tandis que les E/S à distance réduisent les coûts et les temps d’arrêt, assurant ainsi des réseaux fiables.

Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider.

Packaging Application_SCARA_Robot
background graphic

LOGICIEL
Une production plus intelligente et plus rapide commence avec ACE 

Optimisez la configuration et les performances des robots SCARA avec le logiciel OMRON ACE. Configurez et synchronisez les robots, la vision et les systèmes d’alimentation pour un assemblage précis, un emballage rapide et un tri précis, le tout à partir d’une plateforme conviviale qui améliore la productivité et la cohérence.

En savoir plus

SERVICE
Service mondial pour les robots SCARA 

OMRON Robotics fournit un support mondial, des formations et des services de sécurité afin de garantir une disponibilité maximale des robots, une efficacité maximale et des performances optimales.

En savoir plus

50-50