Retour aux études de cas

Comment Werfen étiquette 1 000 flacons par heure grâce à l’automatisation 

Étude de cas
Macco-Werfen-Operators-Cell
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industrie

Médical

update
Application

Étiquetage

traffic
Solution robotique

i4L

Répondre aux exigences des laboratoires cliniques modernes grâce à une automatisation de précision

Werfen, leader mondial du diagnostic in vitro, a fait face à une hausse de la demande en matériaux de contrôle et d’étalonnage, notamment de la part des laboratoires de toxicologie qui nécessitent des réactifs sensibles manipulés avec le plus grand soin. Les systèmes d’étiquetage traditionnels ne pouvaient pas garantir la manipulation verticale nécessaire pour préserver la qualité des réactifs, ni suivre la cadence de production requise. Pour relever ces défis, Werfen s’est associé à OMRON, MACCO et Marini Pandolfi afin de mettre en œuvre une solution avancée d’étiquetage automatisé des flacons.

Résultat : un système de pointe basé sur les robots SCARA i4L d’OMRON et les caméras de vision intelligente FHV7, conçu pour maintenir les flacons en position verticale tout au long du processus de remplissage et d’étiquetage. Cette méthode précise protège la qualité des réactifs, assure une traçabilité complète et garantit une manipulation sûre, tout en atteignant jusqu’à 1 000 tubes étiquetés par heure et en réduisant les temps de cycle de 30 %.

Les technologies de robotique et de vision d’OMRON permettent un positionnement précis des codes-barres et des étiquettes, tandis que le contrôle qualité en temps réel détecte et rejette automatiquement les tubes non conformes, réduisant les déchets et maximisant la fiabilité. La technologie de simulation virtuelle a permis à Werfen de prévoir les performances du système avant l’installation, d’optimiser la fiabilité et de réduire les coûts de mise en œuvre.

Regardez l’histoire de Werfen :

Télécharger en : italien | allemand | espagnol | français | polonais | turc

« La solution proposée par MACCO a été une avancée majeure pour nous, car avec le système robotique et de vision d’OMRON, nous pouvons manipuler le produit verticalement et en contrôler la qualité jusqu’au bout. » — Bruno Costantini, directeur d’usine, Werfen 

  • Étiquetage automatisé des flacons avec un robot SCARA OMRON sur le site de diagnostic de Werfen
  • Manipulation verticale des flacons pour un étiquetage de réactifs de haute qualité en diagnostic clinique
  • Système de vision intelligente OMRON FHV7 garantissant un positionnement précis des codes-barres dans l’étiquetage automatisé des flacons
  • Processus d’étiquetage automatisé des flacons piloté par simulation pour une fiabilité et une efficacité accrues

Vue d’ensemble des résultats :

Automatisation sur mesure pour la fabrication de diagnostics

Avec les solutions d’étiquetage automatisé des flacons d’OMRON, des fabricants comme Werfen peuvent augmenter rapidement leur production, maintenir les normes de qualité les plus élevées et répondre aux exigences strictes de l’industrie du diagnostic. Notre expertise en automatisation industrielle vous permet d’accroître la productivité, de garantir la sécurité et de pérenniser vos opérations.

Prêt à transformer votre processus de production ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment OMRON peut concevoir une solution automatisée adaptée à votre flux de travail.

Retour aux études de cas

rss

Réserver une consultation

form robot background