iX3-Omron-360-0000_Transparent
Cliquez pour charger
INDUSTRIEL

iX3 Hornet 

Boostez la productivité dans la fabrication de produits alimentaires, pharmaceutiques et de consommation courante grâce aux robots parallèles iX3 et Hornet d’OMRON. Conçus pour le prélèvement et le placement (pick-and-place), le tri et l’emballage à haute vitesse, ils bénéficient tous deux d’une conception hygiénique prête pour le nettoyage à grande eau et supportent jusqu’à 8 kg. Les mouvements Delta, la vision et le suivi de convoyeur garantissent des performances précises et fiables. Choisissez l’iX3 pour son format compact en acier inoxydable, ou le Hornet pour la flexibilité de son châssis ouvert.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

iX3-3-axes

Diamètre de travail max.

1 130 mm

Charge utile maximale

8 kg

Temps de cycle

0,32-0,38 s

Indice de protection (IP)

IP20, IP65, IP67

Connectivité

EtherCAT® via OMRON NJ501-R

Environnement de programmation

Sysmac studio

iX3-4-axes

Diamètre de travail max.

1130 mm

Charge utile maximale

3 kg

Temps de cycle

0,35-0,42 s

Indice de protection (IP)

IP20, IP65, IP67

Connectivité

EtherCAT® via OMRON NJ501-R

Environnement de programmation

Sysmac studio

Hornet-3-axes

Diamètre de travail max.

1130 mm

Charge utile maximale

8 kg

Temps de cycle

0,32-0,38 s

Indice de protection (IP)

IP20, IP65, IP67

Connectivité

EtherCAT®, Ethernet

Environnement de programmation

Logiciel ACE, ePLC

Hornet-4-axes

Diamètre de travail max.

1 130 mm

Charge utile maximale

3 kg

Temps de cycle

0,35-0,42 s

Indice de protection (IP)

IP20, IP65, IP67

Connectivité

EtherCAT®, Ethernet

Environnement de programmation

Logiciel ACE, ePLC

CARACTÉRISTIQUES
La précision en mouvement, la vitesse en action 

High Payload & Precision
01
Charge utile et précision élevées

L’iX3 supporte jusqu’à 3 kg avec une répétabilité de ±0,10 mm et le Hornet supporte 8 kg, garantissant ainsi la précision pour les tâches légères comme lourdes.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Temps de cycle rapides

L’iX3-3-axes effectue ses cycles en 0,34 s à 1 kg, et le Hornet-4-axes en 0,37 s ; tous deux sont idéaux pour les lignes à haute vitesse.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Portée et montage flexibles

L’iX3 offre une portée de 580 mm pour les espaces restreints, tandis que la portée de 1 130 mm du Hornet convient aux enveloppes de travail plus larges.

moving orb
Seamless Integration
04
Intégration fluide

Les deux robots s’intègrent à la plateforme Sysmac d’OMRON, prenant en charge EtherCAT/Ethernet/IP pour une automatisation synchronisée.

moving orb
Smart Monitoring
05
Surveillance intelligente

Des outils avancés suivent les performances et garantissent le temps de fonctionnement, avec la conception IP65/67 du Hornet idéale pour les environnements de nettoyage à grande eau.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Flexibilité environnementale

L’iX3 s’adapte aux espaces confinés avec un fonctionnement entre 1 et 40 °C, et le Hornet excelle dans l’agroalimentaire, la pharma et les salles blanches grâce à sa résistance au lavage.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment Brillopak augmenté l’efficacité et la précision de l’emballage de produits frais grâce au prélèvement automatisé de barquettes 

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags (1)
background graphic

LOGICIEL
Une production industrielle plus intelligente commence avec ACE 

Configurez et synchronisez les robots parallèles, les convoyeurs, les solutions de vision et le contrôle de mouvement avec le logiciel ACE d’OMRON. Réalisez des opérations de multi-picking précises, réduisez les temps de cycle et maintenez une précision constante pour l’emballage et le tri à haute vitesse.

Explorer ACE

CONTRÔLEUR DE ROBOTIQUE
Contrôle unifié pour une efficacité maximale 

Gagnez du temps, réduisez les arrêts de production et adaptez-vous facilement grâce au contrôleur robotique intégré. Synchronisez vos robots iX3 et Hornet avec vos systèmes d’automatisation pour des performances plus rapides et plus intelligentes, le tout sur une plateforme unique et puissante.

Explorer la solution

Regarder
la
vidéo

Automatisez vos applications 

Maximisez la productivité avec les solutions d’automatisation industrielle d’Omron : programmez et synchronisez facilement les robots, les dispositifs de sécurité et les systèmes de vision sur une seule plateforme. La simulation intégrée simplifie le déploiement et le dépannage pour des opérations fluides.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Mouvement

Les servos minimisent les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis et fiable des processus pour l’automatisation.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotique

Programmez et intégrez des robots avec le contrôleur intégré de robotique, unifiant l’automatisation et le contrôle de mouvement pour une performance optimale.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

La plateforme SYSMAC d’Omron combine la robotique et l’automatisation pour une production flexible et évolutive.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Le contrôleur d’Application IPC d’OMRON prend en charge 8 caméras pour un traitement d’image haute vitesse et précis.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité assurent la collaboration homme-machine, tandis que les E/S à distance réduisent les temps d’arrêt et les coûts grâce à des performances fiables en temps réel.

background graphic

RESSOURCES
Votre centre de ressources iX3 et Hornet 

Accédez à la documentation technique, aux guides et aux mises à jour dans notre centre de téléchargement pour optimiser les performances de vos robots.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Service et assistance robotique mondiaux 

OMRON Robotics offre un support mondial ainsi que des services de sécurité et de formation pour optimiser le temps de fonctionnement de vos robots, améliorer l’efficacité et garantir des performances de premier plan.

En savoir plus

50-50