OMRON TM14
Automatisez la logistique, la palettisation et le chargement de machines avec le robot collaboratif TM14. Avec une portée de 1100 mm et une charge utile de 14 kg, le TM14 excelle dans la manipulation de produits de poids modéré pour les industries agroalimentaires et électroniques. La vision intégrée et la configuration rapide simplifient l’intégration, et les options compatibles avec les salles blanches prennent en charge les environnements réglementés.
OMRON TM14
|
Charge utile maximale |
14 kg |
|
Portée maximale |
1100 mm |
|
Répétabilité |
±0,1 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
OMRON TM14X
|
Charge utile maximale |
14 kg |
|
Portée maximale |
1100 mm |
|
Répétabilité |
±0,1 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
Galerie
APPLICATIONS
Conçu pour répondre à vos applications les plus exigeantes
Découvrez comment le cobot TM14 d’OMRON automatise la palettisation, le chargement de machines CNC et l’inspection des produits pour la fabrication de produits alimentaires, de boissons et d’électronique, améliorant ainsi la cohérence et le débit.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Accélérez le changement avec TMflow
Le logiciel TMflow permet une programmation rapide pour la logistique, l’emballage et l’inspection. Les outils basés sur la vision et les fonctions de sécurité facilitent l’adaptation rapide aux nouvelles gammes de produits et garantissent la sécurité opérationnelle.
En savoir plus
ACCESSOIRES
Accessoires spécialisés pour l’automatisation et la manutention
Sélectionnez des pinces de qualité alimentaire, des lecteurs de codes-barres et des modules de vision pour une intégration sur mesure. Les accessoires sont optimisés pour une installation rapide et un fonctionnement robuste dans les applications de logistique et d’emballage.
Télécharger la brochure
Repère
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Pupitre de programmation
Pendentif d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation intuitive, compatible avec les cobots de la série TM, doté d’un écran de 10,1 pouces.
Support de robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit d’étalonnage
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Support de perche pour robot
Fixation polyvalente pour les cobots de la série TM, compatible avec les bureaux, les murs et les MWS pour une installation sûre et flexible.
Module de lumière polarisée
Réduit les reflets de la source lumineuse du robot sur les surfaces hautement réfléchissantes. Compatible avec HW 3.2 ou supérieur.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production plus intelligente commence avec le MoMa
Transformez vos opérations grâce aux applications de manipulateurs mobiles qui combinent des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches complexes de transport et de préparation des commandes, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité tout en s’adaptant à l’évolution des exigences opérationnelles.
En savoir plus sur MoMa
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Maximisez la productivité avec le portefeuille complet d’automatisation industrielle d’OMRON. Programmez et synchronisez facilement les robots, les systèmes de sécurité et les technologies de vision sur une seule plateforme, avec simulation intégrée pour un déploiement rapide et des flux de travail efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main
Maintenez l’efficacité de vos flux de travail grâce aux dernières mises à jour de TMflow et à la documentation OMRON TM14 afin de garantir que vos robots collaboratifs fonctionnent au mieux de leurs performances.
Obtenir les dernières ressources
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
Le palettiseur cobot RC-1 compact économise de l’énergie et de l’espace pour un retour sur investissement rapide
Hanover Displays a doublé son rendement grâce au test automatisé de cartes de circuits imprimés
L’emballage automatisé axé sur les données augmente la production de la gamme de bouillons de Cleca de 8 %