eCobra-Omron-360-0000_Transparent(1)
Cliquez pour charger
INDUSTRIEL

eCobra 

Achieve high-precision assembly, material handling, and machining with the eCobra SCARA robot. Available in 600 mm and 800 mm reach with up to 5.5 kg payload, eCobra offers exceptional repeatability and easy installation thanks to its built-in amplifier and controller. Choose overhead mounting for space savings, IP65 for washdown areas, or cleanroom models for electronics and pharmaceutical use.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

eCobra 600

Portée maximale

600 mm

Charge utile maximale

5,5 kg

Temps de cycle (à 2 kg)

0.39-0.66 s

Nombre d’axes

4

Connectivité

EtherCAT® ou Ethernet

Méthode de programmation

Sysmac studio et ACE

eCobra 800

Portée maximale

800 mm

Charge utile maximale

5,5 kg

Temps de cycle (à 2 kg)

0,44-0,73 s

Nombre d’axes

4

Connectivité

EtherCAT® ou Ethernet

Méthode de programmation

Sysmac studio et ACE

CARACTÉRISTIQUES
eCobra – précision et rapidité au service de l’excellence industrielle 

High Payload & Precision
01
Charge utile et précision élevées

Manipule jusqu’à 5,5 kg avec une répétabilité de ±0,017 mm (XY), ±0,003 mm (Z) et ±0,019° (Theta) – idéal pour l’assemblage de précision et la manipulation de matériaux.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Cycles et contrôle rapides

Offre des cycles de rafale aussi bas que 0,44 s et des cycles soutenus de 0,54 s (charge utile de 2 kg) avec des options EtherCAT ou Ethernet pour un contrôle en temps réel.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Portée et montage flexibles

Portée de 600 mm et 800 mm avec options de montage sur table, au sol ou en hauteur.

moving orb
Advanced Connectivity
04
Connectivité avancée

Prend en charge les modèles EtherCAT et Ethernet avec la programmation ACE, PackXpert et ePLC.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
05
Diagnostic et précision

E/S et sorties solénoïdes embarquées avec diagnostic intégré pour faciliter le dépannage.

moving orb
Environmental Options
06
Options environnementales

Disponible en configurations IP20, IP65 et salle blanche de classe 10.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment le robot SCARA eCobra d’OMRON permis à senova de réaliser 45 tests COVID-19 par minute en production 

eCobra_Senova-Robotics-Covid-19-Production
background graphic

LOGICIEL
Une production plus intelligente commence avec ACE 

Optimisez les robots SCARA eCobra avec le logiciel ACE d’OMRON : permettez un déploiement rapide, un contrôle précis du mouvement et une intégration transparente avec l’équipement existant. Réalisez un assemblage et une manutention rapides et précis pour des lignes de production efficaces et prêtes pour le marché.

Explorer ACE

CONTRÔLEUR DE ROBOTIQUE
Contrôle unifié pour une performance optimisée 

Synchronisez les robots industriels et l’automatisation avec le contrôleur intégré de robotique pour des opérations plus rapides, des temps d’arrêt réduits et une flexibilité accrue. Rationalisez les flux de travail et augmentez la productivité, le tout à partir d’une seule plateforme.

Explorer la solution

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Découvrez les solutions d’automatisation complètes d’OMRON — vision, sécurité, contrôle et robotique — toutes conçues pour fonctionner en synergie. Connectez vos cellules de travail pour un flux de matériaux efficace et rationalisez le déploiement, la mise à l’échelle et les opérations grâce à des outils de programmation et de simulation unifiés.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Mouvement

Les servos réduisent les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle précis et fiable des processus pour l’automatisation.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotique

Programmez facilement les robots industriels avec Sysmac Studio. SmartController EX assure une intégration transparente et une haute performance.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle compactes permettent de gagner de la place et d’augmenter la productivité. Les automates programmables assurent un contrôle total des processus pour des systèmes d’automatisation efficaces.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs OMRON permettent aux robots d’interagir de manière transparente avec leur environnement, garantissant ainsi précision et exactitude.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité assurent l’harmonie homme-machine, tandis que les E/S à distance réduisent les coûts et les temps d’arrêt grâce à des performances réseau fiables.

background graphic

RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main 

Accédez à la documentation technique, aux ressources utiles et à l’assistance d’experts dans notre centre de ressources pour optimiser les performances de votre eCobra.

Voir les ressources eCobra

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics propose des services d’assistance, de sécurité et de formation à l’échelle mondiale, conçus pour maximiser le temps de fonctionnement des robots, améliorer l’efficacité et garantir des performances optimales.

En savoir plus

50-50