LD-250-Omron-360-0000_Transparent(1)
Cliquer pour charger
ROBOT MOBILE AUTONOME

LD-250 

Le LD-250 déplace de manière autonome des charges jusqu’à 250 kg entre les postes de travail, les lignes de production et les zones de stockage, contribuant à maintenir la circulation des matériaux dans les opérations de production et d’entrepôt. Sa navigation par caractéristiques naturelles élimine le besoin d’aimants au sol, de ruban adhésif ou de balises, ce qui simplifie le déploiement à mesure que les implantations et les flux de travail évoluent. La détection certifiée de sécurité et l’évitement intelligent des obstacles assurent un transport fiable dans des environnements dynamiques, au contact des personnes et des équipements.

Consulter la brochure produit

Réserver une démonstration

SPÉCIFICATIONS CLÉS

LD-250

Charge utile maximale

250 kg

Vitesse maximale

1,2 m/s

Autonomie

13 h (sans charge), 10 h (charge maximale)

Temps de charge

2 h 10 m (pour une charge de 20 à 80 %)

Pente maximale

1,7° / pente de 3 %

Interface de commande

CARACTÉRISTIQUES
LD-250 — une façon plus intelligente de déplacer les matériaux 

High Payload Capacity (1)
01
Capacité de charge utile élevée

Transportez jusqu’à 250 kg sur de longues périodes de fonctionnement, afin de réduire les déplacements manuels de matériaux plus lourds dans les flux de production et d’entrepôt.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
02
Navigation autonome

Utilise une navigation basée sur le SLAM pour cartographier l’installation et s’y déplacer sans aimants au sol, ruban adhésif ni repères externes, facilitant les changements d’itinéraire à mesure que les opérations évoluent.

moving orb
Safety Settings
03
Fonctionnalités de sécurité avancées

Combine des lasers certifiés de sécurité, des capteurs ToF et des boutons d’arrêt d’urgence pour détecter les obstacles et garantir un fonctionnement sûr dans les espaces partagés.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
04
Gestion de flotte et intégration logicielle

Fonctionne avec MobilePlanner pour le contrôle des itinéraires, la gestion du trafic et la visibilité de la flotte en temps réel, avec des options d’intégration aux systèmes MES, ERP et WMS.

moving orb
Packaging
05
Prise et dépose précises

Assure un positionnement répétable au niveau des chariots, convoyeurs, rayonnages et postes de travail, pour une remise de matériaux cohérente entre les processus.

moving orb
Certified Compliance
06
Conformité et salles blanches

Répond aux principales normes de sécurité industrielle, notamment EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 et ANSI B56.5, et est compatible avec les environnements de salle blanche ISO 5 / Classe 100.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
Protection ESD en option

Les revêtements ESD en option contribuent à protéger les produits et composants sensibles dans l’électronique et d’autres applications de fabrication sensibles à l’électricité statique.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Comment Grupo Antolin automatisé 100 des transferts avec des AMR LD-250 et des cobots 

Operators collaborating with robots in automotive manufacturing automation
background graphic

LOGICIEL
Faites évoluer votre flotte, simplifiez vos flux 

Rationalisez la création de tâches, la planification d’itinéraires et la coordination de flotte avec FLOW Core. Surveillez l’état des robots, gérez le flux de trafic, attribuez des missions et redirigez les robots en contournant les voies bloquées, sur des flottes allant jusqu’à 100 AMR OMRON.

En savoir plus

ACTIVATION DU LOGICIEL
Activez votre logiciel AMR 

Activez les licences AMR et Fleet Manager en quelques étapes seulement pour que votre flotte soit prête à fonctionner.

Commencez

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa 

Transformez vos opérations avec les manipulateurs mobiles, qui combinent mobilité autonome et manipulation par bras robotisé dans une solution flexible unique pour le transport automatisé et la prise d’articles.

En savoir plus sur MoMa

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Explorez le portefeuille complet d’automatisation d’OMRON — contrôleurs, sécurité, vision et E/S — travaillant en synergie avec les robots mobiles autonomes pour automatiser le transport de matériaux dans toute votre installation. Utilisez une seule plateforme pour coordonner les AMR avec les lignes, les ascenseurs, les portes et les équipements, déclencher des missions à partir de capteurs ou de la logique PLC, et assurer le bon déroulement des opérations.

Visiter OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servomoteurs assurent un déplacement efficace des lignes, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de commande intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité au travail.

Commencez à automatiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart
background graphic

RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main 

Trouvez les mises à jour logicielles, la documentation et les guides AMR en un seul endroit pour maintenir les applications à jour et le transport par chariot fiable.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Réseau mondial d’assistance et de service 

OMRON Robotics fournit un service, une assistance et des formations dans le monde entier afin de garantir que vos flottes mobiles fonctionnent efficacement et atteignent leur plein potentiel.

En savoir plus

50-50