Retour aux études de cas
Le palettiseur cobot RC-1 compact économise de l’énergie et de l’espace pour un retour sur investissement rapide
Résoudre les problèmes d’espace, de coût et de flexibilité dans l’automatisation de la palettisation
La palettisation manuelle de boîtes lourdes et de palettes hautes augmentait les coûts de main-d’œuvre et consommait un espace précieux pour les clients de Reitec. Les systèmes traditionnels nécessitaient un encombrement important et un investissement considérable, rendant un retour sur investissement rapide presque impossible. Le personnel était exposé à des troubles musculo-squelettiques, tandis que les inefficacités opérationnelles limitaient le débit.
Reitec Engineering Services, en collaboration avec OMRON, a développé le palettiseur cobot RC-1 pour relever ces défis. En combinant l’expertise de Reitec en matière de contrôle industriel avec la technologie d’automatisation avancée d’OMRON, l’équipe a fourni une solution d’automatisation de palettisation compacte qui occupe un espace minimal et s’intègre de manière transparente aux lignes existantes. Le RC-1 prend en charge des charges utiles allant jusqu’à 14 kg, fonctionne jusqu’à neuf prises par minute et offre une portée de 1300 mm. La vision intégrée permet une identification rapide des produits et une adaptation rapide aux nouvelles références ou aux positions de la pince.
Résultat : la consommation d’énergie du RC-1 reste inférieure à 100 watts à pleine capacité, et son faible coût d’acquisition garantit une courte période de récupération. Les clients bénéficient de coûts opérationnels réduits, d’une sécurité accrue des travailleurs et de la flexibilité nécessaire pour adapter l’automatisation de la palettisation aux besoins de production changeants, sans sacrifier un espace précieux.
Regardez l’histoire de reitec :
Télécharger en : italien | espagnol | français | polonais | turc
« Le robot de palettisation RC-1 est la solution idéale pour ces applications, en raison de son faible coût d’acquisition combiné à un retour sur investissement très rapide. Il a un faible encombrement par rapport aux solutions de palettisation traditionnelles, et a également l’avantage d’une consommation bien inférieure à 100 watts à pleine capacité. » — Jose Manuel Rodriguez, directeur technique chez Reitec
Vue d’ensemble des résultats :
- Consommation d’énergie inférieure à 100 watts, même à pleine capacité
- Jusqu’à neuf prises par minute avec des charges utiles de 14 kg
- Encombrement réduit par rapport aux palettiseurs traditionnels
- Intégration rapide et adaptation facile aux nouvelles références
- Manutention manuelle réduite et sécurité accrue sur le lieu de travail
Automatisation de la palettisation sur mesure pour les fabricants de produits de grande consommation
Le palettiseur cobot RC-1 permet aux fabricants de réduire leur consommation d’énergie à moins de 100 watts, de récupérer jusqu’à 30 % d’espace au sol supplémentaire et de minimiser les risques de manutention manuelle. Grâce à une intégration rapide et à la capacité de s’adapter aux nouvelles références ou aux nouveaux modèles de palettes, OMRON et Reitec offrent une automatisation qui répond aux exigences de production réelles. Si vous souhaitez discuter de vos plans de projet, notre équipe est là pour vous aider à trouver la solution d’automatisation robotique adaptée à vos besoins.
Informations connexes
Voir toutes les informations
Le palettiseur cobot RB1200 réduit l’encombrement de 60 % et les coûts de 50 % grâce à la palettisation automatisée
Le palettiseur collaboratif traite jusqu’à 8 boîtes par minute, ce qui accélère le retour sur investissement pour les fabricants industriels.
L’emballage automatisé axé sur les données augmente la production de la gamme de bouillons de Cleca de 8 %