Retour aux actualités

OMRON annonce une expansion et une mise à niveau significatives de sa gamme de robots collaboratifs et de ses logiciels 

Actualités
Bannière de lancement des OMRON TM6S, TM20S, TM25S et TM30S

Élever l’automatisation avec la robotique de nouvelle génération et des logiciels plus intelligents

Pleasanton, Californie — 12 décembre 2025 — OMRON Robotics and Safety Technologies a annoncé une extension et une mise à niveau majeures de sa série de robots collaboratifs TM S. Ce lancement complet introduit trois nouveaux robots haute performance — les TM30S, TM20S et TM6S — ainsi que des améliorations matérielles critiques et le lancement de la puissante plateforme logicielle TMflow 2.22.

Ces améliorations soulignent notre engagement à fournir des solutions d’automatisation flexibles, sûres et intelligentes qui répondent directement à la demande croissante de production à mix élevé et faible volume, ainsi qu’aux pénuries critiques de main-d’œuvre dans les secteurs manufacturiers mondiaux.

Puissance et charge utile de nouvelle génération

L’expansion de la série OMRON TM S élargit considérablement la gamme de tâches exigeantes qui peuvent être automatisées de manière collaborative :

  • TM30S (charge utile de 30 kg) : conçu pour les applications lourdes telles que la palettisation, la maintenance de machines et les manipulateurs mobiles (MoMa), le TM30S offre une portée et une puissance de pointe dans l’industrie, repoussant les limites de l’automatisation collaborative.
  • TM20S (charge utile de 20 kg) : offrant un équilibre solide entre portée et charge utile, ce modèle est idéal pour automatiser l’inspection qualité, la palettisation et la maintenance de machines, générant des gains de productivité significatifs dans les opérations à charge utile moyenne à élevée.
  • TM6S (charge utile de 6 kg) : ce modèle compact à longue portée est optimisé pour la manutention de matériaux de précision, le soudage et les manipulateurs mobiles, offrant des performances rapides et agiles dans de grands espaces de travail.

Explorez tous les robots de la série OMRON TM S ici — et trouvez le cobot adapté à votre application.

TM6S Features Graphic
TM20S Collaborative Robot Features Graphics
OMRON TM30S Graphics with Features
Innovations matérielles pour la fiabilité et la précision

Toute la gamme série S reçoit des mises à jour matérielles clés axées sur rendre les robots plus robustes, précis et adaptables pour divers environnements industriels :

« Avec le lancement des TM6S, TM20S, TM25S et TM30S — plus des mises à niveau matérielles majeures comme la protection IP65 sur l’ensemble de la série S, y compris les TM5S, TM7S, TM12S et TM14S — et un capteur de force et de couple intégré à l’articulation 6 sur les TM25S et TM30S, nous permettons à nos clients de s’attaquer à leurs tâches les plus difficiles avec plus de sécurité, de précision et de flexibilité que jamais. » — Qiqi Wang, Responsable produit mondial 

Intelligence améliorée : présentation de TMflow 2.22

La nouvelle mise à jour logicielle TMflow 2.22 améliore l’expérience utilisateur intuitive de la plateforme tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités puissantes :

Découvrez comment TMflow 2.22 peut élever votre automatisation—voir toutes les mises à jour.

À propos d’OMRON Robotics

OMRON Robotics est un leader mondial et une division clé d’OMRON Corporation, dédiée à la pionnier de la prochaine génération d’automatisation industrielle grâce à des solutions robotiques avancées. Avec plus de 40 ans d’expertise et plus de 46 000 robots déployés dans le monde, OMRON fournit un portefeuille complet structuré autour de la philosophie : « À la machine, le travail de la machine. À l’homme, le plaisir de la création supplémentaire. »

Nos gammes de produits incluent les robots mobiles autonomes (AMR) pour la logistique dynamique de matériaux, les robots collaboratifs pour le travail d’équipe sûr homme-robot, et les robots industriels fixes haute vitesse (bras SCARA, Delta et articulés) pour l’assemblage et le tri de précision. OMRON Robotics permet aux fabricants de construire des lignes de production flexibles, de haute qualité et agiles en fournissant des solutions conçues pour se coordonner de manière transparente et répondre aux demandes évolutives du marché.

Retour aux actualités

rss

Restez connecté

form robot background