Retour aux études de cas
T&W Operations a remplacé les chariots élévateurs et les contrôles manuels par des robots RFID autonomes
Des chariots élévateurs manuels à l’inventaire entièrement autonome
T&W Operations, un fournisseur basé à Huntsville de solutions d’inventaire RFID intelligentes, était confronté à des inefficacités persistantes et à des erreurs causées par les contrôles d’inventaire manuels et les flux de travail dépendants des chariots élévateurs dans leurs systèmes d’expédition, de réception et d’entreposage. L’objectif : éliminer tous les processus manuels et passer à une opération RFID entièrement autonome grâce aux robots mobiles autonomes (AMR) d’OMRON.
La solution utilise les AMR LD-250 et HD-1500 d’OMRON pour alimenter le système d’inventaire robotisé extensible en tour (TIS-ER) de T&W. Cette tour autonome navigue dans les allées de l’entrepôt, numérisant et vérifiant l’inventaire étiqueté RFID à des hauteurs allant jusqu’à 30 pieds — sans intervention humaine requise. Le LD-250 gère des charges utiles allant jusqu’à 120 kg et opère dans des zones avec des rayonnages de moins de 10 pieds, tandis que le HD-1500 supporte jusqu’à 1 500 kg pour les installations avec stockage en hauteur.
Tout au long du flux de travail de fabrication, les AMR OMRON gèrent les conteneurs du début à la fin. Ils récupèrent les conteneurs de manière autonome, vérifient leur contenu numériquement et les déplacent à travers des portails RFID pour une vérification précise et entièrement autonome. Cette automatisation s’étend à l’entrepôt, où les AMR utilisent la cartographie en temps réel et des capteurs de sécurité certifiés pour naviguer sans modifications des installations. Les robots s’adaptent aux obstacles, se coordonnent en tant que flotte et peuvent être redéployés lorsque les configurations changent. La tour TIS-ER ajuste sa hauteur à la volée pour des contrôles d’inventaire flexibles.
Depuis la mise en œuvre de ces solutions, T&W Operations a réalisé un système d’entrepôt RFID 100 % sans personnel, avec une précision d’inventaire supérieure de plus de 30 %, une propreté améliorée et des besoins en main-d’œuvre réduits. Bien que chaque installation soit unique, notre expérience en automatisation montre que la gestion d’inventaire entièrement autonome est évolutive et flexible — même pour les organisations confrontées à des pénuries de main-d’œuvre et à des exigences croissantes en matière de précision.
Regardez l’histoire de T&W Operations :
Vue d’ensemble des résultats :
- Vérification d’inventaire RFID 100 % autonome — sans contrôles manuels ni chariots élévateurs
- Robots mobiles autonomes avec options de charge utile et de hauteur flexibles
- Évitement d’obstacles en temps réel et cartographie adaptative
- Solutions évolutives pour les environnements logistiques et de fabrication
- Précision d’inventaire et propreté opérationnelle améliorées
Automatisation sur mesure pour vos opérations
La gestion d’inventaire entièrement autonome d’OMRON a aidé T&W Operations à libérer son équipe pour des tâches à plus forte valeur ajoutée et à éliminer pratiquement les erreurs manuelles. Si vous explorez des moyens de rationaliser vos propres opérations, nous serions ravis de partager ce que nous avons appris — contactez-nous simplement pour entamer la conversation.
Informations connexes
Voir toutes les informations
Le succès de la fabrication sur mesure de VOLA avec neuf AMR de la série LD d’OMRON
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce à la manipulation automatisée des rolls
Polar Semiconductor réduit de 40 miles le transport manuel de matériaux grâce aux AMR de la série LD