Retour aux actualités

OMRON Robotics annonce l’ouverture des commandes pour ses nouveaux robots mobiles autonomes de la série LD 

Actualités
New LD Series – LD-150 and LD-300 AMRs

Les nouveaux LD-150 et LD-300 offrent des charges utiles supérieures dans un encombrement réduit, une disponibilité accrue et une gestion de flotte évolutive

18 novembre 2026 — Pleasanton, Californie — OMRON Robotics a annoncé aujourd’hui l’ouverture des commandes pour les modèles LD-150 et LD-300, la nouvelle génération de ses robots mobiles autonomes (AMR) phares de la série LD. Ces nouveaux modèles enrichissent la gamme d’AMR d’OMRON en offrant un transport compact à haute capacité, une charge sans fil rapide ainsi qu’un logiciel intégré de gestion de flotte optimisé par OMRON FLOW Core.

Conçus pour les opérations de fabrication à haut débit, ces nouveaux AMR transportent des charges plus lourdes dans des espaces plus restreints tout en garantissant une disponibilité opérationnelle accrue. Ils prennent en charge des charges utiles allant jusqu’à 300 kg, naviguent dans des allées de seulement 1 mètre de large, se déplacent à des vitesses atteignant 2,1 m/s et se rechargent sans fil en 30 minutes ou moins.

La nouvelle plateforme LD-150 et LD-300 s’appuie sur l’expertise éprouvée d’OMRON Robotics dans les solutions AMR. Les deux robots s’adaptent aux évolutions des environnements de production et de logistique sans nécessiter de guidage fixe, de marquage au sol ni de bande magnétique, offrant ainsi aux équipes la flexibilité d’ajuster les flux matières au gré des processus.

« Les industriels ne se contentent plus de considérer les tâches de transport de manière isolée ; ils cherchent à optimiser les flux matières à l’échelle de l’ensemble de leurs opérations », explique Justin King, vice-président en charge de la gestion des produits, du marketing et du développement commercial chez OMRON Robotics. « Les nouveaux LD-150 et LD-300 répondent à cette exigence grâce à une charge utile accrue, une navigation compacte, une charge rapide et des outils de gestion de flotte permettant de déployer l’automatisation par AMR sur de multiples flux de travail. » 

Capacité et flexibilité accrues pour le transport de matières

Les modèles LD-150 et LD-300 permettent à la plateforme LD d’accueillir des charges utiles plus élevées, tout en conservant la flexibilité nécessaire aux environnements dynamiques de production et de logistique.

Des charges utiles plus élevées dans des formats compacts : les LD-150 et LD-300 transportent jusqu’à 2,5 fois la charge utile de la génération LD précédente, avec un encombrement identique ou réduit. Le LD-150 prend en charge jusqu’à 150 kg pour une largeur de seulement 500 mm, tandis que le LD-300 transporte jusqu’à 300 kg pour une largeur de 580 mm. Les deux modèles peuvent circuler dans des allées de seulement 1 mètre de large.
Une recharge rapide pour une disponibilité accrue : la charge inductive sans fil en 30 minutes ou moins, associée à des ratios charge/fonctionnement de 1:14 pour le LD-150 et 1:12 pour le LD-300, contribue à limiter les temps d’arrêt et assure un fonctionnement continu en équipes successives.
Une navigation flexible sans infrastructure fixe : le routage dynamique et la planification d’itinéraires en temps réel permettent aux AMR de s’adapter instantanément aux personnes, aux équipements et aux changements opérationnels. Les deux modèles peuvent également franchir des rampes présentant une pente allant jusqu’à 5 degrés.
Conçus pour les environnements partagés et contrôlés : grâce à des scanners de sécurité configurables, à la détection d’obstacles, à la conformité aux normes ISO 3691-4:2023 et au règlement (UE) 2023/1230, à la protection standard contre les décharges électrostatiques (ESD) ainsi qu’à la compatibilité avec les salles blanches ISO classe 5, ces robots évoluent en toute sécurité aux côtés des opérateurs, chariots élévateurs, chariots et machines dans de nombreux secteurs, notamment l’automobile, les semi-conducteurs, l’assemblage électronique et les dispositifs médicaux.
Configurables pour de multiples applications : conçus pour recevoir des modules supérieurs et des accessoires tels que des modules pour chariots, des convoyeurs, des manipulateurs mobiles et des dispositifs de levage, ces nouveaux modèles prennent en charge une vaste gamme de flux de manutention.
Vue avant du LD-300
Vue latérale du LD-150
Vue latérale de l’AMR LD-150
Vue latérale de l’AMR LD-300 avec éclairage
OMRON LD-300 équipé d’un module supérieur ROEQ
LD-300 avec solution de chariot ROEQ et caisse de transport
Vue latérale de l’AMR LD-300
Nouvelle série LD avec tracteur de chariot Nord
Rendu de l’Application LD-150 avec tracteur de chariot Nord

Une gestion de flotte pensée pour l’évolutivité

Supervisés par le logiciel FLOW Core, ces nouveaux modèles s’intègrent dans le même environnement de gestion de flotte que les robots existants de la série LD et les plateformes mobiles MD, OL et HD d’OMRON. FLOW Core assure une gestion centralisée des configurations ainsi que des fonctionnalités avancées et évolutives d’intégration. Il coordonne également le guidage, le contrôle du trafic et l’attribution des missions, tout en offrant des outils de diagnostic et une visibilité complète sur des flottes mixtes pouvant atteindre 100 AMR.

Les modèles LD-150 et LD-300 peuvent être commandés dans les Amériques et en Europe, et seront prochainement disponibles dans d’autres régions. Les livraisons débuteront en janvier 2027. La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre selon les exigences réglementaires locales.

Dans son avis public du 30 octobre 2026 (DA 26-1181), la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a annoncé que les modèles LD-150 et LD-300 sont exemptés de la liste des équipements visés (« Covered List ») sous réserve d’une approbation conditionnelle.

Pour en savoir plus sur les nouveaux AMR de la série LD et sur l’ensemble des solutions d’automatisation d’OMRON Robotics, rendez-vous sur robotics.omron.com.

À propos d’OMRON Robotics

Forte de près de 100 ans d’innovations au sein du groupe OMRON et de plus de 40 ans d’expertise en robotique, OMRON Robotics conçoit des solutions d’automatisation destinées au transfert de matières, à la manutention et à la production. Au sein de la division Industrial Automation Business d’OMRON, l’entreprise propose des robots mobiles autonomes, des robots collaboratifs et des robots industriels destinés à optimiser la productivité, la flexibilité, la sécurité et l’efficacité opérationnelle.

En connectant les opérateurs, les machines et les données dans les usines et les entrepôts, OMRON Robotics permet aux organisations de déployer l’automatisation à grande échelle et de répondre avec agilité aux exigences de leur marché. Pour en savoir plus, visitez robotics.omron.com.

Retour aux actualités

rss

Restez connecté

form robot background