INDUSTRIALE

Robot paralleli

Raggiungi un pick-and-place ad alta velocità e preciso con robot paralleli, massimizzando la produttività e l’affidabilità.

Quattro_robots_OMRON

Modelli 

Omron iX3 -1836 – TRANSPARENT BG
01
iX3

Il robot parallelo iX3 eccelle nelle operazioni di pick-and-place ad alta velocità, gestendo carichi fino a 8 kg con una velocità di tracciamento di 1,4 m/s e una portata di 1130 mm. La sua capacità di multi-picking e le vibrazioni ridotte garantiscono prestazioni efficienti, stabili ed economiche.

Diametro massimo di lavoro

1130 mm

Carico utile massimo

8 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,32 s

Visualizza i dettagli del prodotto

Hornet for wall graphic
02
Hornet

Il robot Hornet gestisce operazioni di pick-and-place ad alta velocità con carichi utili di 8 kg, una velocità di tracciamento di 1,4 m/s e uno sbraccio di 1130 mm. Il suo supporto per il prelievo multiplo e le vibrazioni ridotte garantiscono prestazioni efficienti e ottimali per compiti impegnativi.

Diametro massimo di lavoro

1130 mm

Carico utile massimo

8 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,32 s

Visualizza i dettagli del prodotto

Omron iX4 -1740 – TRANSPARENT BG
03
iX4

Dotato di un design brevettato a 4 bracci, il robot iX4 gestisce carichi utili fino a 15 kg con velocità e precisione eccezionali. Le sue prestazioni conformi agli standard USDA garantiscono affidabilità ed efficienza in applicazioni sanitarie e ad alta richiesta, come la lavorazione alimentare e l’imballaggio farmaceutico.

Diametro massimo di lavoro

1300 mm e 1600 mm

Carico utile massimo

15 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,30-0,42 s

Visualizza i dettagli del prodotto

Quattro
04
Quattro

Con un design brevettato a 4 bracci, il robot Quattro gestisce carichi utili fino a 15 kg con velocità, multi-picking preciso e prestazioni conformi agli standard USDA, garantendo affidabilità ed efficienza in applicazioni sanitarie e ad alta richiesta.

Diametro massimo di lavoro

1300 mm e 1600 mm

Carico utile massimo

15 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,30-0,42 s

Visualizza i dettagli del prodotto

Confronto 

Prodotto

1130 mm

8 kg (3 assi) 3 kg (4 assi)

0,32-0,42 s

3 assi 4 assi

IP20 IP65 IP67

OMRON NJ501-R (tramite EtherCAT®)

Invertito

Sysmac Studio

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R

Parallel_Table_Hornet

Hornet

Esplora

1130 mm

8 kg (3 assi) 3 kg (4 assi)

0,32-0,42 s

3 assi 4 assi

IP20 IP65 IP67

SmartController EX Serie NJ/NX/NY

Invertito

Software ACE ePLC

EtherCAT® Ethernet

1300 mm (iX4-650) 1600 mm (iX4-800)

15 kg (iX4-650) 10 kg (iX4-800)

0,30–0,61 s (iX4-650) 0,33–0,62 s (iX4-800)

4

IP20 IP65 IP67

OMRON NJ501-R (tramite EtherCAT®)

Invertito

Sysmac Studio

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R

Parallel_Table_Quattro

Quattro

Esplora

1300 mm (Quattro 650) 1600 mm (Quattro 800)

15 kg (Quattro 650) 10 kg (Quattro 800)

0,30–0,61 s (Quattro 650) 0,33–0,62 s (Quattro 800)

4

IP65 IP66 per 650HS

SmartController EX Serie NJ/NX/NY

Invertito

Software ACE ePLC

Ethernet

Diametro massimo di lavoro

Carico utile massimo

Tempi ciclo (con carico utile di 2 kg)

Numero di assi

Opzioni classe di protezione

Opzioni controller robot

Opzioni di montaggio

Ambiente di programmazione

Connettività

Prodotto

Parallel_Table_Hornet

Hornet

Esplora

Parallel_Table_Quattro

Quattro

Esplora

Diametro massimo di lavoro

1130 mm

1130 mm

1300 mm (iX4-650) 1600 mm (iX4-800)

1300 mm (Quattro 650) 1600 mm (Quattro 800)

Carico utile massimo

8 kg (3 assi) 3 kg (4 assi)

8 kg (3 assi) 3 kg (4 assi)

15 kg (iX4-650) 10 kg (iX4-800)

15 kg (Quattro 650) 10 kg (Quattro 800)

Tempi ciclo (con carico utile di 2 kg)

0,32-0,42 s

0,32-0,42 s

0,30–0,61 s (iX4-650) 0,33–0,62 s (iX4-800)

0,30–0,61 s (Quattro 650) 0,33–0,62 s (Quattro 800)

Numero di assi

3 assi 4 assi

3 assi 4 assi

4

4

Opzioni classe di protezione

IP20 IP65 IP67

IP20 IP65 IP67

IP20 IP65 IP67

IP65 IP66 per 650HS

Opzioni controller robot

OMRON NJ501-R (tramite EtherCAT®)

SmartController EX Serie NJ/NX/NY

OMRON NJ501-R (tramite EtherCAT®)

SmartController EX Serie NJ/NX/NY

Opzioni di montaggio

Invertito

Invertito

Invertito

Invertito

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio

Software ACE ePLC

Sysmac Studio

Software ACE ePLC

Connettività

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R

EtherCAT® Ethernet

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R

Ethernet

Automazione end-to-end 

Aumenta la produttività con la piattaforma di automazione completa di OMRON. Gestisci robot, visione, motion e sicurezza su un unico sistema—e valida end-to-end in simulazione per un’implementazione più rapida e affidabile.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori riducono i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per l’automazione.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma facilmente i robot industriali con Sysmac Studio. SmartController EX garantisce un’integrazione perfetta e alte prestazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo compatte risparmiano spazio e aumentano la produttività. I PLC forniscono un controllo di processo completo per sistemi di automazione efficienti.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Le telecamere e i sensori OMRON consentono ai robot di interagire senza problemi con il loro ambiente, garantendo precisione e accuratezza.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono l’armonia uomo-macchina, mentre l’I/O remoto riduce i costi e i tempi di inattività con prestazioni di rete affidabili.

background graphic

SOFTWARE
Linee di produzione più intelligenti iniziano con ACE 

Configura e sincronizza robot, trasportatori, soluzioni di visione e controllo del movimento con il software OMRON ACE per multi-pick preciso, cicli più veloci e accuratezza costante nel confezionamento e nella selezione ad alta velocità.

Scopri di più

SERVIZIO
Rete globale di supporto servizio  

OMRON Robotics offre supporto globale, formazione e servizi di sicurezza per mantenere i tuoi robot paralleli in funzione alla massima efficienza, garantendo il massimo tempo di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50