工业

并联机器人

利用并联机器人实现高速、精确的拾取和放置——最大限度地提高吞吐量和可靠性。

Quattro_robots_OMRON

型号 

Omron iX3 -1836 – TRANSPARENT BG
01
iX3

iX3 并联机器人擅长高速拾取和放置作业,可处理高达 8 kg 的负载,追踪速度为 1.4 m/s,工作半径为 1130 mm。其多点拾取能力和减少的振动确保了高效、稳定且极具成本效益的性能。

最大工作直径

1130 mm

最大负载

8 kg

循环时间(2 kg 时)

0.32 s

查看产品详情

Hornet for wall graphic
02
Hornet

Hornet 机器人可处理 8 kg 负载的高速拾取和放置作业,追踪速度为 1.4 m/s,工作半径为 1130 mm。其多点拾取支持和减少的振动确保了在苛刻任务中的高效、优化性能。

最大工作直径

1130 mm

最大负载

8 kg

循环时间(2 kg 时)

0.32 s

查看产品详情

Omron iX4 -1740 – TRANSPARENT BG
03
iX4

iX4 机器人采用专利的 4 臂设计,能够以卓越的速度和精度处理高达 15 kg 的负载。其符合 USDA 标准的性能确保了在食品加工和制药包装等高需求、卫生应用中的可靠性和效率。

最大工作直径

1300 mm 和 1600 mm

最大负载

15 kg

循环时间(2 kg 时)

0.30-0.42 s

查看产品详情

Quattro
04
Quattro

Quattro 机器人采用专利的 4 臂设计,可处理高达 15 kg 的负载,具有高速、精确的多点拾取和符合 USDA 标准的性能,确保了在高需求、卫生应用中的可靠性和效率。

最大工作直径

1300 mm 和 1600 mm

最大负载

15 kg

循环时间(2 kg 时)

0.30-0.42 s

查看产品详情

对比 

产品

1130 mm

8 kg(3 轴)
3 kg(4 轴)

0.32-0.42 s

3 轴
4 轴

IP20
IP65
IP67

欧姆龙 NJ501-R
(通过 EtherCAT®)

倒置

Sysmac Studio

通过欧姆龙 NJ501-R 的
EtherCAT®

Parallel_Table_Hornet

Hornet

探索

1130 mm

8 kg(3 轴)
3 kg(4 轴)

0.32-0.42 s

3 轴
4 轴

IP20
IP65
IP67

SmartController EX
NJ/NX/NY 系列

倒置

ACE 软件
ePLC

EtherCAT®
Ethernet

1300 mm (iX4-650)
1600 mm (iX4-800)

15 kg (iX4-650)
10 kg (iX4-800)

0.30–0.61 s (iX4-650)
0.33–0.62 s (iX4-800)

4

IP20
IP65
IP67

欧姆龙 NJ501-R
(通过 EtherCAT®)

倒置

Sysmac Studio

通过欧姆龙 NJ501-R 的
EtherCAT®

Parallel_Table_Quattro

Quattro

探索

1300 mm (Quattro 650)
1600 mm (Quattro 800)

15 kg (Quattro 650)
10 kg (Quattro 800)

0.30–0.61 s (Quattro 650)
0.33–0.62 s (Quattro 800)

4

IP65
650HS 为 IP66

SmartController EX
NJ/NX/NY 系列

倒置

ACE 软件
ePLC

Ethernet

最大工作直径

最大负载

循环时间(2 kg 负载时)

轴数

防护等级选项

机器人控制器选项

安装选项

编程环境

连接性

产品

Parallel_Table_Hornet

Hornet

探索

Parallel_Table_Quattro

Quattro

探索

最大工作直径

1130 mm

1130 mm

1300 mm (iX4-650)
1600 mm (iX4-800)

1300 mm (Quattro 650)
1600 mm (Quattro 800)

最大负载

8 kg(3 轴)
3 kg(4 轴)

8 kg(3 轴)
3 kg(4 轴)

15 kg (iX4-650)
10 kg (iX4-800)

15 kg (Quattro 650)
10 kg (Quattro 800)

循环时间(2 kg 负载时)

0.32-0.42 s

0.32-0.42 s

0.30–0.61 s (iX4-650)
0.33–0.62 s (iX4-800)

0.30–0.61 s (Quattro 650)
0.33–0.62 s (Quattro 800)

轴数

3 轴
4 轴

3 轴
4 轴

4

4

防护等级选项

IP20
IP65
IP67

IP20
IP65
IP67

IP20
IP65
IP67

IP65
650HS 为 IP66

机器人控制器选项

欧姆龙 NJ501-R
(通过 EtherCAT®)

SmartController EX
NJ/NX/NY 系列

欧姆龙 NJ501-R
(通过 EtherCAT®)

SmartController EX
NJ/NX/NY 系列

安装选项

倒置

倒置

倒置

倒置

编程环境

Sysmac Studio

ACE 软件
ePLC

Sysmac Studio

ACE 软件
ePLC

连接性

通过欧姆龙 NJ501-R 的
EtherCAT®

EtherCAT®
Ethernet

通过欧姆龙 NJ501-R 的
EtherCAT®

Ethernet

端到端自动化 

利用欧姆龙的完整自动化平台提高生产力。在一个系统上管理机器人、视觉、运动和安全——并在仿真中进行端到端验证,以实现更快、更可靠的部署。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保自动化过程中精确、可靠的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

使用 Sysmac Studio 轻松为工业机器人编程。SmartController EX 确保无缝集成和高性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

紧凑的控制单元可节省空间并提高生产力。PLC 为高效的自动化系统提供完整的过程控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和传感器使机器人能够与其环境无缝交互,确保精确度和准确性。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保人机和谐,而远程 I/O 则通过可靠的网络性能降低成本和停机时间。

今天就开始优化您的生产 

有疑问?我们随时为您提供帮助。

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

软件
更智能的生产线从 ACE 开始 

使用欧姆龙 ACE 软件设置并同步机器人、传送带、视觉解决方案和运动控制,从而在高速包装和分拣中实现精确的多点拾取、更快的循环和一致的准确性。

了解更多

服务
全球支持与服务网络  

欧姆龙机器人提供全球支持、培训和安全服务,确保您的并联机器人以最高效率运行,从而最大限度地延长正常运行时间并实现最佳性能。

了解更多

50-50