Prodotto
Serie OMRON TM
I robot collaborativi di OMRON migliorano la sicurezza e la collaborazione uomo-macchina.
Modelli
OMRON TM5-700
Cobot compatto con carico utile di 6 kg, sbraccio di 700 mm e visione integrata per attività di precisione. Si monta su pareti, tavoli o soffitti. Con grado di protezione IP54, certificato ISO Classe 3 e ideale per l’assemblaggio e l’ispezione. Si integra perfettamente nei flussi di lavoro collaborativi.
Carico utile massimo |
6 kg |
Portata massima |
700 mm |
Ripetibilità |
±0,05 mm |
Visualizza i dettagli del prodotto
OMRON TM5-900
Robot collaborativo leggero con un carico utile di 4 kg, uno sbraccio di 900 mm e una visione integrata per la precisione. Il design compatto si monta su pareti, tavoli o soffitti. Con grado di protezione IP54, certificazione ISO Classe 3 e ideale per logistica, ispezioni e applicazioni versatili.
Carico utile massimo |
4 kg |
Portata massima |
900 mm |
Ripetibilità |
±0,05 mm |
Visualizza i dettagli del prodotto
OMRON TM12
Cobot resistente con un carico utile di 12 kg e uno sbraccio di 1300 mm per attività di assemblaggio e movimentazione di materiali. È dotato di visione integrata per la precisione e di funzioni di sicurezza avanzate per migliorare le prestazioni di collaborazione, garantendo affidabilità ed efficienza.
Carico utile massimo |
12 kg |
Portata massima |
1300 mm |
Ripetibilità |
±0,1 mm |
Visualizza i dettagli del prodotto
OMRON TM14
Potente cobot con un carico utile di 14 kg, uno sbraccio di 1100 mm e una visione integrata, progettato per la precisione nella pallettizzazione, nella gestione delle macchine e nei compiti più gravosi. Con grado di protezione IP54 e certificazione ISO Classe 3, garantisce prestazioni affidabili nei flussi di lavoro più impegnativi.
Carico utile massimo |
14 kg |
Portata massima |
1100 mm |
Ripetibilità |
±0,1 mm |
Visualizza i dettagli del prodotto
OMRON TM16
Cobot ad alto carico con un carico utile di 16 kg, uno sbraccio di 900 mm e visione integrata per una gestione di precisione. Perfetto per l’assemblaggio, la logistica e le attività pesanti, il TM16 combina la gestione di precisione con la durabilità IP54 e la certificazione ISO Classe 3.
Carico utile massimo |
16 kg |
Portata massima |
900 mm |
Ripetibilità |
±0,1 mm |
Visualizza i dettagli del prodotto
OMRON TM20
Il cobot più potente della serie TM, con un carico utile di 20 kg e uno sbraccio di 1300 mm. Costruito per attività pesanti come la pallettizzazione e la movimentazione dei materiali, offre prestazioni affidabili con classificazione IP54 e certificazione ISO Classe 3.
Carico utile massimo |
20 kg |
Portata massima |
1300 mm |
Ripetibilità |
±0,1 mm |
Visualizza i dettagli del prodotto
Confronto serie TM
Prodotto
Carico utile massimo
Portata massima
Ripetibilità
Velocità media
Velocità giunti
Range dei giunti
Opzioni di montaggio
Classe IP e camera bianca
Ambiente di programmazione
Comunicazione
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carico utile massimo |
6 kg |
4 kg |
12 kg |
14 kg |
16 kg |
20 kg |
|
Portata massima |
700 mm |
900 mm |
1300 mm |
1100 mm |
900 mm |
1300 mm |
|
Ripetibilità |
±0,05 mm |
±0,05 mm |
±0,1 mm |
±0,1 mm |
±0,1 mm |
±0,1 mm |
|
Velocità media |
1,1 m/s |
1,4 m/s |
1,3 m/s |
1,1 m/s |
1,1 m/s |
1,3 m/s |
|
Velocità giunti |
Giunto 1, 2, 3: 180°/s Giunto 4, 5, 6: 225°/s |
Giunto 1, 2, 3: 180°/s Giunto 4, 5, 6: 225°/s |
Giunto 1, 2: 120°/s Giunto 3: 180°/s Giunto 4, 5: 180°/s Giunto 6: 180°/s |
Giunto 1, 2: 120°/s Giunto 3: 180°/s Giunto 4, 5: 150°/s Giunto 6: 180°/s |
Giunto 1, 2: 120°/s Giunto 3, 4, 5, 6: 180°/s |
Giunto 1, 2: 90°/s Giunto 3: 120°/s Giunto 4: 150°/s Giunto 5: 180°/s Giunto 6: 225°/s |
|
Range dei giunti |
Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±155° Giunto 6: ±270° |
Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±155° Giunto 6: ±270° |
Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±166° Giunto 6: ±270° |
Giunto 1: ±270° Giunti 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±163° Giunto 6: ±270° |
Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±155° Giunto 6: ±270° |
Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±166° Giunto 6: ±270° |
|
Opzioni di montaggio |
Parete tavolo soffitto |
Parete tavolo soffitto |
Parete tavolo soffitto |
Parete tavolo soffitto |
Parete tavolo soffitto |
Parete tavolo soffitto |
|
Classe IP e camera bianca |
IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3 |
IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3 |
IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3 |
IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3 |
IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3 |
IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3 |
|
Ambiente di programmazione |
TMFlow (basato su diagrammi di flusso) |
TMFlow (basato su diagrammi di flusso) |
TMFlow (basato su diagrammi di flusso) |
TMFlow (basato su diagrammi di flusso) |
TMFlow (basato su diagrammi di flusso) |
TMFlow (basato su diagrammi di flusso) |
|
Comunicazione |
RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale) |
RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale) |
RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale) |
RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale) |
RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale) |
RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale) |
APPLICAZIONI
Costruito per gestire le tue attività più impegnative
Scopri come i robot collaborativi OMRON della serie TM consentono una collaborazione uomo-macchina senza sforzo, gestendo attività produttive complesse con precisione, efficienza e la flessibilità necessaria per raggiungere i tuoi obiettivi operativi.
Visualizza tutte le applicazioni
Automatizza le tue applicazioni
Semplifica i tuoi flussi di lavoro con le soluzioni di automazione industriale di Omron. Programma e sincronizza senza problemi robot, sistemi di sicurezza e visione su un’unica piattaforma, con simulazione integrata per una facile implementazione e operazioni efficienti.
Movimento
I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.
Controllo
Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.
Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso
Hai domande? Parliamone.
SOFTWARE
Sblocca il potenziale dei tuoi Cobot
Il software OMRON TMflow semplifica la programmazione con la sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e strumenti di visione integrati per una gestione precisa. Flussi di lavoro personalizzabili e impostazioni di sicurezza preconfigurate contribuiscono a ridurre i tempi di inattività, consentendo un’efficiente collaborazione uomo-robot e aumentando la produttività.
Scopri di più
SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto
OMRON Robotics fornisce supporto e formazione a livello globale per garantire che i tuoi robot funzionino al meglio, massimizzando i tempi di attività e l’efficienza operativa.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
Scalare la produzione di gelato vegano con l’automazione intelligente del packaging di fine linea
La pallettizzazione automatizzata riduce il lavoro manuale e aumenta la fidelizzazione del personale presso Myllyn Paras
LITMAT ha aumentato l’assemblaggio dei magneti a 180 tappi all’ora con l’automazione