TM20S-M-0000-Omron-360_Transparent
Clicca per caricare
COLLABORATIVO

OMRON TM20S 

Il TM20S espande l’automazione ad alto carico utile in celle di produzione compatte con la forza, la portata e la flessibilità necessarie per carichi di lavoro più pesanti. Visione integrata, programmazione intuitiva e sicurezza collaborativa certificata supportano applicazioni di pallettizzazione, confezionamento, carico macchine e movimentazione materiali dove contano stabilità di movimento, configurazione rapida e cambi formato efficienti.

SPECIFICHE PRINCIPALI

OMRON TM20S

Carico utile massimo

20 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

± 0,05 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio roboticornIP54 per la scatola di controllo CA e il Robot StickrnClasse ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM20S: carico elevato, implementazione semplice 

Drag-n-Drop Programming
01
Prestazioni di sollevamento pesante

Gestisci componenti, scatole e carichi di fine linea più pesanti con un carico utile di 20 kg, una portata di 1300 mm e un braccio compatto da 33 kg progettato per un’implementazione flessibile nelle celle di produzione.

moving orb
Smart Monitoring
02
Visione integrata

La visione integrata supporta visual servoing, ispezione, misurazione e posizionamento preciso, contribuendo a ridurre l’integrazione di telecamere esterne e ad accelerare l’implementazione.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Sicurezza certificata

36 funzioni di sicurezza, incluse le certificazioni ISO 13849-1, Cat.3, PL d, ISO 10218-1, UL e CSA, supportano la collaborazione sicura tra persone e robot.

moving orb
Flexible Automation
04
Programmazione rapida

TMflow combina guida manuale, programmazione drag-and-drop, scripting e simulazione offline per aiutare i team a creare, testare e regolare le applicazioni rapidamente.

moving orb
Easy Installation
05
Riconfigurazione flessibile

Il posizionamento tramite landmark e le opzioni di quadro di controllo compatto aiutano i team a spostare, riconfigurare e ridistribuire l’automazione con meno tempo di configurazione al variare delle esigenze produttive.

moving orb
Certified Compliance
06
Pronto per la produzione

Un braccio robot con grado di protezione IP65, coperture dei giunti migliorate, certificazione camera bianca ISO Classe 3 e rivestimento conforme ESD supportano prestazioni affidabili in ambienti di produzione esigenti.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Finitura conforme ESD

La finitura a prova di scariche elettrostatiche mantiene l’affidabilità per la movimentazione di PCB, l’assemblaggio di celle e moduli di precisione.

moving orb
background graphic

CASO STUDIO
Scopri come Sanofi riduce il carico di lavoro manuale del 30% con la pallettizzazione collaborativa per la produzione di vaccini 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

SOFTWARE
Potenzia le prestazioni con TMflow 

Programma, testa e perfeziona le applicazioni TM20S con l’interfaccia drag-and-drop di TMflow, guida manuale, scripting e simulazione offline. Semplifica configurazione, calibrazione della visione, configurazione della sicurezza e cambi formato da un unico ambiente software intuitivo.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Combina la movimentazione con robot collaborativi con la mobilità autonoma per portare l’automazione oltre una cella di lavoro fissa. Le applicazioni Mobile Manipulator aiutano i team a supportare il movimento dei materiali, il carico macchine e il flusso di produzione con un’automazione flessibile che può adattarsi al variare delle esigenze.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Costruisci un’automazione connessa attorno al TM20S con robot OMRON, motion, visione, sicurezza, sensing e soluzioni mobili. Semplifica l’integrazione, migliora la visibilità della produzione e scala da celle robotiche compatte a linee di produzione complete.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimento

I sistemi servo e il controllo del movimento coordinano movimenti macchina rapidi e precisi per un funzionamento più fluido e una maggiore produttività.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotica

Robot industriali, collaborativi e mobili automatizzano la movimentazione, l’assemblaggio, il trasporto, l’ispezione e altre attività con flessibilità e precisione.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Controllo

I controllori di macchina e i PLC connettono dispositivi, dati e processi lungo tutta la linea per migliorare il coordinamento, semplificare il controllo e supportare un’automazione scalabile.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

I sistemi di visione e le smart camera guidano i robot, verificano i componenti, ispezionano la qualità e mantengono l’accuratezza nei flussi di lavoro automatizzati.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sicurezza

Controllori di sicurezza, scanner, barriere fotoelettriche e interblocchi supportano un accesso alle macchine sicuro ed efficiente e spazi di lavoro collaborativi.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Linea di imballaggio automatizzato che elabora i cartoni in modo efficiente
background graphic

RISORSE
Risorse di robotica portata di mano  

Trova la documentazione più recente, i manuali, il software e le guide per supportare la configurazione, il funzionamento, la manutenzione e le prestazioni di tutti i tuoi sistemi robotici.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics supporta la tua flotta di robot con contratti di assistenza, formazione, servizio in fabbrica e supporto sul campo. Mantieni l’operatività, migliora le prestazioni e assicura la continuità della produzione con supporto globale.

Scopri di più

50-50