TM20S-M-0000-Omron-360_Transparent
클릭하여 로드
협동

OMRON TM20S 

TM20S는 더 무거운 작업량에 필요한 강도, 도달 범위 및 유연성을 갖춰 고하중 자동화를 소형 생산 셀로 확장합니다. 통합 비전, 직관적인 프로그래밍 및 인증된 협업 안전 기능은 안정적인 동작, 빠른 설정 및 효율적인 전환이 중요한 팔레타이징, 포장, 기계 관리 및 자재 처리 애플리케이션을 지원합니다.

주요 사양

OMRON TM20S

최대 가용 하중

20kg

최대 도달 거리

1300 mm

반복 정밀도

± 0.05 mm

평균 속도

1.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

로봇 암용 IP65rnAC 제어 박스 및 로봇 스틱용 IP54rnISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow, TMScript, TMCraft

기능
OMRON TM20S—높은 페이로드, 쉬운 배포 

Drag-n-Drop Programming
01
고하중 성능

20kg의 페이로드, 1300mm의 도달 범위, 그리고 생산 셀에 유연하게 배치할 수 있도록 설계된 33kg의 소형 암으로 더 무거운 부품, 케이스 및 생산 라인 말단 적재물을 처리하십시오.

moving orb
Smart Monitoring
02
내장 비전

통합 비전은 시각 서보 제어, 검사, 측정 및 정밀 배치를 지원하여 외부 카메라 통합을 줄이고 배포 속도를 높이는 데 도움을 줍니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
인증된 안전성

ISO 13849-1, Cat.3, PL d, ISO 10218-1, UL 및 CSA 인증을 포함한 36가지 안전 기능은 사람과 로봇 간의 안전한 협업을 지원합니다.

moving orb
Flexible Automation
04
빠른 프로그래밍

TMflow는 핸드 가이던스, 드래그 앤 드롭 프로그래밍, 스크립팅 및 오프라인 시뮬레이션을 결합하여 팀이 애플리케이션을 신속하게 구축, 테스트 및 조정할 수 있도록 돕습니다.

moving orb
Easy Installation
05
유연한 재배치

랜드마크 포지셔닝 및 소형 제어 박스 옵션은 생산 요구 사항이 변경됨에 따라 팀이 자동화를 이동, 재구성 및 재배치하는 데 필요한 설정 시간을 단축하는 데 도움을 줍니다.

moving orb
Certified Compliance
06
생산 준비 완료

IP65 등급 로봇 암, 강화된 조인트 커버, ISO Class 3 클린룸 인증 및 ESD 규격 코팅은 까다로운 생산 환경에서 안정적인 성능을 지원합니다.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
ESD 준수 마감

정전기 방지 마감은 PCB 취급, 셀 조립 및 정밀 모듈에 대한 신뢰성을 유지합니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
Sanofi가 백신 생산을 위한 협업 팔레타이징으로 수작업량을 30% 줄이는 방법을 확인하십시오. 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

소프트웨어
TMflow로 성능 향상 

TMflow의 드래그 앤 드롭 인터페이스, 핸드 가이던스, 스크립팅 및 오프라인 시뮬레이션을 사용하여 TM20S 애플리케이션을 프로그래밍, 테스트 및 개선하십시오. 하나의 직관적인 소프트웨어 환경에서 설정, 비전 보정, 안전 구성 및 전환을 간소화하십시오.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
협업 생산은 MoMa에서 시작됩니다 

협업 로봇 핸들링과 자율 이동성을 결합하여 고정된 작업 셀을 넘어 자동화를 확장하십시오. 모바일 매니퓰레이터 애플리케이션은 팀이 요구 사항 변경에 따라 적응할 수 있는 유연한 자동화를 통해 자재 이동, 기계 관리 및 생산 흐름을 지원하는 데 도움을 줍니다.

MoMa에 대해 자세히 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

OMRON 로봇, 모션, 비전, 안전, 센싱 및 모바일 솔루션을 사용하여 TM20S를 중심으로 연결된 자동화를 구축하십시오. 통합을 단순화하고 생산 가시성을 개선하며 소형 로봇 셀에서 완전한 생산 라인으로 확장하십시오.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
모션

서보 시스템 및 모션 제어는 빠르고 정밀한 기계 움직임을 조율하여 더 원활한 작동과 더 높은 처리량을 제공합니다.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
로보틱스

산업용, 협동 및 모바일 로봇은 유연성과 정밀성으로 핸들링, 조립, 운송, 검사 및 기타 작업을 자동화합니다.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
제어

기계 컨트롤러 및 PLC는 라인 전체의 장치, 데이터 및 프로세스를 연결하여 조정을 개선하고 제어를 간소화하며 확장 가능한 자동화를 지원합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

비전 시스템 및 스마트 카메라는 로봇을 안내하고, 부품을 검증하며, 품질을 검사하고, 자동화된 워크플로우에서 정확성을 유지합니다.

E3ZM-V_remote_teaching
05
안전

안전 컨트롤러, 스캐너, 라이트 커튼 및 인터록은 안전하고 효율적인 기계 접근 및 협업 작업 공간을 지원합니다.

지금 생산 최적화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 상담해 보십시오.

카톤을 효율적으로 처리하는 자동화 포장 라인
background graphic

리소스
손쉽게 접근 가능한 로보틱스 리소스  

로봇 시스템 전반의 설정, 작동, 유지보수 및 성능을 지원하는 최신 문서, 매뉴얼, 소프트웨어 및 가이드를 찾아보십시오.

최신 리소스 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 서비스 계약, 교육, 공장 서비스 및 현장 지원을 통해 귀하의 로봇 플릿을 지원합니다. 글로벌 지원을 통해 가동 시간을 유지하고 성능을 향상시키며 생산 흐름을 지속하십시오.

더 알아보기

50-50