TM14S-_0000_Omron-360-Transparent(1)
Clicca per caricare
COLLABORATIVO

OMRON TM14S 

Espandi le possibilità di automazione della tua linea con il TM14S, un cobot progettato per gestire carichi più pesanti, movimenti più ampi e lavori di precisione guidati dalla visione. Con un carico utile di 14 kg, una portata di 1100 mm, visione integrata e sicurezza collaborativa certificata, offre ai team di produzione la capacità e il controllo necessari per affrontare applicazioni di automazione più impegnative.

SPECIFICHE PRINCIPALI

OMRON TM14S

Carico utile massimo

14 kg

Portata massima

1100 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio roboticornIP54 per la scatola di controllo e il robot stickrnISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM14S — progettato per portare l’automazione oltre 

Certified Compliance
01
Sicurezza collaborativa certificata

Implementa con sicurezza grazie a 36 funzioni di sicurezza integrate, tra cui 17 funzioni aggiunte di recente, con certificazione ISO 13849-1, Cat.3, PL d, ISO 10218-1 e standard UL/CSA.

moving orb
Smart Monitoring
02
Automazione guidata dalla visione

Localizza componenti, ispeziona etichette, smista prodotti e guida operazioni di pick-and-place con la visione ad alta risoluzione integrata, progettata per il riconoscimento di pattern industriali e il posizionamento di oggetti.

moving orb
Easy Installation
03
Simulazione e validazione offline

Crea, testa e valida applicazioni offline con TMflow Simulator e TMscene, inclusa la modellazione 3D dello spazio di lavoro, l’importazione CAD, l’insegnamento virtuale dei punti e la verifica delle collisioni.

moving orb
Flexible Automation
04
Configurazione semplice con guida manuale

Insegna le posizioni guidando manualmente il robot, quindi programmalo e utilizzalo tramite TM Screen con il controllo Robot Stick — senza necessità di cablaggio aggiuntivo o installazione di chip.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Protezione pronta per la produzione

Implementa in ambienti impegnativi con un braccio robotico con grado di protezione IP65, control box AC IP54, Robot Stick e TM Screen, oltre alla compatibilità con camera bianca ISO Classe 3.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Opzioni di programmazione flessibili

Crea flussi di lavoro con la programmazione drag-and-drop TMflow, il controllo basato su script TMScript e gli strumenti per sviluppatori TMCraft per supportare sia operazioni semplici che automazione avanzata.

moving orb
Careers_Icon – Global impact
07
Supporto per l’integrazione industriale

Connettiti ai sistemi esistenti con Ethernet, Serial, Modbus TCP/RTU e opzionalmente PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT, oltre al supporto Plug & Play per periferiche.

moving orb
background graphic

CASO STUDIO
I cobot FlexLink e OMRON aumentano la sicurezza e l’efficienza con 8 scatole al minuto e un ROI rapido 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Programma, valida e regola con facilità 

TMflow ti aiuta a creare e perfezionare applicazioni TM14S con programmazione drag-and-drop, calibrazione della visione, scripting e simulazione offline. Semplifica il controllo del movimento, le regolazioni del carico utile, la configurazione della sicurezza e i cambi produzione da un unico ambiente software intuitivo.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
Automazione flessibile oltre la workstation 

Le applicazioni Mobile Manipulator combinano mobilità autonoma e manipolazione robotica collaborativa per spostare, prelevare e posizionare materiali nelle aree di produzione. Riduci i passaggi manuali, migliora il flusso ed estendi l’automazione oltre una cella di lavoro fissa.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Collega robot, controllo, movimento, visione, sicurezza e rilevamento con il portfolio completo di automazione OMRON. Semplifica l’integrazione, migliora la visibilità e implementa l’automazione con sicurezza dalle celle robotiche alle linee di produzione complete.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I sistemi servo e il controllo del movimento coordinano movimenti macchina rapidi e precisi per un funzionamento più fluido e una maggiore produttività.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

Robot industriali, collaborativi e mobili automatizzano la movimentazione, l’assemblaggio, il trasporto, l’ispezione e altre attività con flessibilità e precisione.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

I controllori di macchina e i PLC connettono dispositivi, dati e processi lungo tutta la linea per migliorare il coordinamento, semplificare il controllo e supportare un’automazione scalabile.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

I sistemi di visione e le smart camera guidano i robot, verificano i componenti, ispezionano la qualità e mantengono l’accuratezza nei flussi di lavoro automatizzati.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

Controllori di sicurezza, scanner, barriere fotoelettriche e interblocchi supportano un accesso alle macchine sicuro ed efficiente e spazi di lavoro collaborativi.

Inizia a ottimizzare i tuoi flussi di lavoro oggi 

Hai domande? Parliamone.

Linea di imballaggio automatizzato che elabora i cartoni in modo efficiente
background graphic

RISORSE
Risorse di robotica a portata di mano 

Trova documentazione, manuali, software e guide per supportare la configurazione, il funzionamento, la manutenzione e le prestazioni del TM14S. Mantieni le applicazioni efficienti e adattale al variare dei requisiti di produzione.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto 

OMRON Robotics supporta la tua flotta di robot con contratti di assistenza, formazione, servizio in fabbrica e supporto sul campo. Mantieni l’operatività, migliora le prestazioni e assicura la continuità della produzione con supporto globale.

Scopri di più

50-50