OMRON TM12S
Automatizza assemblaggio ad alta produttività, pallettizzazione e ispezione con OMRON TM12S. Con una portata di 1300 mm e un carico utile di 12 kg, il TM12S ottimizza i flussi di lavoro automotive, industriali e in camera bianca. La visione integrata e le funzionalità di sicurezza avanzate consentono un’implementazione rapida, una manipolazione precisa dei componenti e una conformità affidabile agli standard di settore.
OMRON TM12S
|
Carico utile massimo |
12 kg |
|
Portata massima |
1300 mm |
|
Ripetibilità |
±0,03 mm |
|
Velocità media |
1,3 m/s |
|
Classe IP e camera bianca |
IP65 per il braccio robotico |
|
Ambiente di programmazione |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galleria
APPLICAZIONI
Progettato per le tue attività più impegnative
Sperimenta sicurezza ed efficienza di nuova generazione con i robot collaborativi OMRON TM Serie S. Integra facilmente la collaborazione uomo-macchina e affronta attività complesse con precisione, grazie a soluzioni personalizzate per le tue specifiche esigenze operative.
Visualizza tutte le applicazioni
SOFTWARE
Sblocca il pieno potenziale di OMRON TM12S
Aumenta la produttività con la programmazione intuitiva di TMflow, che offre un controllo preciso del movimento, regolazione dinamica del carico utile e gestione avanzata delle singolarità. Le funzionalità di sicurezza integrate supportano un’interazione fluida uomo-robot e garantiscono flussi di lavoro ininterrotti e affidabili.
Scopri di più
ACCESSORI
Potenzia il tuo cobot con accessori intelligenti
Accelera l’automazione con accessori plug-and-play progettati per i cobot OMRON TM Serie S. Ottieni un funzionamento preciso e un’installazione rapida, mentre gli strumenti intelligenti garantiscono un’efficienza eccezionale e un ROI più veloce per la tua azienda.
Scarica la brochure
Landmark
Strumento di posizionamento per il riferimento del cobot all’ambiente, incluso nella maggior parte dei modelli per una configurazione precisa.
Schermo TM con penna
Teach pendant touchscreen per un facile utilizzo, compatibile con i cobot TM S Series, senza bisogno di cablaggi aggiuntivi.
Supporto per robot
Supporto portatile per spostare i cobot tra le stazioni, garantendo stabilità e adattabilità in configurazioni dinamiche.
Postazione di lavoro mobile (MWS)
Monta saldamente il cobot, memorizza la scatola di controllo e consente un facile spostamento tra le celle di lavoro, aumentando la flessibilità.
Kit di calibrazione
Kit di strumenti per l’insegnamento preciso del punto centrale dell’utensile (TCP) e la calibrazione manuale dello spazio di lavoro, fondamentale per attività di visione accurate.
Modulo luce polarizzatore
Riduce i riflessi sulle superfici lucide, migliorando la precisione della visione per i cobot TM S Series.
SSD con cavo
Unità a stato solido da 128 GB con cavo SATA, consigliata per la registrazione di immagini da telecamera esterna, garantendo una gestione fluida dei dati.
Filtro aria
Reintegra o sostituisci il filtro dell’aria nella scatola di controllo elettrica del tuo cobot per mantenere le massime prestazioni e prolungarne la durata.
SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa
Trasforma le tue operazioni con le applicazioni Mobile Manipulator integrando robot collaborativi e mobili per automatizzare le attività di trasporto e prelievo, migliorando l’efficienza e la produttività per un’automazione di livello superiore.
Scopri di più su MoMas
il
video
Automatizza il tuo flusso di lavoro con fiducia
Ottimizza le operazioni con le soluzioni di automazione Omron. Programma e sincronizza facilmente robot, visione, PLC e sistemi di sicurezza in un unico ambiente, supportato da strumenti di simulazione integrati per un’implementazione fluida e la massima efficienza.
Movimento
I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.
Controllo
Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.
Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso
Hai domande? Parliamone.
RISORSE
L’esperienza robotica a portata di mano
Mantieni prestazioni ottimali con gli aggiornamenti e la documentazione di TMflow per garantire flussi di lavoro sempre efficienti.
Ottieni le ultime risorse
SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto
OMRON Robotics offre supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot al massimo dell’efficienza, garantendo uptime e prestazioni ottimali.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
La pallettizzazione automatizzata riduce il lavoro manuale e aumenta la fidelizzazione del personale presso Myllyn Paras
CLECA ottiene un ROI in meno di un anno con l’automazione del confezionamento OMRON TM12
Il cobot pallettizzatore compatto RC-1 risparmia energia e spazio per un ROI rapido