Torna alle news

OMRON annuncia un’espansione un aggiornamento significativi della sua linea di robot collaborativi del software 

Notizie
Banner di lancio OMRON TM6S TM20S TM25S e TM30S

Elevare l’automazione con la robotica di nuova generazione e software più intelligente

Pleasanton, California — 12 dicembre 2025 — OMRON Robotics and Safety Technologies ha annunciato un’importante espansione e aggiornamento della sua Serie S di robot collaborativi. Questo rilascio completo introduce tre nuovi robot ad alte prestazioni—TM30S, TM20S e TM6S—insieme a miglioramenti hardware critici e al lancio della potente piattaforma software TMflow 2.22.

Questi aggiornamenti sottolineano il nostro impegno a fornire soluzioni di automazione flessibili, sicure e intelligenti che rispondono direttamente alla crescente domanda di produzione ad alto mix e basso volume e alla carenza critica di manodopera nei settori manifatturieri globali.

Potenza e capacità di carico di nuova generazione

L’espansione della serie OMRON TM S amplia significativamente la gamma di compiti impegnativi che possono essere automatizzati in modo collaborativo:

Esplora tutti i robot della serie OMRON TM S qui—trova il cobot giusto per la tua applicazione.

  • Grafica OMRON TM30S con caratteristiche
  • Cobot OMRON TM6S con visione integrata, capacità di carico di 6 kg, portata di 1.800 mm, braccio IP65 (ISO Classe 3), peso del braccio 35 kg e 33 funzioni di sicurezza avanzate.
  • Cobot per automazione pesante OMRON TM20S con visione integrata, capacità di carico di 20 kg, portata di 1.300 mm, braccio IP65/IP54 (ISO Classe 3), peso del braccio 33 kg e sicurezza certificata UL/CSA/ISO 13849-1.

Innovazioni hardware per affidabilità e precisione

L’intera linea della serie S riceve aggiornamenti hardware chiave volti a rendere i robot più robusti, precisi e adattabili per diversi contesti industriali:

“Con il lancio di TM6S, TM20S, TM25S TM30S—oltre ai principali aggiornamenti hardware come la protezione IP65 sull’intera Serie S, inclusi TM5S, TM7S, TM12S TM14S—e un sensore di coppia di forza integrato sul giunto su TM25S TM30S, stiamo consentendo ai clienti di affrontare lavori più impegnativi con maggiore sicurezza, precisione flessibilità che mai.” — Qiqi Wang, Global Product Manager 

Intelligenza potenziata: presentazione di TMflow 2.22

Il nuovo aggiornamento software TMflow 2.22 migliora l’esperienza utente intuitiva della piattaforma integrando al contempo nuove potenti funzionalità:

Scopri come TMflow 2.22 può elevare la tua automazione—vedi tutti gli aggiornamenti.

Informazioni su OMRON Robotics and Safety Technologies

OMRON Robotics è un leader globale e una divisione chiave di OMRON Corporation, dedicata a essere pioniera della prossima generazione di automazione industriale attraverso soluzioni robotiche avanzate. Con oltre 40 anni di esperienza e più di 46.000 robot distribuiti in tutto il mondo, OMRON offre un portafoglio completo strutturato attorno alla filosofia: “Alla macchina, il lavoro della macchina. All’uomo, il brivido di un’ulteriore creazione.”

Le nostre linee di prodotti includono Robot Mobili Autonomi (AMR) per la logistica dinamica dei materiali, Robot Collaborativi per un lavoro di squadra sicuro tra uomo e robot e Robot Industriali Fissi ad alta velocità (bracci SCARA, Delta e Articolati) per l’assemblaggio e la selezione di precisione. OMRON Robotics consente ai produttori di costruire linee di produzione flessibili, di alta qualità e agili fornendo soluzioni progettate per coordinarsi senza soluzione di continuità e soddisfare le mutevoli esigenze del mercato.

Torna alle news

rss

Resta connesso

form robot background