OMRON iPF Series Industrial Part Feeders_Small Industrial Part Feeder Solution_Web_Optimized
호버
INDUSTRIAL

산업용 부품 피더 

전용 고정 장치 없이도 더 많이 공급하고, 더 빠르게 전환하며, 처리량을 높이십시오. 픽 앤 플레이스 및 패키징을 위한 iPF 유연한 부품 피더는 특허받은 3축 진동과 비전을 사용하여 5~150mm 크기의 부품을 정밀하고 부드럽게 분리하며, 민감한 부품도 안정적으로 처리합니다. ACE에서 신속하게 설정하고 OMRON 로봇 및 제어 장치에 연결하여 라인 전체로 확장하십시오. 컴팩트하고 모듈식이며 클린룸 대응이 가능합니다.

주요 사양

iPF-240

부품 크기 범위

5 – 40 mm

호퍼 용량

3L / 최대 12 kg

플랫폼 표면 옵션

평면, 안티롤 1 & 2, ESD

진동 주파수

40 – 70 Hz

중량

7.8 kg

iPF-380

부품 크기 범위

16 – 60 mm

호퍼 용량

7L / 최대 12 kg

플랫폼 표면 옵션

평면, 안티롤 1 & 2, ESD

진동 주파수

20 – 30 Hz

중량

20 kg

iPF-530

부품 크기 범위

30 – 150 mm

호퍼 용량

14L / 최대 19.5 kg

플랫폼 표면 옵션

평면, 안티롤 1 & 2, ESD

진동 주파수

20 – 28 Hz

중량

31 kg

특징
산업용 부품 피더—더 빠르고 원활한 생산을 위한 솔루션 

High Payload Capacity (1)
01
광범위한 호환성

부품 형상 및 크기의 99%를 처리하여 다양한 제조 요구 사항에 맞는 다목적 솔루션을 제공합니다.

moving orb
Fast Cycle Times
02
빠른 사이클 타임

첨단 고속 진동 기술을 통해 신속한 부품 공급이 가능하며 생산 처리량을 극대화합니다.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
부드러운 정렬

특허받은 3축 진동 시스템이 부품을 부드럽게 분리하고 사전 정렬하여 잼 발생과 손상을 줄여줍니다.

moving orb
Smart Maintenance
04
쉬운 통합

ACE 소프트웨어에서 완벽하게 지원되어 신속한 설정과 자동화 라인으로의 원활한 통합이 가능합니다.

moving orb
Environmental Compatibility
05
컴팩트 및 유연성

다양한 표면 및 프레임 옵션을 갖춘 모듈식 설계로 다양한 응용 분야와 공간 제약에 적응합니다.

moving orb
Static-Safe
06
신속한 전환

표면 및 호퍼를 신속하게 교체할 수 있어 제품 전환 시 다운타임을 줄이고 높은 운영 효율성을 유지하도록 돕습니다.

moving orb
background graphic
iPF 모델 비교 

제품

Omron-iPF-240-Feeder-Hopper-washers-right-800x800px

iPF-240

5 – 40 mm

3L / 최대 12 kg

40 – 70 Hz

400 g

평면 안티롤 1 & 2 ESD

7.8 kg

Ethernet (TCP/IP)

ACE 소프트웨어와 완벽하게 통합

OMRON iPF Feeder- iPF-530

iPF-380

16 – 60 mm

7L / 최대 12 kg

20 – 30 Hz

1500 g

평면 안티롤 1 & 2 ESD

20 kg

Ethernet (TCP/IP)

ACE 소프트웨어와 완벽하게 통합

Omron-iPF-530-Feeder-Hopper-2-washers-right-800x800px

iPF-530

30 – 150 mm

14L / 최대 19.5 kg

20 – 28 Hz

2000 g

평면 안티롤 1 & 2 ESD

31 kg

Ethernet (TCP/IP)

ACE 소프트웨어와 완벽하게 통합

부품 크기 범위

호퍼 용량

진동 주파수

최대 부품 중량

플랫폼 표면 옵션

중량

통신

컨트롤러 통합

제품

Omron-iPF-240-Feeder-Hopper-washers-right-800x800px

iPF-240

OMRON iPF Feeder- iPF-530

iPF-380

Omron-iPF-530-Feeder-Hopper-2-washers-right-800x800px

iPF-530

부품 크기 범위

5 – 40 mm

16 – 60 mm

30 – 150 mm

호퍼 용량

3L / 최대 12 kg

7L / 최대 12 kg

14L / 최대 19.5 kg

진동 주파수

40 – 70 Hz

20 – 30 Hz

20 – 28 Hz

최대 부품 중량

400 g

1500 g

2000 g

플랫폼 표면 옵션

평면 안티롤 1 & 2 ESD

평면 안티롤 1 & 2 ESD

평면 안티롤 1 & 2 ESD

중량

7.8 kg

20 kg

31 kg

통신

Ethernet (TCP/IP)

Ethernet (TCP/IP)

Ethernet (TCP/IP)

컨트롤러 통합

ACE 소프트웨어와 완벽하게 통합

ACE 소프트웨어와 완벽하게 통합

ACE 소프트웨어와 완벽하게 통합

사례 연구
OMRON이 Senova의 분당 45개 COVID-19 테스트 생산을 어떻게 도왔는지 확인하십시오. 

eCobra_Senova-Robotics-Covid-19-Production
background graphic

소프트웨어
더 스마트한 생산은 ACE와 함께 시작됩니다 

ACE 소프트웨어는 설정, 튜닝 및 전환을 간소화하여 통합 시간을 단축하고 가동 시간을 늘려줍니다. 민첩하고 확장 가능한 자동화를 위해 iPF 부품 피더 및 산업용 로봇과 원활하게 결합됩니다.

ACE 소프트웨어

엔드 투 엔드 자동화 

OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 살펴보십시오. 하나의 플랫폼에서 로봇, 안전, 모션 및 비전을 프로그래밍하고 동기화한 다음 통합 시뮬레이션으로 검증하십시오. iPF 피더는 기본적으로 연결되어 안정적인 분리, 동기화된 피킹 및 빠른 전환을 지원합니다.

OMRON 자동화 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 자동화 라인을 최적화하여 다운타임과 유지보수를 줄여주며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics
02
로봇 공학

Sysmac Studio로 산업용 로봇을 쉽게 프로그래밍하십시오. SmartController EX는 원활한 통합과 고성능을 보장합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 유닛은 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 원활하게 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간과 기계의 상호 작용을 강화하며, 원격 I/O는 신뢰할 수 있는 네트워크를 위해 비용과 다운타임을 최소화합니다.

오늘부터 워크플로우 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 도와드리겠습니다.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로봇 전문 지식 

부품 공급 시스템을 지원하는 리소스, 가이드, 소프트웨어 패키지 등을 확인하십시오. 안정적인 성능을 위한 팁과 유지보수 전략을 얻을 수 있습니다.

iPF 리소스 받기

서비스
글로벌 로봇 서비스 및 지원 

OMRON Robotics는 가동 시간을 극대화하고 효율성을 개선하며 로봇의 최고 성능을 보장하기 위해 글로벌 안전, 교육 및 지원 서비스를 제공합니다.

자세히 알아보기

50-50