OMRON iPF Series Industrial Part Feeders_Small Industrial Part Feeder Solution_Web_Optimized
悬停
工业

工业零件供料器 

增加供料量、缩短换产时间并提高吞吐量——无需定制夹具。对于取放和包装,iPF 柔性零件供料器采用专利 3 轴振动和视觉技术,可对 5–150 mm 的零件进行分拣——即使是易损组件,也能确保可靠且温和地处理。在 ACE 中快速设置,接入欧姆龙机器人和控制系统,并跨生产线扩展。设计紧凑、模块化,且适用于洁净室。

关键规格

iPF-240

零件尺寸范围

5 – 40 mm

料斗容量

最大 3L / 12 kg

平台表面选项

平面、防滚动 1 和 2、ESD

振动频率

40 – 70 Hz

重量

7.8 kg

iPF-380

零件尺寸范围

16 – 60 mm

料斗容量

最大 7L / 12 kg

平台表面选项

平面、防滚动 1 和 2、ESD

振动频率

20 – 30 Hz

重量

20 kg

iPF-530

零件尺寸范围

30 – 150 mm

料斗容量

最大 14L / 19.5 kg

平台表面选项

平面、防滚动 1 和 2、ESD

振动频率

20 – 28 Hz

重量

31 kg

特性
工业零件供料器——实现更快速、更顺畅生产的解决方案 

High Payload Capacity (1)
01
广泛的兼容性

可处理 99% 的零件形状和尺寸,是满足多样化制造需求的通用解决方案。

moving orb
Fast Cycle Times
02
快速循环时间

先进的高速振动技术可实现快速零件供料,从而最大限度地提高生产吞吐量。

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
温和定向

专利 3 轴振动系统可温和地分离组件并进行预定向,减少卡料和损坏。

moving orb
Smart Maintenance
04
易于集成

ACE 软件提供全面支持,可实现快速设置并无缝集成到自动化生产线中。

moving orb
Environmental Compatibility
05
紧凑且灵活

模块化设计,具有多种表面和框架选项,可适应各种应用和空间限制。

moving orb
Static-Safe
06
快速换产

快速更换表面和料斗可减少产品切换期间的停机时间,助您保持高运营效率。

moving orb
background graphic
对比 iPF 型号 

产品

Omron-iPF-240-Feeder-Hopper-washers-right-800x800px

iPF-240

5 – 40 mm

最大 3L / 12 kg

40 – 70 Hz

400 g

平面rn防滚动 1 和 2rnESD

7.8 kg

以太网 (TCP/IP)

与 ACE 软件完全集成

OMRON iPF Feeder- iPF-530

iPF-380

16 – 60 mm

最大 7L / 12 kg

20 – 30 Hz

1500 g

平面rn防滚动 1 和 2rnESD

20 kg

以太网 (TCP/IP)

与 ACE 软件完全集成

Omron-iPF-530-Feeder-Hopper-2-washers-right-800x800px

iPF-530

30 – 150 mm

最大 14L / 19.5 kg

20 – 28 Hz

2000 g

平面rn防滚动 1 和 2rnESD

31 kg

以太网 (TCP/IP)

与 ACE 软件完全集成

零件尺寸范围

料斗容量

振动频率

最大零件重量

平台表面选项

重量

通信

控制器集成

产品

Omron-iPF-240-Feeder-Hopper-washers-right-800x800px

iPF-240

OMRON iPF Feeder- iPF-530

iPF-380

Omron-iPF-530-Feeder-Hopper-2-washers-right-800x800px

iPF-530

零件尺寸范围

5 – 40 mm

16 – 60 mm

30 – 150 mm

料斗容量

最大 3L / 12 kg

最大 7L / 12 kg

最大 14L / 19.5 kg

振动频率

40 – 70 Hz

20 – 30 Hz

20 – 28 Hz

最大零件重量

400 g

1500 g

2000 g

平台表面选项

平面rn防滚动 1 和 2rnESD

平面rn防滚动 1 和 2rnESD

平面rn防滚动 1 和 2rnESD

重量

7.8 kg

20 kg

31 kg

通信

以太网 (TCP/IP)

以太网 (TCP/IP)

以太网 (TCP/IP)

控制器集成

与 ACE 软件完全集成

与 ACE 软件完全集成

与 ACE 软件完全集成

案例研究
了解欧姆龙如何帮助 Senova 每分钟生产 45 份 COVID-19 检测剂 

eCobra_Senova-Robotics-Covid-19-Production
background graphic

软件
更智能的生产始于 ACE 

ACE 软件简化了设置、调试和换产——缩短了集成时间并提高了正常运行时间。与 iPF 零件供料器和工业机器人无缝配对,实现敏捷、可扩展的自动化。

ACE 软件

端到端自动化 

探索欧姆龙的全方位自动化产品组合。在一个平台上对机器人、安全、运动和视觉进行编程和同步,然后通过集成仿真进行验证。iPF 供料器原生接入,实现可靠的分拣、同步取料和快速换产。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

使用 Sysmac Studio 轻松为工业机器人编程。SmartController EX 确保无缝集成和高性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器则可对您的工艺流程提供全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使您的自动化系统能够与物理环境无缝交互,确保精确的性能。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器增强了人机交互,远程 I/O 为可靠的网络最大限度地降低了成本和停机时间。

立即开始优化您的工作流程 

有疑问?让我们聊聊。

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

资源
机器人专业知识触手可及 

获取资源、指南、软件工具包等,以支持您的零件供料系统。获取旨在实现可靠性能的技巧和维护策略。

获取 iPF 资源

服务
全球机器人服务与支持 

欧姆龙机器人提供全球安全、培训和支持服务,以最大限度地延长正常运行时间、提高效率并确保机器人达到最佳性能。

了解更多

50-50