HD-1500-_0000_Omron-360-Transparent
클릭하여 로드
자율주행 모바일 로봇

HD-1500 

HD-1500은 대형 적재물, 장거리 이동, 까다로운 조건이 수동 이동으로는 효율적으로 처리할 수 없는 생산 및 사내 물류 워크플로우에 중량물 자율 운송을 제공합니다. 안정적인 작동과 손쉬운 통합을 위해 설계되었으며, 높은 페이로드 용량, 지능형 내비게이션, 통합 안전 기능, 구성 가능한 상부 모듈을 결합하여 자재 이동을 지속적으로 유지하도록 설계된 플랫폼입니다.

주요 사양

HD-1500

최대 가용 하중

1500 kg

최대 속도

1800 mm/s

작동 시간

12.5시간(무적재), 9시간(전체 적재)

충전 시간(완전 충전)

24분(20%에서 80% 충전)

최대 경사

5° / 8.75% 경사

제어 인터페이스

기능
HD-1500 — 중량물 운송을 위한 자율 성능 

High Payload Capacity (1)
01
중량 페이로드 용량

1500kg의 페이로드 용량을 갖춘 HD-1500은 수동 처리로는 너무 무겁거나 반복적이거나 비효율적인 운송 작업을 자동화하도록 설계되었습니다.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
02
자율 내비게이션

자율 내비게이션을 통해 HD-1500은 고정 가이드 경로 없이 역동적인 산업 환경을 이동할 수 있어 레이아웃과 워크플로우가 변화함에 따라 더욱 쉽게 적응할 수 있습니다.

moving orb
360º safety coverage
03
360° 안전 범위

첨단 LiDAR 기반 안전 스캐너와 동적 안전 구역이 360° 범위를 제공하여 사람, 장비, 이동 장애물 주변에서 안심하고 작동할 수 있습니다.

moving orb
Fast Cycle Times
04
급속 충전

20%에서 80%까지 24분 만에 급속 충전하여 다운타임을 줄이고 까다로운 교대 근무 전반에 걸쳐 높은 가용성 작동을 지원합니다.

moving orb
Flexible Automation
05
구성 가능한 상부 모듈

구성 가능한 상부 모듈은 응용별 적재물 처리를 지원하여 HD-1500을 다양한 페이로드, 이송 방법 및 워크플로우 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
06
플릿 조정

HD-1500은 중앙 관리형 AMR 플릿의 일부로 작동할 수 있어 조정된 트래픽 제어, 작업 할당 및 시설 전반의 확장 가능한 배치를 가능하게 합니다.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
07
산업용 등급 구조

내구성 있는 금속 설계로 까다로운 산업 조건을 견디고 중량물 환경에서 안정적인 장기 작동을 지원하도록 제작되었습니다.

moving orb
background graphic

백서
경쟁에서 앞서 나가십시오—AMR을 활용하여 생산성을 향상시키십시오 

Omron HD-1500 – 9502
background graphic

소프트웨어
FLOW Core로 플릿 성능 확장 

OMRON의 플릿 전체 AMR 제어 소프트웨어 플랫폼인 FLOW Core로 미션을 조정하고, 트래픽 흐름을 관리하며, 로봇 상태를 모니터링하십시오. 경로 계획 및 작업 할당부터 동적 경로 재설정 및 실시간 가시성까지, 변화하는 환경에서 최대 100대의 로봇을 효율적으로 이동시킬 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보기

소프트웨어 활성화
AMR 소프트웨어 활성화 

몇 단계만으로 AMR 및 Fleet Manager 라이선스를 신속하게 활성화하면 플릿이 작업할 준비가 완료됩니다.

시작하기

AMR Software License Activation OMRON AMR

매니퓰레이터 솔루션
협업 생산은 MoMa에서 시작됩니다 

자율 이동성과 협동 로봇 암을 하나의 유연한 솔루션으로 결합한 모바일 매니퓰레이터로 운송을 넘어 자동화를 확장하십시오. 운송, 피킹 및 기계 상호 작용에 이상적이며, 이동과 처리가 모두 필요한 워크플로우를 자동화하는 데 도움이 됩니다.

MoMa에 대해 자세히 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

자율 이동 로봇을 컨트롤러, 안전, 비전 및 I/O를 포함한 OMRON의 광범위한 자동화 포트폴리오와 통합하여 시설 전반의 자재 이동을 조정하십시오. 통합 플랫폼을 통해 AMR을 라인, 리프트, 도어 및 장비에 연결하고, 센서 또는 PLC 로직에서 미션을 트리거하며, 주요 워크플로우 전반에 걸쳐 수동 개입을 줄일 수 있습니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄이고, 더 원활하고 신뢰할 수 있는 운영을 지원합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 높이고 정밀하게 다양한 응용에 쉽게 적응합니다.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 유닛은 생산 라인을 통합하여 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 구현합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 사람-기계 협업을 원활하게 하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

중량물 운송을 안심하고 자동화하십시오 

질문이 있으신가요? 상담해 보십시오.

Omron HD-1500 – 9492
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식 

배치, 유지보수 및 장기 성능을 지원하기 위해 소프트웨어 업데이트, 기술 문서 및 응용 가이드를 한곳에서 액세스하십시오.

최신 리소스 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

글로벌 서비스와 전문가 지원을 통해 OMRON은 가동 시간을 극대화하고 까다로운 환경에서 HD-1500의 성능을 유지하도록 지원합니다.

자세히 알아보기

50-50