OMRON TM5-700_product_age OMRON TM5-700_poly_joint caps
Hover
협동

OMRON TM5-700 

TM5-700은 최대 6kg을 처리하고 700mm에 도달하며, 회로 기판 조립, 정밀 검사 및 소형 부품 취급에 탁월합니다. IP54 등급 및 ISO Class 3 인증은 클린룸 및 산업 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다. TMflow의 시각적 프로그래밍 및 통합 비전 시스템은 제조 라인 전반에 걸쳐 빠른 설정과 유연한 배포를 가능하게 합니다.

주요 사양

OMRON TM5-700

최대 가용 하중

6 kg

최대 도달 거리

700 mm

반복 정밀도

±0.05 mm

평균 속도

1.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow

OMRON TM5X-700

최대 가용 하중

6 kg

최대 도달 거리

700 mm

반복 정밀도

±0.05 mm

평균 속도

1.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow

특징
OMRON TM5-700 — 다재다능하고 안전하며 정밀함을 위해 제작되었습니다. 

Food Safe Compliance
01
식품 등급 그리스

오일 누출 및 오염을 방지하여 식품 취급, 포장 및 팔레타이징 환경에서 안전하고 위생적인 작업을 보장합니다.

moving orb
Easy Installation
02
손쉬운 설정 및 핸드 가이드

핸드 가이드 모드와 협동로봇 팔에 내장된 버튼으로 빠르게 작업을 설정하고 위치를 조정할 수 있습니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
그래픽 프로그래밍

코딩 전문 지식이 없어도 TMFlow의 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 손쉽게 작업을 자동화할 수 있습니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
내장 비전 시스템

통합 비전은 외부 카메라나 조명 없이도 물체 인식, 위치 지정 및 픽앤플레이스 작업을 수행합니다.

moving orb
Robust Industrial design
05
견고하고 유연함

IP54 등급의 내구성과 ISO Class 3 클린룸 호환성은 OMRON TM5-700을 물류, 검사 및 경량 응용에 이상적으로 만듭니다.

moving orb
Safety Settings
06
향상된 안전성

고급 안전 기능은 ISO 10218-1 및 ISO 13849-1을 포함한 산업 표준을 충족하면서 작업자와의 안전한 협업을 보장합니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
LITMAT이 OMRON TM5-700 협동 로봇을 사용하여 시간당 180개의 캡을 일관된 품질로 조립하는 방법을 확인하십시오. 

TM5-700_Series_Collaborative_Robot-OMRON-Robotics
background graphic

소프트웨어
코봇의 잠재력을 최대한 발휘하십시오. 

TMflow 소프트웨어는 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스와 정밀한 부품 위치 지정 및 검사를 위한 통합 비전 도구로 프로그래밍을 간소화합니다. 사용자 정의 가능한 워크플로우와 사전 구성된 안전 기능은 빠른 전환과 효율적인 인간-로봇 협업을 지원합니다.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
MoMas와 함께 더 스마트한 생산을 시작하십시오. 

모바일 매니퓰레이터 응용으로 운영을 혁신하십시오. 협동 로봇과 모바일 로봇을 결합하여 운송 및 피킹 작업을 자동화하고, 시간을 절약하고, 생산성을 높이며, 변화하는 운영 요구에 원활하게 적응하십시오.

MoMa에 대해 더 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

로봇, 안전, 비전 등 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 탐색하여 하나의 시스템처럼 작동하도록 설계되었습니다. 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션을 통해 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 안정적으로 효율적인 운영을 실현하십시오.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

오늘부터 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 신청하십시오.

OMRON TM12 cobot packaging automation with integrated vision system
background graphic

리소스
귀하의 주요 자료 센터 

최신 TMflow 소프트웨어 업데이트, 매뉴얼 및 기술 문서를 통해 협동 로봇이 매 교대, 매일 최고의 성능과 안전을 유지하도록 하십시오.

최신 업데이트 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.

자세히 알아보기

50-50