OMRON TM5-700
Le TM5-700 peut manipuler jusqu’à 6 kg et atteindre 700 mm, excellant dans l’assemblage de cartes de circuits imprimés, l’inspection de précision et la manipulation de petites pièces. Son indice de protection IP54 et sa certification ISO Classe 3 garantissent des performances fiables dans les salles blanches et les environnements industriels. La programmation visuelle de TMflow et le système de vision intégré permettent une configuration rapide et un déploiement flexible sur votre ligne de fabrication.
OMRON TM5-700
|
Charge utile maximale |
6 kg |
|
Portée maximale |
700 mm |
|
Répétabilité |
±0,05 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
OMRON TM5X-700
|
Charge utile maximale |
6 kg |
|
Portée maximale |
700 mm |
|
Répétabilité |
±0,05 mm |
|
Vitesse moyenne |
1,1 m/s |
|
Classe IP et salle blanche |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Environnement de programmation |
TMflow |
Galerie
APPLICATIONS
Conçu pour répondre à vos applications les plus exigeantes
Les cobots de la série TM d’OMRON s’attaquent à l’assemblage, à l’inspection, à l’emballage et à la logistique complexes avec une précision et une rapidité reproductibles. Le déploiement flexible vous permet de vous adapter rapidement aux nouveaux produits et processus, ce qui maintient votre exploitation agile et compétitive.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos cobots
Le logiciel TMflow rationalise la programmation grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer et à des outils de vision intégrés pour la localisation et l’inspection précises des pièces. Les flux de travail personnalisables et les fonctions de sécurité préconfigurées prennent en charge les changements rapides et une collaboration homme-robot efficace.
En savoir plus
ACCESSOIRES
Faites plus, plus vite — des accessoires intelligents pour votre cobot
Choisissez parmi une variété d’accessoires plug-and-play — préhenseurs, modules de vision et bien plus — conçus pour une intégration sans effort avec la série TM. Conçu pour une installation rapide et des performances fiables, chaque accessoire vous aide à accroître la productivité et à accélérer le retour sur investissement.
Télécharger la brochure
Repère
Outil de positionnement pour la référence du cobot à l’environnement, inclus avec la plupart des modèles pour une configuration précise.
Boîtier d’apprentissage
Pendentif d’apprentissage à écran tactile pour une utilisation intuitive, compatible avec les cobots de la série TM, doté d’un écran de 10,1 pouces.
Support de robot
Support portable pour déplacer les cobots entre les stations, assurant la stabilité et l’adaptabilité dans les configurations dynamiques.
Poste de travail mobile (MWS)
Monte le cobot en toute sécurité, stocke le boîtier de commande et permet un déplacement facile entre les cellules de travail, augmentant ainsi la flexibilité.
Kit d’étalonnage
Boîte à outils pour l’enseignement précis du point central de l’outil (TCP) et l’étalonnage manuel de l’espace de travail, essentiel pour les tâches de vision précises.
Support sur tige pour robot
Fixation polyvalente pour les cobots de la série TM, compatible avec les bureaux, les murs et les MWS pour une installation sûre et flexible.
Module d’éclairage polarisant
Réduit les reflets de la source lumineuse du robot sur les surfaces hautement réfléchissantes. Compatible avec HW 3.2 ou supérieur.
SSD avec câble
Disque SSD de 128 Go avec câble SATA, recommandé pour la journalisation des images de caméras externes, assurant une gestion fluide des données.
Filtre à air
Remplissez ou remplacez le filtre à air dans le boîtier de commande électrique de votre cobot pour maintenir des performances optimales et prolonger sa durée de vie.
SOLUTION DE MANIPULATEUR
Une production plus intelligente commence avec MoMas
Transformez vos opérations grâce aux applications de manipulateurs mobiles : combinez des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de préparation des commandes, en gagnant du temps, en augmentant la productivité et en vous adaptant de manière transparente à l’évolution des exigences opérationnelles.
En savoir plus sur MoMas
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Découvrez l’ensemble du portefeuille d’automatisation d’OMRON — robots, sécurité et vision — conçu pour fonctionner comme un tout. Programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une mise à l’échelle fluide et des opérations fiables et efficaces.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
Votre centre de ressources incontournable
Accédez aux dernières mises à jour logicielles, aux manuels et à la documentation technique de TMflow pour que vos robots collaboratifs fonctionnent au maximum de leurs performances et de leur sécurité, à chaque équipe, chaque jour.
Recevez les dernières mises à jour
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.
En savoir plus
Informations connexes
Voir toutes les informations
Un fabricant de produits de soins personnels réduit les temps d’arrêt coûteux grâce au cobot TM5-700 d’OMRON
Fischer Gears automatise 70 % de l’alimentation CNC avec les cobots OMRON
L’emballage automatisé axé sur les données aide Cleca à augmenter la production de sa ligne de bouillons de 8 %