COLABORATIVO

OMRON TM5-700 

O TM5-700 suporta até 6 kg e alcança 700 mm, destacando-se na montagem de placas de circuito, inspeção de precisão e manuseio de peças pequenas. Sua classificação IP54 e certificação ISO Classe 3 garantem um desempenho confiável em salas limpas e ambientes industriais. A programação visual do TMflow e o sistema de visão integrado permitem uma configuração rápida e uma implantação flexível em toda a sua linha de produção.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM5-700

Carga útil máxima

6 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

OMRON TM5X-700

Carga útil máxima

6 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

RECURSOS
OMRON TM5-700 – versátil, seguro e construído para ter precisão 

Food Safe Compliance
01
Graxa de grau alimentício

Evita o vazamento de óleo e a contaminação, garantindo operações seguras e higiênicas em ambientes de manuseio de alimentos, embalagem e paletização.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuração e orientação manual

Simplifique a implantação com o modo de guia manual e botões integrados no braço do cobot, permitindo a configuração rápida de tarefas e ajustes de posição.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programação gráfica

Automatize tarefas sem esforço com a interface de arrastar e soltar do TMFlow, eliminando a necessidade de conhecimento de codificação.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Sistema de visão incorporado

A visão integrada executa tarefas de reconhecimento de objetos, posicionamento e escolha e colocação sem câmeras ou iluminação externas.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam o OMRON TM5-700 ideal para aplicações de logística, inspeção e serviços leves.

moving orb
Safety Settings
06
Segurança aprimorada

Os recursos avançados de segurança garantem a colaboração segura com trabalhadores humanos e atendem aos padrões do setor, incluindo ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como a LITMAT monta 180 tampas por hora com qualidade consistente usando o robô colaborativo OMRON TM5-700 

TM5-700_Series_Collaborative_Robot-OMRON-Robotics
background graphic

SOFTWARE
Desbloqueie todo o potencial de seus cobots 

O software TMflow agiliza a programação com uma interface intuitiva de arrastar e soltar e ferramentas de visão integradas para localização e inspeção precisa de peças. Fluxos de trabalho personalizáveis e recursos de segurança pré-configurados oferecem suporte a mudanças rápidas e colaboração eficiente entre humanos e robôs.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
A produção mais inteligente começa com o MoMas 

Transforme suas operações com os aplicativos Mobile Manipulator – combine robôs colaborativos e móveis para automatizar as tarefas de transporte e separação, economizando tempo, aumentando a produtividade e adaptando-se perfeitamente às mudanças nas demandas operacionais.

Saiba mais sobre o MoMas

Assistir
vídeo

Agilize cada fluxo de trabalho 

Automatize totalmente sua linha de produção com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece a otimizar sua produção hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar.

OMRON TM12 cobot packaging automation with integrated vision system
background graphic

RECURSOS
Seu centro de recursos completo 

Acesse as atualizações de software TMflow, manuais e documentação técnica mais recentes para manter seus robôs colaborativos funcionando com desempenho e segurança máximos — em todos os turnos, todos os dias.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviços e suporte 

A OMRON Robotics fornece suporte e formação em todo o mundo para manter a sua frota de robôs funcionando com a máxima eficiência, garantindo um tempo de atividade e um desempenho ideal

Saiba mais

50-50