OMRON TM5-700
O TM5-700 suporta até 6 kg e alcança 700 mm, destacando-se na montagem de placas de circuito, inspeção de precisão e manuseio de peças pequenas. Sua classificação IP54 e certificação ISO Classe 3 garantem um desempenho confiável em salas limpas e ambientes industriais. A programação visual do TMflow e o sistema de visão integrado permitem uma configuração rápida e uma implantação flexível em toda a sua linha de produção.
OMRON TM5-700
|
Carga útil máxima |
6 kg |
|
Alcance máximo |
700 mm |
|
Repetibilidade |
±0,05 mm |
|
Velocidade média |
1,1 m/s |
|
Classe IP e sala limpa |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Ambiente de programação |
Fluxo TM |
OMRON TM5X-700
|
Carga útil máxima |
6 kg |
|
Alcance máximo |
700 mm |
|
Repetibilidade |
±0,05 mm |
|
Velocidade média |
1,1 m/s |
|
Classe IP e sala limpa |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Ambiente de programação |
Fluxo TM |
Galeria
APLICAÇÕES
Criado para lidar com as aplicações mais exigentes
Os cobots da série TM da OMRON lidam com montagem, inspeção, embalagem e logística complexas com precisão e velocidade repetíveis. A implantação flexível permite que você se adapte rapidamente a novos produtos e processos, mantendo suas operações ágeis e competitivas.
Ver todas as aplicações
SOFTWARE
Desbloqueie todo o potencial de seus cobots
O software TMflow agiliza a programação com uma interface intuitiva de arrastar e soltar e ferramentas de visão integradas para localização e inspeção precisa de peças. Fluxos de trabalho personalizáveis e recursos de segurança pré-configurados oferecem suporte a mudanças rápidas e colaboração eficiente entre humanos e robôs.
Saiba mais
ACESSÓRIOS
Expanda os recursos do seu cobot
Selecione entre uma variedade de acessórios plug-and-play — pinças, módulos de visão e muito mais — projetados para integração fácil com os cobots da série TM. Construído para instalação rápida e desempenho confiável, cada acessório ajuda você a aumentar a produtividade e acelerar o retorno sobre o investimento.
Baixar folheto
Landmark
Ferramenta de posicionamento para referência do cobot ao ambiente, incluída na maioria dos modelos para configuração precisa.
Teach pendant
Teach Pendant com tela sensível ao toque para operação intuitiva, compatível com os cobots da série TM, com uma tela de 10,1 polegadas.
Robot stand
Suporte portátil para mover cobots entre estações, garantindo estabilidade e adaptabilidade em configurações dinâmicas.
Mobile workstation (MWS)
Monta o cobot de forma segura, armazena a caixa de controle e permite fácil movimentação entre células de trabalho, aumentando a flexibilidade.
Calibration kit
Kit de ferramentas para ensino preciso do ponto central da ferramenta (TCP) e calibração manual do espaço de trabalho, essencial para tarefas de visão precisas.
Robot stick stand
Suporte de montagem versátil para cobots da série TM, compatível com desktops, paredes e MWS para uma instalação segura e flexível.
Polarizer light module
Reduz os reflexos da fonte de luz do robô em superfícies altamente reflexivas. Compatível com o HW 3.2 ou superior.
SSD with cable
Unidade de estado sólido de 128 GB com cabo SATA, recomendada para registro de imagens de câmeras externas, garantindo o manuseio suave dos dados.
Air filter
Reponha ou substitua o filtro de ar na caixa de controle elétrico do cobot para manter o desempenho máximo e prolongar sua vida útil.
SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
A produção mais inteligente começa com o MoMas
Transforme suas operações com os aplicativos Mobile Manipulator – combine robôs colaborativos e móveis para automatizar as tarefas de transporte e separação, economizando tempo, aumentando a produtividade e adaptando-se perfeitamente às mudanças nas demandas operacionais.
Saiba mais sobre o MoMas
vídeo
Agilize cada fluxo de trabalho
Automatize totalmente sua linha de produção com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.
Movimento
Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.
Visão
Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.
Segurança
Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.
Comece a otimizar sua produção hoje
Tem perguntas? Vamos conversar.
RECURSOS
Seu centro de recursos completo
Acesse as atualizações de software TMflow, manuais e documentação técnica mais recentes para manter seus robôs colaborativos funcionando com desempenho e segurança máximos — em todos os turnos, todos os dias.
Obtenha os recursos mais recentes
SERVIÇO
Rede global de serviços e suporte
A OMRON Robotics fornece suporte e formação em todo o mundo para manter a sua frota de robôs funcionando com a máxima eficiência, garantindo um tempo de atividade e um desempenho ideal
Saiba mais
Insights relacionados
Ver todos os insights
Fischer Gears automatizaram 70% da alimentação CNC com cobots OMRON
Fabricante de produtos de higiene pessoal reduz o tempo de inatividade dispendioso com o cobot OMRON TM5-700
O empacotamento automatizado orientado por dados ajuda a Cleca a aumentar a produção da linha de caldo em 8 %