OMRON TM14S
Amplie o que sua linha pode automatizar com o TM14S, um robô colaborativo projetado para lidar com cargas úteis mais pesadas, movimentos mais longos e trabalhos precisos guiados por visão. Sua carga útil de 14 kg, alcance de 1.100 mm, visão integrada e segurança colaborativa certificada oferecem às equipes de produção a capacidade e o controle para assumir aplicações de automação mais exigentes.
OMRON TM14S
|
Carga útil máxima |
14 kg |
|
Alcance máximo |
1100 mm |
|
Repetibilidade |
±0,03 mm |
|
Velocidade média |
1,1 m/s |
|
Classe IP e sala limpa |
IP65 para Braço Robótico |
|
Ambiente de programação |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galeria
ACESSÓRIOS
Faça mais, integre com confiança
Equipe sua célula de trabalho TM14S com acessórios que tornam aplicações exigentes mais fáceis de configurar, ajustar e repetir. Caixas de controle, ferramentas de ensino, estações de trabalho e kits de calibração oferecem suporte a uma implementação flexível, integração eficiente e trocas prontas para produção.
Baixar folheto
Caixa de Controle Nano DC
Caixa de controle que economiza espaço para cobots da série TM S, desenvolvida para células compactas, plataformas móveis e layouts de automação flexíveis.
Landmark
Ferramenta de posicionamento para referência do cobot ao ambiente, incluída com a maioria dos modelos para configuração precisa.
Teach Pendant
Painel de ensino touchscreen para fácil operação, compatível com cobots da Série S TM, sem necessidade de fiação extra.
Suporte para robô
Suporte portátil para mover cobots entre estações, garantindo estabilidade e adaptabilidade em configurações dinâmicas.
Estação de trabalho móvel (MWS)
Monta o cobot com segurança, armazena a caixa de controle e permite fácil movimentação entre as células de trabalho, aumentando a flexibilidade.
Kit de calibração
Kit de ferramentas para ensino preciso do ponto central da ferramenta (TCP) e calibração manual do espaço de trabalho, crítico para tarefas de visão precisas.
Módulo de luz polarizador
Reduz reflexos em superfícies brilhantes, melhorando a precisão da visão para cobots da Série S TM.
SSD com cabo
Unidade de estado sólido de 128 GB com cabo SATA, recomendada para registro de imagem de câmera externa, garantindo o manuseio suave de dados.
Filtro de ar
Reabasteça ou substitua o filtro de ar na caixa de controle elétrico do seu cobot para manter o desempenho máximo e prolongar sua vida útil.
APLICAÇÕES
Soluções para suas tarefas mais exigentes
Explore as soluções da OMRON para automatizar tarefas de produção exigentes em áreas de trabalho maiores e fluxos de trabalho complexos. Veja como robôs colaborativos podem ajudar sua equipe a aumentar a produtividade, reduzir o esforço manual e se adaptar às mudanças nas necessidades de produção.
Ver todas as aplicações
SOFTWARE
Programe, valide e ajuste com facilidade
O TMflow ajuda a criar e aprimorar aplicações do TM14S com programação por arrastar e soltar, calibração de visão, scripts e simulação offline. Simplifique o controle de movimento, ajustes de carga útil, configuração de segurança e trocas em um único ambiente de software intuitivo.
Saiba mais
SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Automação flexível além da estação de trabalho
As aplicações de Manipulador Móvel combinam mobilidade autônoma com manuseio por robô colaborativo para mover, coletar e posicionar materiais nas áreas de produção. Reduza transferências manuais, melhore o fluxo e amplie a automação além de uma célula de trabalho fixa.
Saiba mais sobre MoMas
ao
vídeo
Automação de ponta a ponta
Conecte robôs, controle, movimento, visão, segurança e sensoriamento com o portfólio completo de automação da OMRON. Simplifique a integração, aumente a visibilidade e implemente automação com confiança, de células robóticas a linhas de produção completas.
Movimento
Sistemas de servo e controle de movimento coordenam movimentos rápidos e precisos de máquinas para uma operação mais suave e maior produtividade.
Robótica
Robôs industriais, colaborativos e móveis automatizam manuseio, montagem, transporte, inspeção e outras tarefas com flexibilidade e precisão.
Controle
Controladores de máquina e PLCs conectam dispositivos, dados e processos ao longo da linha para melhorar a coordenação, simplificar o controle e oferecer suporte à automação escalável.
Visão
Sistemas de visão e câmeras inteligentes orientam robôs, verificam peças, inspecionam a qualidade e mantêm a precisão em fluxos de trabalho automatizados.
Segurança
Controladores de segurança, scanners, cortinas de luz e intertravamentos oferecem suporte a acesso seguro e eficiente às máquinas e a espaços de trabalho colaborativos.
Comece a otimizar seus fluxos de trabalho hoje
Dúvidas? Fale com a gente.
RECURSOS
Recursos de robótica ao seu alcance
Encontre documentação, manuais, software e guias para apoiar a configuração, operação, manutenção e desempenho do TM14S. Mantenha as aplicações operando com eficiência e adapte-se conforme os requisitos de produção mudam.
Receba as últimas atualizações
SERVIÇO
Rede global de serviços e suporte
A OMRON Robotics oferece suporte à sua frota de robôs com contratos de serviço, treinamento, assistência na fábrica e suporte em campo. Mantenha a disponibilidade, melhore o desempenho e mantenha a produção em movimento com suporte global.
Saiba mais
Insights relacionados
Ver todos os insights
A paletização automatizada reduz a mão de obra manual e aumenta a retenção na myllyn paras
OMRON Anuncia Grande Expansão e Atualização da Sua Linha de Robôs Colaborativos e Plataforma de Software
On-Demand: Expanda as Possibilidades de Automação com os Novos Modelos TM Série S e TMflow 2.22