Omron OL 450S No Mast 360 – 0000 – 9056
点击加载
自主移动机器人

OL-450S 

使用 OL-450S 实现推车运输自动化。这是一款一站式 AMR 解决方案,用于在您的设施中移动推车和载具。集成的升降板可移动至低净空推车下方并将其安全抬起,而全向移动能力和精确导航则有助于机器人在狭窄空间和共享工作区域中灵活穿行。内置安全功能、无线充电和机群协调可减少人工搬运,并支持稳定的物料流。针对对导航、定位或可见性有更高要求的环境,还提供可选的桅杆配置。

关键规格

OL-450S

最大有效载荷

450 kg

最大速度

1.2 mm/s

升降高度

108 – 308 mm

运行时间

11 小时(无负载),7 小时(满负载)

充电时间

25 分钟(从 20% 充至 80%)

可选桅杆高度

1.2 m, 1.6 m

特性
OL-450S —— 更智能的推车移动方式 

High Payload Capacity (1)
01
高负载能力

负载高达 450 kg,可在单一 AMR 平台上承载重型周转笼、拣货车、手推车和其他载具。

moving orb
Flexible Reach & Mounting
02
灵活的升降范围

调节范围为 108 mm 至 308 mm,可拾取低矮型推车,并适应混合应用中的各种载具高度。

moving orb
Autonomous Navigation (1)
03
先进的导航与避障

结合全向移动和先进传感技术,通过精确的定位和顺畅的避障,在繁忙的共享空间中运输物料。

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
04
低矮型设计

可在低净空、空间受限的布局中移动至推车下方并穿过狭窄通道,而大型平台在这些区域无法高效运行。

moving orb
Seamless Connectivity
05
无线充电

提供长达 7 小时的运行时间,且无需充电触点或手动插拔,仅需 25 分钟即可将电量从 20% 充至 80%。

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
集中式车队管理

由 FLOW Core 提供支持,实现协调的多机器人控制、交通管理、任务分配以及整个机群的运营可见性。

moving orb
Safety Settings
07
可选桅杆配置

中等高度和全高桅杆配置增加了高位 360° 扫描,以提高动态环境中的定位、导航和环境可见性。

moving orb
background graphic

经验证的成果
了解 OL-450S 如何将吞吐量提高 30%,以及同样的方法如何释放您的产能。 

通过 OL-450S AMR 提升内部物流自动化生产力
background graphic

软件
更智能的车队,更快的流程 

只需定义一次作业,即可让车队控制器将任务分配给位置最佳的机器人,平衡工作负载并实时管理交通——即使是大型 AMR 车队也是如此。集成的地图绘制、区域控制、分析功能以及与 WMS、MES 和 ERP 的标准 API,让您能够清晰地掌握推车流向,并使您的 AMR 与生产和物流优先级保持一致。

了解更多

软件激活
激活您的 AMR 软件 

只需几个步骤即可激活 AMR 和车队管理器许可,让您的车队准备就绪。

开始使用

AMR Software License Activation OMRON AMR

端到端自动化 

探索欧姆龙的全方位自动化产品组合——控制器、安全、视觉和 I/O——与 OL-450S 协同工作,实现从输送机出料到码垛和发货的流程自动化。使用单一平台协调 AMR 与生产线、升降机和闸门,通过传感器或 PLC 逻辑触发任务,并保持推车、机器人和设备同步运行。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精准、轻松地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元集成您的生产线,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。

立即开始您的推车运输自动化 

有疑问?让我们聊聊。

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

资源
掌握最新动态所需的一切 

在一个地方即可获取 OL-450S 的软件更新、文档和最佳实践指南。让您的应用保持最新,简化故障排除,并为您的团队提供可靠运行推车运输所需的信息。

获取最新更新

服务
全球服务与支持  

欧姆龙机器人提供全球支持网络、专家培训和安全服务,确保您的 AMR 以最佳性能运行并实现最长正常运行时间。

了解更多

50-50