工业

垂直多关节机器人

利用 6 轴垂直多关节机器人提高生产率,适用于精确组装、搬运和机床管理。

Viper_TS22_VETIPAK_OMRON-Robotics

型号 

OMRON Viper
01
Viper

快速、精确且为正常运行时间而设计——Viper 机器人可处理高达 5 kg 的负载,具有高加速度和精确的低速控制。凭借 653 mm 或 855 mm 的工作半径以及 ACE 内置仿真功能,它们可以快速部署、快速换产,并保持拣选、包装、组装和机床管理生产线的持续运行。

工作半径选项

653 mm, 855 mm

最大负载

5 kg

重复精度

±0.02 mm, ±0.03 mm

查看产品详情

对比 Viper 与协作机器人 

产品

Articulated_Table_Viper

Viper

探索

653 mm (Viper 650)
855 mm (Viper 850)

5 kg

±0.02 mm (Viper 650)
±0.03 mm (Viper 850)

高达 600 °/s(因关节而异)

6

IP40
IP54
IP65

SmartController EX
欧姆龙 NJ501-R

桌面
倒置

ACE / Sysmac Studio

900 mm

5 kg

±0.05 mm

J1, J2, J3: 210 °/s
J4: 225 °/s
J5: 210 °/s
J6: 450 °/s

6 个旋转关节

机器人手臂 IP54
AC 控制箱
机器人手持操作器
TM 屏幕

COM
HDMI
LAN
USB 端口
Modbus
PROFINET
TMFlow 编程

墙壁
桌面
天花板

TMflow
(基于流程图和基于脚本)

Articulated_Table_TM25S

TM25S

探索

1902 mm

25 kg

±0.03 mm

J1, J2: 100 °/s
J3: 130 °/s
J4: 195 °/s
J5: 210 °/s
J6: 225°/s

6 个旋转关节

机器人手臂 IP54
AC 控制箱
机器人手持操作器
TM 屏幕

COM
HDMI
LAN
USB 端口
Modbus
PROFINET
TMFlow 编程

墙壁
桌面
天花板

TMflow
(基于流程图和基于脚本)

工作半径选项

最大负载

重复精度

关节速度

轴数

防护等级选项

机器人控制器选项

安装选项

编程环境

产品

Articulated_Table_Viper

Viper

探索

Articulated_Table_TM25S

TM25S

探索

工作半径选项

653 mm (Viper 650)
855 mm (Viper 850)

900 mm

1902 mm

最大负载

5 kg

5 kg

25 kg

重复精度

±0.02 mm (Viper 650)
±0.03 mm (Viper 850)

±0.05 mm

±0.03 mm

关节速度

高达 600 °/s(因关节而异)

J1, J2, J3: 210 °/s
J4: 225 °/s
J5: 210 °/s
J6: 450 °/s

J1, J2: 100 °/s
J3: 130 °/s
J4: 195 °/s
J5: 210 °/s
J6: 225°/s

轴数

6

6 个旋转关节

6 个旋转关节

防护等级选项

IP40
IP54
IP65

机器人手臂 IP54
AC 控制箱
机器人手持操作器
TM 屏幕

机器人手臂 IP54
AC 控制箱
机器人手持操作器
TM 屏幕

机器人控制器选项

SmartController EX
欧姆龙 NJ501-R

COM
HDMI
LAN
USB 端口
Modbus
PROFINET
TMFlow 编程

COM
HDMI
LAN
USB 端口
Modbus
PROFINET
TMFlow 编程

安装选项

桌面
倒置

墙壁
桌面
天花板

墙壁
桌面
天花板

编程环境

ACE / Sysmac Studio

TMflow
(基于流程图和基于脚本)

TMflow
(基于流程图和基于脚本)

更智能的自动化,更出色的结果 

探索欧姆龙的全方位自动化产品组合——机器人、视觉、运动、控制和安全——统一在单个平台上,并内置仿真功能,以实现更快的部署。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动

伺服系统可减少停机时间和维护,而工业 PC 可确保精确、可靠的过程控制,实现更智能的自动化。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

使用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成——统一自动化和运动控制,以获得最高性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

欧姆龙的 SYSMAC 平台结合了机器人和自动化技术,可实现灵活、可扩展的生产。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

集成的 3D 拣选管理器和 IPC 控制器可实现精确的物料搬运和图像处理。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

先进的传感器和远程 I/O 增强了协作并最大限度地减少了停机时间。

立即开始优化您的工作流程 

有疑问?我们随时为您提供帮助。

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

软件
更智能的生产始于 ACE 

了解 ACE——欧姆龙统一的、基于仿真的软件,可实现更快、更智能的自动化。基于向导的设置、35 种以上的视觉工具和可扩展的控制可帮助您更快地部署、更快地换产,并以峰值性能运行。

了解更多

服务
为您的机器人提供全球支持 

欧姆龙机器人提供全球支持和培训,让您的机器人机群保持在峰值效率运行——确保最大的正常运行时间和性能。

了解更多

50-50