i4H-Omron-360-0000_Transparent
点击加载
工业级

i4H 

利用 i4H SCARA 机器人实现重复性任务的自动化——负载高达 15 kg,提供 650、750 或 850 mm 的工作半径选项。可针对特殊环境选择 IP65、ESD、洁净室或食品级型号。集成的 EtherCAT 或以太网连接可实现与欧姆龙 Sysmac PLC、零件供料器的无缝连接,并通过 ACE 或 Sysmac 进行统一控制,实现高效自动化。

关键规格

i4-650H

最大工作半径

650 mm

最大负载

15 kg

循环时间(2 kg 负载下)

0.32-0.45s

轴数

4

连接性

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

编程环境

Sysmac Studio 和 ACE

i4-750H

最大工作半径

750 mm

最大负载

15 kg

循环时间(2 kg 负载下)

0.31-0.46

轴数

4

连接性

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

编程环境

Sysmac Studio 和 ACE

i4-850H

最大工作半径

850 mm

最大负载

15 kg

循环时间(2 kg 负载下)

0.31–0.50 s

轴数

4

连接性

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

编程环境

Sysmac Studio 和 ACE

特性
高负载,极致精准——i4H 定义工业卓越标准rn 

High Payload & Precision
01
高负载与高精度

支持高达 15 kg 的负载,并具有出色的重复定位精度,适用于重载、高质量任务——±0.015 mm (XY)、±0.01 mm (Z) 和 ±0.005° (Theta)。

moving orb
Fast Cycle Times
02
高速循环时间

实现低至 0.39 s 的爆发循环和 0.31 s 的混合爆发循环(2 kg 负载),最大限度提高吞吐量。

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
灵活的触及范围与安装方式

提供 650、750 和 850 mm 的工作半径长度,并具有多种安装选项(地面、墙壁或天花板)。

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
诊断与维护

配备板载显示屏和 RGB 环形灯,用于预测性维护和实时状态更新,提高正常运行时间。

moving orb
Environmental Compatibility
05
环境适应性

提供 IP65、NSF-H1 食品级和洁净室选项,适用于包括食品饮料、电子和医疗技术在内的多种环境。

moving orb
Static-Safe
06
防静电 (ESD-safe)

通过 IEC 61340-5-1:2016 和 ANSI/ESD S20.20:2021 认证,确保在静电敏感的生产环境中安全运行。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 Werfen 的自动化垂直贴标如何实现每小时 1000 支试管的产量,并将循环时间缩短 30% 

Macco Werfen-Operators Cell with OMRON SCARA i4L Robot
background graphic

软件
更智能的生产始于 ACE 

利用欧姆龙的 ACE 软件优化工作流程,创建更智能、更敏捷的生产线。释放 i4H 机器人和供料系统的全部潜力,实现无与伦比的性能。使用直观的向导在单个项目中对机器人、视觉、I/O 和零件供料系统进行编程。

探索 ACE

机器人控制器
更智能的系统,更出色的结果 

利用机器人集成控制器最大限度提高产量、减少停机时间并适应不断变化的需求——在单一平台中同步 i4H 机器人和自动化设备,从而实现更快的交付、简化的维护和更高的生产力。

探索解决方案

观看视频

实现您的应用自动化 

利用欧姆龙的自动化解决方案最大限度提高生产效率——在同一个平台上轻松编程和同步机器人、视觉系统和安全设备。集成仿真可加速部署和故障排除,实现无缝运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

广泛的工业机器人,可使用 Sysmac Studio 轻松编程,实现无缝集成、控制和增强性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度提高生产力并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则提供对流程的全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙制造的相机和视觉传感器使我们的自动化系统能够与物理环境无缝交互。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器促进人机和谐,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。

今天就开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

Packaging Application_SCARA_Robot (1)
background graphic

资源
您的 i4H 资源中心 

在我们的支持部分查找丰富的资源和技术文档,以优化您的 i4H 机器人性能。

访问 i4H 资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球范围内的支持、培训和安全服务,以确保机器人最大的正常运行时间、更高的效率和顶尖的性能。

了解更多

50-50