返回案例研究

Gruppo Romani 采用自动化协作机器人解决方案,将贴标停机时间缩短了 70% 

案例研究
TM5-900 Cobot at Gruppo Romani
重新排序–重新排序-箭头-移动-排列
行业

陶瓷

更新
应用

包装与贴标

交通
机器人解决方案

欧姆龙 TM5-900 协作机器人

从手动瓶颈到使用协作机器人的快速、灵活贴标

意大利领先的陶瓷制造商 Gruppo Romani 需要优化其包装贴标流程,以跟上不断变化的生产需求。当时使用的手动和机械贴标系统难以适应频繁的规格切换,尤其是在处理易碎产品时。这导致了严重的停机时间并限制了灵活性,进而影响了生产率和可追溯性。

为了解决这一问题,Bluengineering 使用 欧姆龙 TM5-900 协作机器人 开发了一套全自动贴标解决方案。TM5-900 协作机器人凭借其集成的视觉系统和 700 mm 的工作半径,被部署用于处理出库包装箱四个侧面中任意面的贴标工作。其灵活的编程功能允许操作员快速教导协作机器人新的抓取、移动和放置点,从而能够快速适应不同的包装尺寸和形状。该系统由 欧姆龙 NX102 PLC 进行集中管理,该 PLC 与制造执行系统 (MES) 无缝连接,实现实时监管和可追溯性。条形码和二维码验证、包装追踪以及标签质量检查均由集成视觉系统自动完成。

这套自动化包装贴标系统改变了 Gruppo Romani 的运营模式——将规格切换带来的停机时间减少了高达 70%,使操作员能够从事更高价值的任务,并确保了安全、高效且面向未来的生产。

观看 Gruppo Romani 的故事:

结果概览:

  • 自动化包装条码贴标与扫描系统
  • 操作员正在设置自动化贴标流程
  • Gruppo Romani 工厂中的 TM5-900 协作机器人
  • 陶瓷工厂中使用协作机器人的自动化包装贴标
  • 操作员正在为包装设置自动化贴标流程
  • 协作机器人在 Gruppo Romani 执行自动化包装贴标

为您的运营量身定制自动化

每条生产线都面临着各自的挑战,在效率、灵活性和可靠性之间找到正确的平衡可以改变一切。Gruppo Romani 的历程展示了正确的自动化解决方案如何为团队赋能、减少停机时间并适应不断变化的需求。

如果您正在探索提高自身生产流程灵活性和效率的方法,我们很乐意分享我们的经验,并帮助您找到适合您独特需求的机器人自动化方案。