返回案例研究
CP Foods UK 的自动化家禽包装实现 120 托盘/分钟和 85% 的 OEE
案例研究
通过伺服驱动机器人满足零售需求
CP Foods UK 是领先零售商和餐饮服务运营商的主要供应商,由于传统包装线难以跟上不断变化的市场需求,面临着越来越大的压力。手动流程导致频繁的停机、高维护需求和有限的灵活性——使得实现雄心勃勃的吞吐量和质量目标具有挑战性。
为了应对这些挑战,CP Foods UK 与 Gripple Automation 和 OMRON 合作,实施了一种新的机器人包装解决方案。该系统具有两个 Hornet 并行机器人,配备由 Gripple Automation 设计的定制多层堆垛夹具,每分钟可处理 120 个密封托盘。该生产线由 OMRON 的 Sysmac 自动化平台提供支持,实现了 85% 的 OEE 和低于 1% 的废品率,从而大规模地提供可靠、高质量的结果。
伺服驱动自动化确保平稳、安静的运行,而集成的控制环境将机器人技术、视觉、安全和运动整合到一个系统中。工程师和操作员受益于简化的机器控制,并获得宝贵的新技能。可扩展的平台使 CP Foods UK 能够快速适应不断变化的零售商要求和未来的项目,从而确保长期的灵活性和弹性。
Gripple Automation 和 OMRON 之间的合作产生了一种紧凑、高速的解决方案,不仅满足了运营目标,还激发了员工的参与。该项目激发了团队的活力,工程师们积极采用新技术,并在安装和优化方面密切合作。
观看 CP Foods UK 的旅程:
下载语言:意大利语 | 德语 | 西班牙语 | 法语 | 波兰语
“我们的工程师的参与度非常高。他们积极采用新技术,乐于获得包装机器的实践经验,并与安装团队密切合作。这绝对是未来的发展方向。”——Andy White,CP Foods UK 工程经理
结果概览:
- 每分钟 120 个托盘,OEE 为 85%,废品率低于 1%
- 伺服驱动、安静且可靠的运行
- 用于机器人技术、视觉、安全和运动的集成控制
- 员工掌握新技能并积极参与
- 用于未来自动化需求的可扩展、灵活的平台
为您的生产线量身定制自动化方案
想知道自动化如何帮助您实现生产目标吗?与我们分享您的挑战或想法,我们将共同努力找到合适的解决方案。我们很高兴将我们的自动化专业知识用于为您服务,并帮助您的团队释放新的效率水平。
相关洞察
查看所有洞察