Zurück zu Fallstudien
ŠKODA automatisiert den Materialtransport in der Automobilproduktion
Mehr Effizienz in der Intralogistik durch autonomen mobilen Robotertransport
In der Automobilproduktion müssen Materialien, Bauteile und Werkstücke zuverlässig zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Werden wiederkehrende Transporte manuell ausgeführt, bindet das wertvolle Arbeitszeit und kann den Produktionsfluss unnötig verlangsamen. Im ŠKODA AUTO Werk Vrchlabí in Tschechien wurden Komponenten regelmäßig zwischen dem mechanischen Messzentrum und den Bearbeitungsmaschinen transportiert. Diese Strecke war ein wichtiger Bestandteil des Produktionsprozesses — gleichzeitig aber eine repetitive Aufgabe, die sich gut für die Automatisierung eignete.
ŠKODA AUTO entschied sich daher für einen mobilen OMRON LD Roboter zur Automatisierung des innerbetrieblichen Materialtransports. Der Roboter übernimmt heute den Transport zwischen Mess- und Bearbeitungsbereich und absolviert dabei rund 120 Fahrten pro Tag. Insgesamt legt er täglich etwa 35 km zurück.
Der mobile Roboter navigiert selbstständig durch die Produktionsumgebung. Mithilfe von Sensoren und Laserscannern erkennt er Personen, Fahrzeuge und Hindernisse und passt seine Route bei Bedarf an. Da keine Magnetstreifen, Reflektoren oder fest installierten Fahrwege erforderlich sind, lässt sich der Materialfluss flexibel automatisieren — ohne größere Eingriffe in die bestehende Infrastruktur.
Sehen Sie, wie ŠKODA den Materialtransport automatisiert hat:
„Mit dem automatisierten Transportprozess kann ŠKODA AUTO wiederkehrende Materialbewegungen zuverlässiger abbilden und Mitarbeitende von zeitintensiven Routinewegen entlasten.“ — OMRON Mobile Robotics Team
Ergebnisse auf einen Blick:
- Rund 120 Fahrten pro Tag
- Etwa 35 km täglich zurückgelegt — ca. 22 Meilen
- Automatisierter Transport zwischen mechanischem Messzentrum und Bearbeitungsmaschinen
- Weniger manuelle Routinewege für Mitarbeitende
- Flexibler Materialfluss ohne Magnetstreifen, Reflektoren oder feste Fahrwege
- Selbstständige Navigation mit Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Hindernissen
- Zuverlässigere Intralogistik im laufenden Produktionsbetrieb
Materialfluss verbessern — ohne starre Infrastruktur
Wiederkehrende Transportaufgaben kosten Zeit, besonders wenn sich Produktionsbereiche, Routen oder Materialbedarfe ändern. Mobile Roboter von OMRON unterstützen Unternehmen dabei, innerbetriebliche Transporte flexibel zu automatisieren — ohne feste Fahrwege oder aufwändige Anpassungen am Hallenboden.
Wenn Sie prüfen möchten, wie sich Teile, Wagen oder Materialien in Ihrer Produktion effizienter bewegen lassen, kann OMRON Ihre Anwendung gemeinsam mit Ihnen bewerten und mögliche nächste Schritte aufzeigen.
Weitere Einblicke
Alle Einblicke
Polar Semiconductor reduziert 40 Meilen manuellen Materialtransports mit AMRs der LD-Serie
Grupo Antolin transformierte den Betrieb mit 100 % automatisierten Komponententransfers
Manuelle Teilehandhabung durch AMR-Logistikautomatisierung um 60 % reduziert