Volver a casos de estudio

ŠKODA automatiza el transporte de materiales en la fabricación de automóviles 

Caso práctico
Robot móvil OMRON LD apoyando el transporte autónomo de materiales a través de un pasillo de producción de ŠKODA AUTO
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Industria

Automoción

update
Aplicación

Transporte de materiales

traffic
Solución robótica

Robot móvil serie LD

Mejora de la logística interna de automoción con transporte autónomo de robots móviles

En la fabricación de automóviles, el movimiento repetitivo de materiales puede suponer una carga innecesaria para los empleados y crear oportunidades de retrasos en el flujo de producción. En la planta de Vrchlabí de ŠKODA AUTO en la República Checa, los componentes debían transportarse regularmente entre el centro de medición mecánica y las máquinas de procesamiento, una tarea rutinaria pero esencial dentro del entorno de producción.

Para mejorar este proceso, ŠKODA implementó un robot móvil OMRON LD para el transporte autónomo de materiales. El robot ahora completa aproximadamente 120 viajes al día, recorriendo alrededor de 35 km diarios mientras transporta piezas entre las áreas de medición y procesamiento.

Utilizando sensores y escáneres láser, el robot móvil detecta personas, vehículos y obstáculos mientras navega por la planta. Como no requiere rutas guiadas fijas, bandas magnéticas ni reflectores, la solución ayuda a ŠKODA AUTO a mantener un flujo de materiales flexible al tiempo que reduce las tareas de transporte manual repetitivas.

Vea la historia de ŠKODA:

«Al automatizar el transporte repetitivo de materiales, ŠKODA AUTO mejoró la consistencia de la logística interna al tiempo que permitió a los empleados centrarse en tareas de producción de mayor valor». — Equipo de robótica móvil de OMRON 

  • Robot móvil OMRON LD navegando alrededor de equipos industriales durante la manipulación automatizada de materiales
  • Robot móvil OMRON LD acoplado con un carro de materiales para logística interna automatizada en ŠKODA AUTO
  • Robot móvil OMRON LD moviendo piezas a través del área de producción de ŠKODA AUTO para la manipulación autónoma de materiales
  • Robot móvil OMRON LD apoyando el transporte autónomo de materiales a través de un pasillo de producción de ŠKODA AUTO
  • El robot móvil OMRON LD navega fácilmente alrededor de una carretilla elevadora para un transporte flexible de materiales en la fabricación de automóviles
  • Vista aérea del robot móvil OMRON LD realizando transporte de robot móvil entre carros de materiales
  • Robot móvil OMRON LD automatizando el transporte de materiales en el área de logística de ŠKODA AUTO

Resumen de los resultados:

Mejora del flujo de materiales sin infraestructura fija

El transporte repetitivo puede ralentizar a los equipos de producción, especialmente cuando las rutas, los diseños y las necesidades de materiales cambian. Los robots móviles OMRON ayudan a automatizar la logística interna sin rutas guiadas fijas, bandas magnéticas ni modificaciones importantes del suelo.

Si su equipo está evaluando cómo mover piezas, carros o materiales de manera más eficiente, OMRON puede ayudar a revisar la aplicación e identificar un siguiente paso práctico.

Volver a casos de estudio

rss

Reservar una consulta

form robot background