Robots móviles autónomos
Maximiza tu eficacia con nuestros Robots Móviles Autónomos: automatizan las operaciones para conseguir flujos de trabajo más inteligentes y una mayor productividad.
Serie LD
La serie LD mueve materiales con eficacia en zonas de mucho tráfico sin necesidad de modificar las instalaciones. Con navegación inteligente alrededor de personas y obstáculos, admite cargas útiles de 60, 90 y 250 kg, garantizando la seguridad y la productividad.
Explora la serie LD
Serie OL
El OL-450S es un AMR omnidireccional de perfil bajo que agiliza la manipulación de materiales con una carga útil de 450 kg. Con una precisa evitación de obstáculos, una placa elevadora integrada y carga inalámbrica, mejora la eficacia del flujo de trabajo y la seguridad en la logística.
Explora la serie OL
Serie MD
Los AMR de la serie MD, disponibles con cargas útiles máximas de 650 kg y 900 kg, optimizan el transporte de material mediante la detección de 360° y la evitación dinámica de obstáculos. Incorporan carga automática e integración perfecta en la producción para mejorar la productividad.
Explora la Serie MD
Serie HD
El HD-1500 AMR soporta una carga útil de 1500 kg para tareas de transporte pesado. Dispone de seguridad dinámica de 360°, evitación de obstáculos y permite la personalización con accesorios como HAPS y LiDAR para mejorar las capacidades operativas.
Explora la serie HD
SECTORES
Soluciones AMR personalizadas para tu industria
Descubre por qué fabricantes de todo el mundo confían en OMRON Robotics para afrontar los retos de la producción con soluciones AMR a medida: aumentando el rendimiento, minimizando los tiempos de inactividad y garantizando la precisión en cada tarea.
Ver todos los sectores
Empiece a optimizar sus flujos de trabajo hoy mismo
¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.
SOFTWARE
Libera todo el potencial de tus AMR
Centraliza tus robots móviles autónomos con FLOW Core: optimiza los flujos de trabajo con la solución líder de gestión de flotas para fábricas. Gestiona automáticamente el tráfico y las tareas de los AMR en función de las prioridades y disfruta de un despliegue flexible con opciones de virtualización seguras y escalables.
Explorar FLOW Core
SERVICIO
Servicio y asistencia globales
OMRON Robotics ofrece una red mundial y asistencia para garantizar el máximo tiempo de actividad y un rendimiento óptimo de nuestros Robots Móviles Autónomos.
Más información
Información relacionada
Más información
La empresa de semiconductores Polar reduce 64 kilómetros de transporte manual de material con los AMR de la serie LD
Cómo Danfoss impulsó la producción y la seguridad sin ampliarse
El AMR OL-450S aumenta la producción de la instalación en un 30% con la manipulación automatizada de jaulas antivuelco