OMRON TM30S
El TM30S agiliza el paletizado de cargas pesadas con un largo alcance, movimiento estable y seguridad colaborativa certificada para apilamientos limpios en palés europeos y estadounidenses, sin necesidad de elevador. La visión integrada, el diseño compacto y la configuración intuitiva mantienen la flexibilidad de las celdas y permiten que los equipos pasen rápidamente de la fase de prueba a la de producción. Con una carga útil de 30 kg y un alcance de 1.702 mm, mantiene la consistencia del ciclo bajo carga, lo que permite un despliegue rápido y un rendimiento fiable.
OMRON TM30S
|
Carga útil máxima |
30 kg |
|
Alcance máximo |
1.702 mm |
|
Repetibilidad |
± 0,05 mm |
|
Velocidad media |
2,1 m/s |
|
Clase IP y de sala limpia |
IP65 para el brazo del robotrnIP54 para la caja de control de CA y el brazo del robotrnISO Clase 3 |
|
Entorno de programación |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galería
ACCESORIOS
Potencia plug-and-play para sus cobots
Configure el TM30S con accesorios que permiten una instalación estable, una configuración eficiente y una integración limpia. Las opciones disponibles incluyen cajas de control, herramientas de enseñanza, soportes, estaciones de trabajo y kits de calibración para un rendimiento fiable en entornos de producción.
Descargar folleto
Landmark 2.0
Herramienta de posicionamiento para la referencia del cobot al entorno, incluida con la mayoría de los modelos para una configuración precisa.
Pantalla TM con lápiz
Colgante de enseñanza con pantalla táctil para facilitar el funcionamiento, compatible con los cobots de la serie TM S, sin necesidad de cableado adicional.
Soporte para robot
Soporte portátil para mover cobots entre estaciones, lo que garantiza la estabilidad y la adaptabilidad en configuraciones dinámicas.
Estación de trabajo móvil (MWS)
Monta el cobot de forma segura, almacena la caja de control y permite un fácil movimiento entre las celdas de trabajo, lo que aumenta la flexibilidad.
Kit de calibración
Kit de herramientas para la enseñanza precisa del punto central de la herramienta (TCP) y la calibración manual del espacio de trabajo, fundamental para tareas de visión precisas.
Módulo de luz polarizadora
Reduce los reflejos en superficies brillantes, mejorando la precisión de la visión para los cobots de la serie TM S.
SSD con cable
Unidad de estado sólido de 128 GB con cable SATA, recomendada para el registro de imágenes de cámaras externas, lo que garantiza un manejo fluido de los datos.
Filtro de aire
Rellene o reemplace el filtro de aire en la caja de control eléctrico de su cobot para mantener el máximo rendimiento y prolongar su vida útil.
APLICACIONES
Soluciones para sus tareas más exigentes
Explore soluciones para paletizado, movimiento de materiales pesados, embalaje y atención de máquinas. El TM30S permite la automatización de cargas pesadas con menos complementos, diseños de celda compactos y rendimiento de ciclo predecible.
Ver todas las aplicaciones
SOFTWARE
Construya más rápido, valide antes, escale de forma más inteligente
TMflow combina programación de arrastrar y soltar, TMscript, simulación sin conexión, ajuste remoto y herramientas de seguridad integradas en un único entorno de software. Los equipos pueden desarrollar, probar y perfeccionar aplicaciones de forma más eficiente, al tiempo que permiten una implementación consistente en todos los modelos de la serie TM S.
Más información
SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa
Combine el TM30S con un robot móvil autónomo OMRON MD o HD para llevar la automatización de cargas pesadas más allá de las estaciones de trabajo fijas. MoMa permite un flujo de materiales flexible para la recogida y entrega de palets, carga de máquinas, manipulación de utillajes y movimiento punto a punto de piezas a granel.
Más información sobre MoMas
vídeo
Automatización integral
Explore el portfolio completo de automatización de OMRON, que incluye seguridad, visión, movimiento, control, detección y robótica. Diseñadas para funcionar conjuntamente, estas tecnologías ayudan a los fabricantes a programar, sincronizar y escalar la automatización de forma más eficiente en todos los entornos de producción.
Movimiento
Los sistemas servo y el control de movimiento coordinan movimientos de máquina rápidos y precisos para un funcionamiento más fluido y un mayor rendimiento.
Robótica
Los robots industriales, colaborativos y móviles automatizan la manipulación, el montaje, el transporte, la inspección y otras tareas con flexibilidad y precisión.
Control
Los controladores de máquina y los PLC conectan dispositivos, datos y procesos a lo largo de la línea para mejorar la coordinación, simplificar el control y respaldar una automatización escalable.
Visión
Los sistemas de visión y las cámaras inteligentes guían a los robots, verifican piezas, inspeccionan la calidad y mantienen la precisión en flujos de trabajo automatizados.
Seguridad
Los controladores de seguridad, escáneres, cortinas de luz y enclavamientos favorecen un acceso seguro y eficiente a las máquinas y espacios de trabajo colaborativos.
Empieza a optimizar tu producción hoy mismo
¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.
RECURSOS
Recursos de robótica al alcance de su mano
Mantenga la eficiencia de sus flujos de trabajo con las últimas actualizaciones de software de TMflow y la documentación del TM30S para mejorar la gestión de errores, los ajustes de las herramientas y el rendimiento.
Explore los recursos del TM30S
SERVICIO
Red global de servicio y soporte
OMRON Robotics respalda su flota de robots con contratos de servicio, formación, servicio en fábrica y soporte en campo para ayudar a mantener el tiempo de actividad, mejorar el rendimiento y mantener las operaciones en marcha.
Más información
Información relacionada
Ver toda la información
El paletizado automatizado reduce la mano de obra y aumenta la retención en myllyn paras
OMRON anuncia una importante expansión y mejora de su línea de robots colaborativos y software
Bajo demanda: Amplíe las posibilidades de automatización con los nuevos modelos de la serie TM S y TMflow 2.22