Volver a noticias

OMRON anuncia una importante expansión mejora de su línea de robots colaborativos software 

Noticias
Banner de lanzamiento OMRON TM6S TM20S TM25S y TM30S

Elevando la automatización con robótica de última generación y software más inteligente

Pleasanton, California — 12 de diciembre de 2025 — OMRON Robotics and Safety Technologies ha anunciado una importante ampliación y actualización de su serie TM S de robots colaborativos. Este lanzamiento integral presenta tres nuevos robots de alto rendimiento —el TM30S, el TM20S y el TM6S— junto con mejoras críticas de hardware y el lanzamiento de la potente plataforma de software TMflow 2.22.

Estas mejoras subrayan nuestro compromiso de ofrecer soluciones de automatización flexibles, seguras e inteligentes que aborden directamente la creciente demanda de producción de alta mezcla y bajo volumen y la escasez crítica de mano de obra en los sectores de fabricación global.

Potencia y capacidad de carga de nueva generación

La expansión de la serie TM S de OMRON amplía significativamente la gama de tareas exigentes que se pueden automatizar de forma colaborativa:

  • TM30S (carga útil de 30 kg): Diseñado para aplicaciones de alta resistencia, como paletización, alimentación de máquinas y manipuladores móviles (MoMa), el TM30S ofrece un alcance y una potencia líderes en la industria, superando los límites de la automatización colaborativa.
  • TM20S (carga útil de 20 kg): Ofreciendo un sólido equilibrio entre alcance y carga útil, este modelo es ideal para automatizar la inspección de calidad, la paletización y la alimentación de máquinas, impulsando importantes ganancias de productividad en operaciones de carga útil media a alta.
  • TM6S (carga útil de 6 kg): Este modelo compacto de largo alcance está optimizado para la manipulación de materiales de precisión, la soldadura y los manipuladores móviles, proporcionando un rendimiento rápido y ágil en grandes espacios de trabajo.

Explore todos los robots de la serie TM S de OMRON aquí — y encuentre el cobot adecuado para su aplicación.

TM6S Features Graphic
TM20S Collaborative Robot Features Graphics
OMRON TM30S Graphics with Features
Innovaciones de hardware para fiabilidad y precisión

Toda la línea de la serie S recibe actualizaciones clave de hardware centradas en hacer que los robots sean más robustos, precisos y adaptables para diversos entornos industriales:

«Con el lanzamiento del TM6S, TM20S, TM25S TM30S, además de importantes mejoras de hardware como la protección IP65 en toda la serie S, incluidos el TM5S, TM7S, TM12S TM14S, un sensor de fuerza-par integrado en la articulación en el TM25S TM30S, estamos permitiendo nuestros clientes abordar sus trabajos más exigentes con más seguridad, precisión flexibilidad que nunca». — Qiqi Wang, directora global de producto 

Inteligencia mejorada: presentamos TMflow 2.22

La nueva actualización de software TMflow 2.22 mejora la experiencia de usuario intuitiva de la plataforma al tiempo que integra nuevas funcionalidades potentes:

Descubra cómo TMflow 2.22 puede elevar su automatización: consulte todas las actualizaciones.

Acerca de OMRON Robotics

OMRON Robotics es un líder mundial y una división clave de OMRON Corporation, dedicada a ser pionera en la próxima generación de automatización industrial a través de soluciones robóticas avanzadas. Con más de 40 años de experiencia y más de 46.000 robots implementados en todo el mundo, OMRON ofrece una cartera completa estructurada en torno a la filosofía: «Para la máquina, el trabajo de la máquina. Para el hombre, la emoción de una mayor creación.»

Nuestras líneas de productos incluyen robots móviles autónomos (AMR) para la logística dinámica de materiales, robots colaborativos para el trabajo en equipo seguro entre humanos y robots, y robots industriales fijos de alta velocidad (SCARA, Delta y brazos articulados) para el ensamblaje y la clasificación de precisión. OMRON Robotics permite a los fabricantes construir líneas de producción flexibles, de alta calidad y ágiles mediante la entrega de soluciones diseñadas para coordinarse a la perfección y satisfacer las demandas cambiantes del mercado.

Volver a noticias

rss

Manténgase conectado

form robot background