Omron OL 450S No Mast 360 – 0000 – 9056
Cliquer pour charger
ROBOT MOBILE AUTONOME

OL-450S 

Automatisez le transport de chariots avec l’OL-450S, une solution AMR clé en main pour déplacer des chariots et des supports de charge dans votre installation. Une plaque de levage intégrée se positionne sous les chariots à faible garde au sol et les soulève en toute sécurité, tandis que la mobilité omnidirectionnelle et la navigation précise permettent au robot de manœuvrer dans des espaces restreints et des zones de travail partagées. La sécurité intégrée, la charge sans fil et la coordination de flotte réduisent la manutention manuelle et favorisent un flux de matériaux régulier. Des configurations de mât optionnelles sont disponibles pour les environnements nécessitant une navigation, une localisation ou une visibilité accrues.

Consulter la brochure produit

Réserver une démonstration

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OL-450S

Charge utile maximale

450 kg

Vitesse maximale

1,2 mm/s

Hauteur de levage

108 – 308 mm

Autonomie

11 h (sans charge utile), 7 h (pleine charge utile)

Temps de charge

25 min (de 20 % à 80 %)

Hauteurs de mât optionnelles

1,2 m, 1,6 m

CARACTÉRISTIQUES
OL-450S — une solution plus intelligente pour déplacer les chariots 

High Payload Capacity (1)
01
Capacité de charge utile élevée

Déplace des charges allant jusqu’à 450 kg, couvrant les cages roulantes lourdes, les chariots de préparation, les chariots et autres supports de charge sur une seule plateforme AMR.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
02
Plage de levage flexible

S’ajuste de 108 mm à 308 mm pour soulever les chariots à profil bas et s’adapter à différentes hauteurs de supports dans des applications mixtes.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
03
Navigation et évitement avancés

Combine un mouvement omnidirectionnel et une détection avancée pour transporter des matériaux dans des espaces partagés et fréquentés avec un positionnement précis et un évitement d’obstacles fluide.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
04
Conception à profil bas

Se déplace sous les chariots et dans les allées étroites dans des configurations à faible garde au sol et à espace restreint où les plateformes plus grandes ne peuvent pas fonctionner efficacement

moving orb
Seamless Connectivity
05
Charge sans fil

Offre jusqu’à 7 heures d’autonomie et se recharge de 20 % à 80 % en seulement 25 minutes sans contacts de charge ni branchement manuel.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
Gestion centralisée de la flotte

Alimenté par FLOW Core pour un contrôle multi-robots coordonné, une gestion du trafic, une attribution des tâches et une visibilité opérationnelle à l’échelle de la flotte.

moving orb
Safety Settings
07
Configurations de mât optionnelles

Les configurations à mât moyen et à mât complet ajoutent un balayage à 360° en hauteur pour améliorer la localisation, la navigation et la visibilité environnementale dans des environnements dynamiques.

moving orb
background graphic

RÉSULTATS PROUVÉS
Découvrez comment l’OL‑450S a augmenté le débit de 30 % — et comment la même approche peut libérer de la capacité dans votre entreprise. 

L’automatisation de l’intralogistique augmente la productivité grâce à l’AMR OL-450S
background graphic

LOGICIEL
Des flottes plus intelligentes, un flux plus rapide 

Définissez les tâches une seule fois et laissez le contrôleur de flotte attribuer les tâches au robot le mieux positionné, équilibrer les charges de travail et gérer le trafic en temps réel, même pour les grandes flottes d’AMR. La cartographie intégrée, le contrôle de zone, l’analyse et les API standard vers les WMS, MES et ERP vous offrent une visibilité claire des flux de chariots et maintiennent vos AMR alignés sur les priorités de production et de logistique.

En savoir plus

ACTIVATION DU LOGICIEL
Activez votre logiciel AMR 

Activez les licences AMR et Fleet Manager en quelques étapes seulement pour que votre flotte soit prête à fonctionner.

Commencez

AMR Software License Activation OMRON AMR

Automatisation de bout en bout 

Découvrez le portefeuille complet d’automatisation d’OMRON — contrôleurs, sécurité, vision et E/S — travaillant en synergie avec l’OL‑450S pour automatiser le flux de la sortie du convoyeur à la palettisation et à l’expédition. Utilisez une seule plateforme pour coordonner les AMR avec les lignes, les élévateurs et les portails, déclencher des missions à partir de capteurs ou de la logique PLC, et maintenir les chariots, les robots et les équipements en mouvement synchronisé.

Visiter OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servomoteurs assurent un déplacement efficace des lignes, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de commande intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité au travail.

Commencez dès aujourd’hui à automatiser le transport de vos chariots 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

RESSOURCES
Tout ce dont vous avez besoin pour rester à jour 

Accédez aux mises à jour logicielles, à la documentation et aux guides de bonnes pratiques pour l’OL‑450S en un seul endroit. Maintenez vos applications à jour, simplifiez le dépannage et donnez à votre équipe les informations dont elle a besoin pour assurer un transport fiable des chariots, poste après poste.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Service et support mondial  

OMRON Robotics fournit un réseau de support mondial, une formation d’experts et des services de sécurité pour maintenir vos AMR à des performances optimales et une disponibilité maximale.

En savoir plus

50-50